1,3 m3 (1,7 yd3), IT Coupler

1,3 m3 (1,7 yd3), IT Coupler Bucket Multiguna

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
95.8 in
2434 mm
Tinggi
39.2 in
996 mm
Bobot
1787.9 lb
811 kg

Sekilas Fitur

Aplikasi

Aplikasi

Ideal untuk pekerjaan menggali, membuldoser, menjepit, menyeret mundur, membuat kemiringan, dan meratakan dalam aplikasi konstruksi, penataan lahan, industri, dan penghancuran.
Desain Bucket

Desain Bucket

Daya jepitan yang luar biasa membantu Anda mencengkeram beragam objek berukuran besar dengan bentuk yang tidak beraturan seperti pohon, tunggul pohon yang goyah, semak, serpihan dan pipa daur ulang, sehingga meningkatkan keserbagunaan alat berat.
Peralatan Pengolah Tanah

Peralatan Pengolah Tanah

Bucket dasar juga tersedia dengan pinggiran tajam dibautkan dan gigi dibautkan.

Spesifikasi Produk untuk 1,3 m3 (1,7 yd3), IT Coupler

Lebar 95.8 in 2434 mm
Tinggi 39.2 in 996 mm
Bobot 1787.9 lb 811 kg
Panjang 39.5 in 1003 mm
Kapasitas 1.7 yd³ 1.3 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.7 in 19 mm
Bukaan Jaw 42.7 in 1085 mm
Sudut Clam 83 derajat 83 derajat
Tipe Antarmuka Coupler IT Coupler IT

Lihat bagaimana 1,3 m3 (1,7 yd3), IT Coupler dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Bucket Multiguna Cat® di Tempat Kerja

Bucket Multiguna Cat® di Tempat Kerja

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1,3 m3 (1,7 yd3), IT Coupler

Lihat Penawaran Lainnya