1,03 m3 (1,35 yd3), Pin-On

1,03 m3 (1,35 yd3), Pin-On Bucket Multiguna

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
94.7 in
2406 mm
Tinggi
40.8 in
1037 mm
Bobot
1510.2 lb
685 kg

Sekilas Fitur

Aplikasi

Aplikasi

Ideal untuk pekerjaan menggali, membuldoser, menjepit, menyeret mundur, membuat kemiringan, dan meratakan dalam aplikasi konstruksi, penataan lahan, industri, dan penghancuran.
Desain Bucket

Desain Bucket

Daya jepitan yang luar biasa membantu Anda mencengkeram beragam objek berukuran besar dengan bentuk yang tidak beraturan seperti pohon, tunggul pohon yang goyah, semak, serpihan dan pipa daur ulang, sehingga meningkatkan keserbagunaan alat berat.
Peralatan Pengolah Tanah

Peralatan Pengolah Tanah

Bucket dasar juga tersedia dengan pinggiran tajam dibautkan dan gigi dibautkan.

Spesifikasi Produk untuk 1,03 m3 (1,35 yd3), Pin-On

Lebar 94.7 in 2406 mm
Tinggi 40.8 in 1037 mm
Bobot 1510.2 lb 685 kg
Panjang 35.1 in 892 mm
Kapasitas 1.35 yd³ 1.03 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.7 in 19 mm
Bukaan Jaw 35.4 in 900 mm
Sudut Clam 86 derajat 86 derajat
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 1,03 m3 (1,35 yd3), Pin-On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1,03 m3 (1,35 yd3), Pin-On

Lihat Penawaran Lainnya