1,03 m3 (1,35 yd3), Coupler IT

Bucket Multiguna 1,03 m3 (1,35 yd3), Coupler IT

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
94.7 in
2406 mm
Tinggi
38.3 in
973 mm
Bobot
1494.7 lb
678 kg

Ikhtisar

Fleksibilitas yang luar biasa untuk penanganan kembali, penjepitan, pembuldoseran, pelerengan, perataan, dan pembuangan.

Sekilas Fitur

Aplikasi

Aplikasi

Ideal untuk pekerjaan menggali, membuldoser, menjepit, menyeret mundur, membuat kemiringan, dan meratakan dalam aplikasi konstruksi, penataan lahan, industri, dan penghancuran.
Desain Bucket

Desain Bucket

Daya jepitan yang luar biasa membantu Anda mencengkeram beragam objek berukuran besar dengan bentuk yang tidak beraturan seperti pohon, tunggul pohon yang goyah, semak, serpihan dan pipa daur ulang, sehingga meningkatkan keserbagunaan alat berat.
Peralatan Pengolah Tanah

Peralatan Pengolah Tanah

Bucket dasar juga tersedia dengan pinggiran tajam dibautkan dan gigi dibautkan.

Spesifikasi Produk untuk 1,03 m3 (1,35 yd3), Coupler IT

Lebar 94.7 in 2406 mm
Tinggi 38.3 in 973 mm
Bobot 1494.7 lb 678 kg
Panjang 34.4 in 875 mm
Kapasitas 1.35 ft³ 1.03 l
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.7 in 19 mm
Bukaan Jaw 35.5 in 902 mm
Sudut Clam 86 derajat 86 derajat
Tipe Antarmuka Coupler IT Coupler IT

Lihat bagaimana 1,03 m3 (1,35 yd3), Coupler IT dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.