0,96 m3 (1,3 yd3), Kemiringan Tunggal Pin On, Pinggiran Dasar

0,96 m3 (1,3 yd3), Kemiringan Tunggal Pin On, Pinggiran Dasar Bucket Serbaguna

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
89.1 in
2262 mm
Tinggi
33.2 in
843 mm
Bobot
965 lb
437.7 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Aplikasi

Aplikasi

Didesain untuk pekerjaan menggali, memuat, membawa, meratakan, membuat kemiringan, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material.
Desain Bucket

Desain Bucket

Desain selubung belakang yang dibentuk meningkatkan produksi dan pemuatan bucket dalam berbagai aplikasi.
Pengisian Bucket yang Sangat Baik

Pengisian Bucket yang Sangat Baik

Sudut selubung yang optimal dan tidak ada sudut yang tajam mendukung pengisian bucket yang sangat baik dan mengurangi penumpukan material untuk meningkatkan produktivitas.
Peralatan Pengolah Tanah

Peralatan Pengolah Tanah

Bucket dasar juga tersedia dengan pinggiran tajam dibautkan dan gigi dibautkan.

Spesifikasi Produk untuk 0,96 m3 (1,3 yd3), Kemiringan Tunggal Pin On, Pinggiran Dasar

Lebar 89.1 in 2262 mm
Tinggi 33.2 in 843 mm
Bobot 965 lb 437.7 kg
Panjang 38 in 965 mm
Kapasitas 1.3 yd³ 0.96 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 0,96 m3 (1,3 yd3), Kemiringan Tunggal Pin On, Pinggiran Dasar dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.