AP655

Paver Aspal Track AP655

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Perkerasan dengan SE50 VT
2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4")
2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4")
Bobot kerja dengan SE50 VT
43,056 lb
19530 kg
Kapasitas Produktivitas Maksimum
1433 ton(AS)/jam
1300 tonnes/hr

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Keuntungan Investasi Tinggi

Keuntungan Investasi Tinggi

  • Generator terintegrasi 70 kW eksklusif memberikan pemanasan screed yang andal dan cepat serta didesain untuk masa pakai yang panjang oleh tim yang sama yang mengembangkan dozer penggerak elektrik D7E
  • Screed pemanasan cepat menghasilkan lebih banyak produksi harian dan waktu pemanasan hanya sekitar 15 menit
  • Desain undercarriage Mobil-trac™ menghasilkan traksi yang luar biasa, flotasi yang baik, dan pergerakan cepat yang membantu menghasilkan peningkatan produksi
  • Desain aliran udara yang eksklusif meningkatkan kondisi pengoperasian untuk kru dan menjaga komponen lebih dingin demi ketahanan yang lebih lama
Teknologi yang Bekerja untuk Anda

Teknologi yang Bekerja untuk Anda

  • Pave Start Assistant menyimpan profil pengaturan untuk penggunaan berulang di lokasi kerja mendatang, yang mencakup: tinggi titik derek, temperatur panas screed, kecepatan pengerasan jalan, lebar pengerasan jalan, kedalaman pengerasan jalan, crown, kemiringan dan tinggi extender, screed assist, dan fitur penguncian screed
  • Sensor level hopper (opsi) dengan indikasi temperatur selalu menginformasikan operator tentang tinggi material dan temperatur pengiriman, indikator terletak di setiap tampilan traktor
  • Sistem pemanasan screed eksklusif memonitor elemen untuk melihat kondisi kerusakan dan membantu mencegah penggantian yang tidak perlu
  • Opsi Cat Grade Control terintegrasi dalam tampilan traktor dan screed untuk mengoptimalkan efisiensi operator
Hasil Berkualitas Tinggi, Pendapatan Lebih Tinggi

Hasil Berkualitas Tinggi, Pendapatan Lebih Tinggi

  • Desain screed tamper-bar yang fleksibel menawarkan pengendaraan, kerapatan, dan tekstur lapisan yang luar biasa sekaligus memberikan penyetelan yang unggul
  • Desain titik derek memanfaatkan linkage eksklusif untuk flotasi screed yang optimal
  • Kontrol proporsional 2 kecepatan yang eksklusif pada screed extender
  • Cat Grade Control adalah sistem panduan yang diintegrasikan di pabrik yang membantu menghilangkan ketidakberaturan dari permukaan dan mengontrol ketebalan lapisan untuk meningkatkan produksi, mengurangi biaya pengoperasian, dan meningkatkan profitabilitas
Biaya Pengoperasian dan Kepemilikan Rendah

Biaya Pengoperasian dan Kepemilikan Rendah

  • Mode Eco yang eksklusif dan Kontrol Kecepatan Engine Otomatis mengurangi konsumsi bahan bakar dan menurunkan tingkat kebisingan demi kenyamanan dan komunikasi yang lebih baik
  • Sistem pengumpan 4 pompa didesain untuk produksi tinggi dalam mode Eco, sehingga menurunkan konsumsi bahan bakar
  • Sakelar dengan siklus jutaan menjamin keandalan
  • Pelat bak konveyor dan pelindung rantai didesain untuk meminimalkan tenaga yang diperlukan dan menyediakan penggantian dengan biaya lebih murah
  • Elemen pemanasan dapat digeser keluar untuk memudahkan penggantian
  • Rangka screed yang diproses mesin menyederhanakan penggantian pelat screed
  • Penyempurnaan flashing hopper dengan peningkatan memori dan ketahanan temperatur menawarkan kinerja yang lebih baik selama pertukaran truk
Lebih Nyaman

Lebih Nyaman

  • Sistem ventilasi menarik asap dari ruang auger dan mengarahkan asap agar menjauhi operator untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman
  • Ruang pengoperasian ganda menyediakan kemampuan cadangan dan kontrol lengkap dari kedua sisi alat berat, masing-masing ruang dapat diayun keluar melewati rangka untuk memberikan visibilitas yang baik di sekeliling
  • Opsi kursi berpemanas, suspensi pneumatik, beberapa penyetelan, dan konsol yang dimiringkan menghadirkan kenyamanan di sepanjang hari
  • Mode Eco menyediakan tingkat suara rendah yang mendukung komunikasi yang jelas dengan kru
  • Sabuk pengaman visibilitas tinggi 76 mm (3") membantu kru mematuhi keselamatan
  • Port USB menyederhanakan pembaruan perangkat lunak
  • Tempat minuman untuk kenyamanan
Tampilan Mudah Dilihat

Tampilan Mudah Dilihat

  • Tampilan layar sentuh dengan kontrol kecerahan yang dapat disetel memungkinkan operator menyesuaikan kinerja berbagai kondisi penerangan
  • Akses layar sentuh menyederhanakan aktivasi generator dan daya bantu, sekaligus menyediakan kemudahan penyetelan untuk temperatur pemanasan pelat screed, kecepatan tamper dan getaran, Cat Grade Control (opsi), dan preferensi operator yang disimpan
  • Tampilan pengoperasian dapat disesuaikan untuk persyaratan bahasa tertentu yang menyediakan beberapa opsi

Spesifikasi Produk untuk AP655

Rentang Perkerasan dengan SE50 VT 2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4") 2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4")
Rentang Perkerasan dengan SE60 VT XW 3,0 m - 10,0 m (10' - 33') 3,0 m - 10,0 m (10' - 33')
Panjang Kerja 22.5 ft 6.8 m
Lebar Pengoperasian 10.8 ft 3.3 m
Tinggi Keseluruhan 12.75 ft 3.9 m
Panjang Transportasi 21.9 ft 6.6 m
Lebar Transportasi 8.3 ft 2.55 m
Tinggi Transportasi 10 ft 3 m
Bobot kerja dengan SE50 VT 43,056 lb 19530 kg
Bobot kerja dengan SE60 VT XW 46,411 lb 21052 kg
Bobot Pengiriman - Paver Saja 34,731 lb 15754 kg
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 73 gal (AS) 278 l
Sistem Pendinginan 9.8 gal (AS) 37 l
Tangki Oli Hidraulik 58 gal (AS) 219 l
Tangki Pembilas 7.9 gal (AS) 30 l
Kapasitas Produktivitas Maksimum 1433 ton(AS)/jam 1300 tonnes/hr
Kecepatan Travel Maksimum 9 mile/h 14.5 km/h
Kecepatan Pengerasan Jalan Maksimum 82 ft/min 25 m/min
Radius Putar Sisi Dalam 1.5 ft 0.5 m
Model Engine Cat C7.1 Cat C7.1
Daya Kotor 202 hp 151 kW

AP655 Perlengkapan Standar

Lingkungan Operasi

  • Stasiun operasi ganda
  • Pemandu kemudi
  • Sistem Ventilasi

Teknologi

  • Product Link™ Elite 641_seluler

Powertrain

  • Kontrol kecepatan engine otomatis
  • Kipas pendinginan kecepatan variabel
  • Mode Eco
  • Oli hidraulik pemakaian lama

Sistem listrik

  • Generator 70 kW
  • Cat Electronic Technician
  • Sistem keamanan alat berat
  • Soket jump start jarak jauh
  • Sistem sekring tipe otomotif
  • Soket daya 12 volt
  • Alternator 100 amp
  • Baterai 1000 CCA

Penyaluran Material

  • Sensor umpan material tipe kontak
  • Roller pendorong yang bisa disetel

Servis dan Perawatan

  • Cairan pendingin pemakaian lama
  • Saluran kuras akses jarak jauh
  • Port pengambilan sampel Oli terjadwal
  • Pengukur inspeksi

Keselamatan

  • Alarm mundur
  • Klakson
  • Lampu kerja
  • Paket spion
  • Penutup vandal

AP655 Perlengkapan Opsional

Teknologi

  • Cat Grade Control
  • Sensor tingkat hopper dan tinggi material
  • Pave start assistant
  • Product Link™ Elite 631_satelit

Lingkungan Operasi

  • Kursi suspensi udara
  • Kanopi atap keras
  • Pedal perlambatan
  • Kemudi friksi
  • Kursi berpemanas
  • Pelindung samping
  • Indikator titik derek (ke-2)
  • Payung
  • Visor layar
  • Kaca depan

Powertrain

  • Bobot depan_ballast
  • Sabuk Mobil-trac - mulus
  • Sabuk Mobil-trac - batang tapak

Sistem Listrik

  • Panel daya tambahan_6,6 kW

Penyaluran Material

  • Ekstensi auger
  • Perangkat perataan
  • Ekstensi mainframe_manual
  • Ekstensi mainframe_elektrik
  • Sensor umpan sonik
  • Apron depan lipat listrik
  • Hitch truk
  • Pompa pembilas dan penggulung
  • Tangki pembilas
  • Paket pengerasan jalan lebar

Servis dan Perawatan

  • Kit perbaikan servis
  • Kit waktu operasi

Referensi Kemiringan

  • Ski Kaku, 9,15 m (30') dan 12,2 m (40')
  • Sinar Perata-rata Sonik

Lihat bagaimana AP655 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Paver AP655

Paver AP655

Paver AP655

Paver AP655

Paver AP655

Paver AP655
Paver AP655
Paver AP655
Paver AP655
Paver AP655

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Pemecahan Masalah Jarak Jauh memungkinkan dealer Cat menjalankan pengujian selama alat berat beroperasi. Setelah masalah teridentifikasi, teknisi dapat memperbaikinya dengan suku cadang dan peralatan yang benar pada kesempatan pertama, sehingga menghemat waktu dan uang. Pemecahan Masalah Jarak Jauh mengurangi waktu perawatan dan menjaga alat berat tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Sistem Cat® Grade and Slope didesain untuk menghilangkan ketidakrataan dari permukaan yang diaspal. Sistem terdiri dari sejumlah sensor untuk mengontrol elevasi dan kemiringan. Sensor ini dapat bekerja secara terpisah atau bersama-sama untuk melakukan penyetelan elevasi otomatis atau kemiringan silang dan mempertahankan nilai target. Batang perata-rata yang dilengkapi dengan beberapa sensor memberikan area perata-rata yang lebih panjang, sehingga membantu menghilangkan ketidakrataan untuk transisi yang lebih halus.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk AP655

Lihat Penawaran Lainnya