AP555

AP555 Paver Aspal Track

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Perkerasan dengan SE50 VT
2,55 m - 7,64. m (8' 4" - 25')
2,55 m - 7,64. m (8' 4" - 25')
Bobot kerja dengan SE50 VT
35,258 lb
15993 kg
Kapasitas Produktivitas Maksimum
1100 ton(AS)/jam
1000 tonnes/hr

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Lebih Banyak Kinerja dan Fleksibilitas

Lebih Banyak Kinerja dan Fleksibilitas

  • Engine C4.4 yang penuh tenaga mendukung peningkatan kapasitas sistem pengumpan serta sisipan hopper untuk perkerasan yang kontinu
  • Kemampuan belok 90º yang tajam memungkinkan paver berputar dan melalui jalur pada lintasan pengerasan balik
  • Rentang perkerasan standar yang menggunakan screed SE47 VT adalah 2,4 m - 4,7 m (7' 10" - 15' 4") dengan lebar maksimum 6,0 m (19' 8")
  • Rentang perkerasan standar yang menggunakan SE50 VT adalah 2,55 m - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") dengan lebar maksimum 7,64 m (25')
  • Kedalaman pengerasan jalan hingga 300 mm (12") mendukung aplikasi pengerasan agregat
Pengangkutan Menjadi Mudah

Pengangkutan Menjadi Mudah

  • Paver dan screed memiliki bobot gabungan 16 mt (35.258 lb) untuk memudahkan pengangkutan pada berbagai tipe trailer
  • Panjang kurang dari 5,72 m (18' 9") dan lebar 2,55 m (8' 4") jika dilengkapi dengan SE47 VT mengakomodasi pengangkutan alat berat tanpa izin khusus
  • Panjang kurang dari 6,0 m (19' 6") dan lebar 2,55 m (8' 4") jika dilengkapi dengan SE50 VT dan gerbang ujung lipat mengakomodasi pengangkutan alat berat tanpa izin khusus
  • Sudut pemuatan depan 15º dan jarak bebas bumper depan mengurangi kebutuhan ganjal tambahan saat memuat ke berbagai desain trailer
  • Lokasi pengikatan depan, tengah, dan belakang membuat pengikatan beban menjadi efisien untuk quick travel ke lokasi kerja berikutnya
Mobilitas Luar Biasa

Mobilitas Luar Biasa

  • Undercarriage Mobil-trac™ menghasilkan mobilitas yang luar biasa, traksi yang unggul, dan laju gerak yang cepat untuk kemampuan manuver yang tak tertandingi di sekitar lokasi kerja
  • Track yang berputar berlawanan arah memberikan kemampuan manuver yang sangat baik di tempat yang sempit
  • Akumulator pengencang sendiri, blok pemandu tengah, dan kabel sabuk internal yang kokoh membantu memastikan ketahanan
  • Komponen berlapis karet membantu melepas aspal dan mencegah penumpukan
  • Desain baja track yang efisien mendorong material jauh dari track dan membantu menghilangkan tambalan dingin yang disebabkan oleh kompresi track
Aliran Material Mulus

Aliran Material Mulus

  • Tinggi entri truk yang rendah dan apron depan yang pendek meningkatkan aliran material sekaligus menyederhanakan pembersihan
  • Desain sistem pengumpan dengan auger berdiameter 355 mm (14") memberikan aliran material yang konsisten melewati screed untuk menghasilkan aliran yang efisien, baik pada bidang pengerasan yang sempit maupun lebar
  • Ruang auger yang terbatas membuat material bergerak dan membantu menghilangkan genangan tambalan
  • Kontrol terpisah dari setiap sensor umpan material saat menggunakan shoe cut-off, cukup matikan sensor untuk sistem pengumpanan yang proporsional
kontrol
Lebih Nyaman

Lebih Nyaman

  • Sistem ventilasi opsional menarik asap dari ruang auger dan mengarahkan asap menjauh dari operator untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman
  • Satu konsol geser dapat digunakan untuk pengoperasian dari kedua sisi alat berat untuk visibilitas yang optimal ke pembatas jalan, pinggiran, dan sambungan melintang
  • Dua kursi terpisah mengayun 40º melebihi platform untuk visibilitas yang baik ke pembatas jalan dan rintangan
  • Ketinggian yang dioptimalkan dan saluran buang terintegrasi memberikan visibilitas yang tidak terhalang di sekitar alat berat
  • Payung yang dipasang di screed dan paver opsional menawarkan perlindungan dari sinar matahari langsung
  • Opsi kursi berpemanas memberikan kenyamanan pada kondisi cuaca dingin
  • Sabuk pengaman visibilitas tinggi 76 mm (3") membantu kru mematuhi keselamatan
Tampilan Mudah Dilihat

Tampilan Mudah Dilihat

  • Tampilan layar sentuh definisi tinggi dilengkapi kontrol kecerahan yang dapat disetel untuk semua jenis kondisi pencahayaan, termasuk sinar matahari langsung
  • Tampilan pengoperasian layar sentuh baru dengan struktur menu yang disederhanakan, grafik intuitif, dan tombol pintas membantu mempermudah penyetelan alat berat
  • Fungsi sekali sentuh dari layar utama mencakup panas screed, sistem pencucian, aktivasi getaran, sistem ventilasi, panel aksesori
  • Tersedia opsi Cat® Grade Control atau Basic Grade Control
  • Tampilan pengoperasian dapat disesuaikan untuk persyaratan bahasa tertentu yang menyediakan beberapa opsi
  • Sistem pencucian mencakup indikasi tingkat

Spesifikasi Produk untuk AP555

Rentang Perkerasan dengan SE50 VT 2,55 m - 7,64. m (8' 4" - 25') 2,55 m - 7,64. m (8' 4" - 25')
Rentang Perkerasan dengan SE47 VT 2,4 m - 6, m (7' 10" - 19' 8") 2,4 m - 6, m (7' 10" - 19' 8")
Bobot Masukan Truk 22 in 567 mm
Panjang Kerja 19.5 ft 5.9 m
Lebar Pengoperasian 10.75 ft 3.3 m
Tinggi Keseluruhan 12.5 ft 3.8 m
Panjang Transportasi 18.75 ft 5.7 m
Lebar Transportasi 8.3 ft 2.55 m
Tinggi Transportasi 9.6 ft 2.9 m
Bobot kerja dengan SE50 VT 35,258 lb 15993 kg
Bobot kerja dengan SE47 VT 35,054 lb 15914 kg
Bobot Pengiriman - Paver Saja 27,754 lb 12589 kg
Tangki Bahan Bakar 53 gal (AS) 200 l
Tangki DEF 5 gal (AS) 19 l
Sistem Pendinginan - Total 6.3 gal (AS) 24 l
Tangki Oli Hidraulik 32 gal (AS) 121 l
Tangki Semprot Pembilas 8.5 gal (AS) 32 l
Model Engine (1) Cat® C4.4 (Tier 4 Final AS, Stage V UE) Cat® C4.4 (Tier 4 Final AS, Stage V UE)
Daya Engine (1) 148 hp 110 kW
Model Engine (2) Cat C4.4 (UN ECE R96 Stage IIIA, setara dengan EPA Tier 3 AS, dan Stage IIIA UE) Cat C4.4 (UN ECE R96 Stage IIIA, setara dengan EPA Tier 3 AS, dan Stage IIIA UE)
Daya Engine (2) 142 hp 106 kW
Kapasitas Produktivitas Maksimum 1100 ton(AS)/jam 1000 tonnes/hr
Kecepatan Pengerasan Jalan Maksimum - Dengan Screed Batang Tamper 82 ft/min 25 m/min
Kecepatan Travel Maksimum 7 mile/h 11 km/h

AP555 Perlengkapan Standar

Lingkungan Operasi

  • Konsol sekali geser
  • Pemandu kemudi

Teknologi

  • Product Link™ Elite 643 (seluler)

Powertrain

  • Cat C4.4, empat silinder
  • Kipas pendinginan, kecepatan variabel
  • Sabuk mulus Mobil-trac™

Sistem Listrik

  • Baterai 1400 CCA bebas perawatan
  • Alternator 150 amp
  • Sistem pengisian daya 12 volt
  • Sistem sekring tipe otomotif
  • Pemutus reset otomatis untuk sensor material
  • Cat Electronic Technician (Cat ET)

Penyaluran Material

  • Ekstensi auger, 0,15 m (6")
  • Sensor umpan material, kontak
  • Roller dorong, bisa disetel
  • Sistem batang tamper

Servis dan Perawatan

  • Oli hidraulik, Cat HYDO™ Advanced
  • Saluran kuras akses jarak jauh
  • Flash jarak jauh
  • Kit perbaikan servis
  • Port pengambilan sampel untuk Pengambilan Sampel Oli Terjadwal
  • Pengukur Inspeksi, cairan pendingin engine, oli hidraulik

Keselamatan

  • Kemudi, pegas balik
  • Alarm, mundur
  • Klakson peringatan (depan & belakang)
  • Lampu Kerja LED
  • Paket spion

AP555 Perlengkapan Opsional

Lingkungan Operasi

  • Kanopi, pengangkat manual hidraulik
  • Kanopi, pengangkat tenaga hidraulik
  • Pedal perlambatan
  • Dua konsol pengoperasian
  • Kursi berpemanas
  • Kemudi Friksi
  • Payung
  • Sistem ventilasi
  • Pelindung samping
  • Kaca depan

Teknologi

  • Cat® Grade Control
  • Grade Control Dasar
  • Product Link™ Elite PLE683 Satelit/Seluler

Powertrain

  • Ballast - bobot depan

Penyaluran Material

  • Ekstensi auger, 0,46 m (1,5')
  • Ekstensi mainframe, elektrik
  • Ekstensi mainframe, manual
  • Sensor umpan material, sonik
  • Pompa pembilas dan reel

Keselamatan

  • Lampu, LED Jalan Raya
  • Suar peringatan LED

Lihat bagaimana AP555 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Paver AP555

Paver AP555

Paver AP555

Paver AP555

Paver AP555

Paver AP555
Paver AP555
Paver AP555
Paver AP555
Paver AP555

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Sistem Cat® Grade and Slope didesain untuk menghilangkan ketidakrataan dari permukaan yang diaspal. Sistem terdiri dari sejumlah sensor untuk mengontrol elevasi dan kemiringan. Sensor ini dapat bekerja secara terpisah atau bersama-sama untuk melakukan penyetelan elevasi otomatis atau kemiringan silang dan mempertahankan nilai target. Batang perata-rata yang dilengkapi dengan beberapa sensor memberikan area perata-rata yang lebih panjang, sehingga membantu menghilangkan ketidakrataan untuk transisi yang lebih halus.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk AP555

Lihat Penawaran Lainnya