Generator 70 kW yang terintegrasi dengan traktor dipadukan bersama sistem pemanas screed yang canggih memastikan distribusi panas yang cepat dan merata. Waktu pemanasan 15 menit pada lebar standar dapat menghasilkan produksi harian lebih banyak dan menurunkan konsumsi bahan bakar karena berkurangnya waktu tunggu bagi pelat screed untuk mencapai temperatur setelan awal. Pada lebar maksimum, pemanasan pelat screed terjadi dalam waktu 25 menit.
Batang tamper secara efisien memasukkan material di bawah pelat screed untuk memberikan prapemadatan. Rampa mulai dan berhenti yang dapat diatur mempertahankan lapisan akhir yang optimal, sementara setelan kecepatan otomatis mengakomodasi perubahan kecepatan pengerasan jalan.
Sistem generator eksklusif memonitor elemen pemanas terhadap kondisi kegagalan untuk membantu merencanakan peristiwa servis terjadwal. Selain itu, monitoring zona temperatur memungkinkan pemanasan berlanjut ketika sensor gagal dan indikator peringatan dikirim melalui tampilan LCD.
Extender dilengkapi dengan 2 kisaran kecepatan dan kontrol proporsional untuk kinerja yang lebih baik di sekitar hambatan. Kontrol gantung yang ada di extender memungkinkan operator melakukan fungsi dari jarak jauh. Rasio konveyor dapat disetel dari panel kontrol screed saat menggunakan sistem pengumpan 2 sensor untuk mempertahankan ketinggian material yang optimal di depan screed.
Cat Grade Control yang diintegrasikan di pabrik memungkinkan kru mengoperasikan dari sisi traktor atau konsol screed. Mode layar terbagi memungkinkan operator screed bekerja dari satu sisi atau dari masing-masing sisi screed. Hal ini terutama membantu saat melatih operator baru dan saat kru diberikan beberapa tugas di lokasi kerja.
Kontrol daya untuk caping (crown), kemiringan, dan ketinggian memungkinkan penyetelan dilakukan sambil berjalan pada lebar standar dan maksimum. Penyetel pelat screed ujung belakang eksklusif serta rangka screed hasil pemesinan membantu mengoptimalkan masa pakai pelat dan mempermudah prosedur perataan.
Tampilan LCD dan konsol tahan air menjamin kinerja dalam kondisi buruk dan sakelar keypad dengan siklus jutaan serta pod getaran yang terendam oli memberikan keandalan jangka panjang. Elemen pemanasan dapat digeser keluar untuk memudahkan penggantian.
SE60 V XW dapat dilengkapi dengan paket ekstensi yang mengeraskan jalan hingga 10,0 m (33'). Kontrol daya untuk caping (crown), kemiringan, dan ketinggian ekstensi memberikan penyetelan yang mudah untuk mendapatkan tekstur dan kualitas lapisan yang lebih baik. Sistem pengencangan eksklusif menggunakan kontrol daya untuk menautkan ekstensi, sehingga tidak diperlukan lagi peralatan pengangkat tambahan.