AP300

Paver Aspal Roda AP300

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Perkerasan Standar
1,75 - 3,42 m (5,6' - 11,1')
1,75 - 3,42 m (5,6' - 11,1')
Bobot Kerja - Dengan SE34 VT
18078 lb
8200 kg
Kapasitas Produktivitas Maksimum
447 ton(AS)/jam
406 tonnes/hr

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Hasil Berkualitas Tinggi, Pendapatan Lebih Tinggi

Hasil Berkualitas Tinggi, Pendapatan Lebih Tinggi

  • Rentang perkerasan standar 1,75 m - 3,2 m (5' 9" - 11' 2") dengan lebar maksimum 4 m (13' 1") memberikan kinerja luar biasa untuk tempat parkir, jalan perkotaan, trotoar, parit, bahu jalan sempit, dan aplikasi berukuran sedang lainnya
  • Attachment reduksi pengerasan opsional mempersempit lebar pengerasan menjadi 700 mm (27,5")
  • Pintu belakang berpemanas, getaran frekuensi variabel, dan penyiapan batang tamper membantu memberikan aliran material yang lancar
Teknologi yang Bekerja untuk Anda

Teknologi yang Bekerja untuk Anda

  • Mode Eco yang eksklusif dan kontrol kecepatan engine otomatis mengurangi konsumsi bahan bakar dan menurunkan tingkat kebisingan demi kenyamanan dan komunikasi yang lebih baik
  • Sistem pengumpan pengisian otomatis menyederhanakan penyiapan dengan mengisi ruang auger hingga titik setel yang ditentukan oleh sensor umpan
  • Aktivasi sistem pengumpan sekali sentuh mengoptimalkan efisiensi dengan mengaktifkan masing-masing auger dan masing-masing konveyor
  • Fitur travel otomatis; auger terangkat dengan screed, mencegah kerusakan pada saat pengangkutan
  • Kontrol hopper sekali sentuh memungkinkan operator untuk berkonsentrasi pada tugas lain
Biaya Pengoperasian dan Kepemilikan Rendah

Biaya Pengoperasian dan Kepemilikan Rendah

  • Tersedia opsi engine yang memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, dan standar regional lainnya.
  • Sakelar dengan siklus jutaan menjamin keandalan
  • Pelat bak konveyor dan pelindung rantai didesain untuk meminimalkan tenaga yang diperlukan dan menyediakan penggantian dengan biaya lebih murah
  • Elemen pemanasan dapat digeser keluar untuk memudahkan penggantian
  • Rangka screed yang diproses mesin menyederhanakan perataan pelat screed
Dukungan Purnajual yang Tiada Banding

Dukungan Purnajual yang Tiada Banding

  • Dealer berlokasi strategis dengan dukungan 24/7
  • Pelatihan servis Langsung di Alat Berat untuk teknisi
  • Pelatihan Operator Paver membantu memaksimalkan kinerja alat berat
  • Konsultasi proyek membantu meningkatkan teknik dan manajemen lokasi kerja
Lebih Nyaman

Lebih Nyaman

  • Opsi sistem ventilasi menarik asap dari ruang auger dan mengarahkan asap agar menjauhi operator untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman
  • Konsol sekali geser memungkinkan pengoperasian dari kedua sisi alat berat
  • Dua kursi terpisah mengayun melebihi platform untuk visibilitas yang baik ke pembatas jalan dan rintangan
  • Opsi kursi berpemanas memberikan kenyamanan pada kondisi cuaca dingin
  • Sabuk pengaman visibilitas tinggi 76 mm (3") membantu kru mematuhi keselamatan
Tampilan Mudah Dilihat, Operasi Sederhana

Tampilan Mudah Dilihat, Operasi Sederhana

  • Tampilan pengoperasian dapat disesuaikan untuk persyaratan bahasa tertentu yang menyediakan beberapa opsi
  • Akses mudah ke aktivasi generator, kontrol temperatur screed, zona pemanasan screed, kecepatan getar dan tamper, serta informasi kode servis
  • Simbol yang intuitif dan grafis besar menyederhanakan operasi
  • Kontrol kecerahan yang dapat disesuaikan untuk memudahkan pemantauan baik siang maupun malam
  • Desain sakelar yang dinaikkan memudahkan pendeteksian untuk kinerja dan efisiensi yang lebih baik

Spesifikasi Produk untuk AP300

Rentang Perkerasan Standar 1,75 - 3,42 m (5,6' - 11,1') 1,75 - 3,42 m (5,6' - 11,1')
Kapasitas Produktivitas Maksimum 447 ton(AS)/jam 406 tonnes/hr
Kecepatan Travel Maksimum 10 mile/h 16 km/h
Kecepatan Pengerasan Jalan Maksimum 200 ft/min 61 m/min
Lebar Pengerasan Jalan Maksimum 13.1 ft 4 m
Lebar Pengaspalan Minimum 27.5 in 700 mm
Bobot Kerja - Dengan SE34 VT 18078 lb 8200 kg
Bobot Kerja - Dengan SE34 V 17637 lb 8000 kg
Bobot Pengiriman - Paver Saja 14550 lb 6600 kg
Jarak Roda 6.45 ft 1950 mm
Panjang Kerja 16.5 ft 5047 mm
Lebar Pengoperasian 10.4 ft 3180 mm
Ketinggian Pengoperasian - Dengan Kanopi 11.2 ft 3415 mm
Tinggi Transportasi 8.6 ft 2645 mm
Lebar Transportasi 6.3 ft 1938 mm
Panjang Transportasi 16.4 ft 5029 mm
Model Engine (1) Cat C3.3B Cat C3.3B
Daya Engine (1) 73.8 hp 55 kW
Tangki Bahan Bakar 29 gal (AS) 110 l
Sistem Pendinginan (1) 2.4 gal (AS) 9 l
Oli Engine (1) 3.5 gal (AS) 13.2 l
Tangki Semprot Pembilas 6.2 gal (AS) 28 l

AP300 Perlengkapan Standar

Lingkungan Operasi

  • Konsol sekali geser
  • Pemandu kemudi

Teknologi

  • Product Link™ Elite 6412 (seluler)

Powertrain

  • C3.3B Cat®, empat silinder
  • Kipas pendinginan, kecepatan variabel
  • Ban penggerak Radial

Sistem Listrik

  • Baterai 750 CCA bebas perawatan
  • Alternator 85 amp
  • Sistem pengisian daya 12 volt
  • Sistem sekring tipe otomotif
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)

Penyaluran Material

  • Sensor umpan material, kontak
  • Roller dorong, bisa disetel

Servis dan Perawatan

  • Oli hidraulik, Cat HYDO™ Advanced
  • Saluran kuras akses jarak jauh
  • Kit perbaikan servis
  • Port pengambilan sampel untuk Pengambilan Sampel Oli Terjadwal
  • Pengukur Inspeksi, cairan pendingin engine, oli hidraulik

Keselamatan

  • Alarm, mundur
  • Klakson peringatan (depan & belakang)
  • Lampu Kerja LED
  • Paket spion

AP300 Perlengkapan Opsional

Lingkungan Operasi

  • Kanopi
  • Pedal perlambatan
  • Payung
  • Sistem ventilasi

Teknologi

  • Grade Control Dasar
  • Product Link™ 631 Satelit

Powertrain

  • Ballast, bobot depan
  • Bantuan roda depan

Penyaluran Material

  • Sensor umpan material, sonik
  • Pompa pembilas dan reel

Servis dan Perawatan

  • Oli bio hidraulik

Lihat bagaimana AP300 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)
AP300 (06A)
AP300 (06A)
AP300 (06A)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Sistem Cat® Grade and Slope didesain untuk menghilangkan ketidakrataan dari permukaan yang diaspal. Sistem terdiri dari sejumlah sensor untuk mengontrol elevasi dan kemiringan. Sensor ini dapat bekerja secara terpisah atau bersama-sama untuk melakukan penyetelan elevasi otomatis atau kemiringan silang dan mempertahankan nilai target. Batang perata-rata yang dilengkapi dengan beberapa sensor memberikan area perata-rata yang lebih panjang, sehingga membantu menghilangkan ketidakrataan untuk transisi yang lebih halus.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk AP300

Lihat Penawaran Lainnya