AP355

AP355 Paver Aspal Track

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Perkerasan Standar
1,75-3,42 m (5' 9" - 11' 2")
1,75-3,42 m (5' 9" - 11' 2")
Bobot Kerja - Dengan SE34 VT
19246 lb
8700 kg
Kapasitas Produktivitas Maksimum
447 ton(AS)/jam
406 tonnes/hr

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Teknologi yang Bekerja untuk Anda

Teknologi yang Bekerja untuk Anda

  • Mode Eco yang eksklusif dan kontrol kecepatan engine otomatis mengurangi konsumsi bahan bakar dan menurunkan tingkat kebisingan demi kenyamanan dan komunikasi yang lebih baik
  • Sistem pengumpan pengisian otomatis menyederhanakan penyiapan dengan mengisi ruang auger hingga titik setel yang ditentukan oleh sensor umpan
  • Aktivasi sistem pengumpan sekali sentuh mengoptimalkan efisiensi dengan mengaktifkan masing-masing auger dan masing-masing konveyor
  • Fitur travel otomatis; auger terangkat dengan screed, mencegah kerusakan pada saat pengangkutan
  • Kontrol hopper sekali sentuh memungkinkan operator untuk berkonsentrasi pada tugas lain
Hasil Berkualitas Tinggi, Pendapatan Lebih Tinggi

Hasil Berkualitas Tinggi, Pendapatan Lebih Tinggi

  • Rentang perkerasan standar 1,75 m - 3,2 m (5' 9" - 11' 2") dengan lebar maksimum 4 m (13' 1") memberikan kinerja luar biasa untuk tempat parkir, jalan perkotaan, trotoar, parit, bahu jalan sempit, dan aplikasi berukuran sedang lainnya
  • Attachment reduksi pengerasan opsional mempersempit lebar pengerasan menjadi 700 mm (27,5")
  • Pintu belakang berpemanas, getaran frekuensi variabel, dan penyiapan batang tamper membantu memberikan aliran material yang lancar
Undercarriage Mobil-trac yang Eksklusif

Undercarriage Mobil-trac yang Eksklusif

  • Undercarriage Mobil-trac™ menghasilkan mobilitas yang luar biasa, traksi yang unggul, dan laju gerak yang cepat untuk kemampuan manuver yang tak tertandingi di sekitar lokasi kerja
  • Track yang berputar berlawanan arah memberikan kemampuan manuver yang sangat baik di tempat yang sempit
  • Akumulator pengencang sendiri, blok pemandu tengah, dan kabel sabuk internal yang kokoh membantu memastikan ketahanan
  • Komponen berlapis karet membantu melepas aspal dan mencegah penumpukan
  • Desain baja track yang efisien mendorong material jauh dari track dan membantu menghilangkan tambalan dingin yang disebabkan oleh kompresi track
Biaya Pengoperasian dan Kepemilikan Rendah

Biaya Pengoperasian dan Kepemilikan Rendah

  • Tersedia opsi engine yang memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, dan standar regional lainnya.
  • Sakelar keypad dengan siklus jutaan menjamin keandalan
  • Pelat bak konveyor dan pelindung rantai didesain untuk meminimalkan tenaga yang diperlukan dan menyediakan penggantian dengan biaya lebih murah
  • Elemen pemanasan dapat digeser keluar untuk memudahkan penggantian
  • Rangka screed yang diproses mesin menyederhanakan perataan pelat screed
Lebih Nyaman

Lebih Nyaman

  • Opsi sistem ventilasi menarik asap dari ruang auger dan mengarahkan asap agar menjauhi operator untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman
  • Konsol sekali geser memungkinkan pengoperasian dari kedua sisi alat berat
  • Dua kursi terpisah mengayun melebihi platform untuk visibilitas yang baik ke pembatas jalan dan rintangan
  • Opsi kursi berpemanas memberikan kenyamanan pada kondisi cuaca dingin
  • Sabuk pengaman visibilitas tinggi 76 mm (3") membantu kru mematuhi keselamatan
Tampilan Mudah Dilihat, Operasi Sederhana

Tampilan Mudah Dilihat, Operasi Sederhana

  • Tampilan pengoperasian dapat disesuaikan untuk persyaratan bahasa tertentu yang menyediakan beberapa opsi
  • Akses mudah ke aktivasi generator, kontrol temperatur screed, zona pemanasan screed, kecepatan getar dan tamper, serta informasi kode servis
  • Simbol yang intuitif dan grafis besar menyederhanakan operasi
  • Kontrol kecerahan yang dapat disesuaikan untuk memudahkan pemantauan baik siang maupun malam
  • Desain sakelar yang dinaikkan memudahkan pendeteksian untuk kinerja dan efisiensi yang lebih baik

Spesifikasi Produk untuk AP355

Rentang Perkerasan Standar 1,75-3,42 m (5' 9" - 11' 2") 1,75-3,42 m (5' 9" - 11' 2")
Kapasitas Produktivitas Maksimum 447 ton(AS)/jam 406 tonnes/hr
Lebar Pengerasan Jalan Maksimum 15.1 ft 4.6 m
Kecepatan Pengerasan Jalan Maksimum 210 ft/min 64 m/min
Kecepatan Travel Maksimum 7 mile/h 11 km/h
Bobot Kerja - Dengan SE34 VT 19246 lb 8700 kg
Bobot Kerja - Dengan SE34 V 18850 lb 8500 kg
Bobot Pengiriman - Paver Saja 16094 lb 7100 kg
Model Engine (1) Cat C3.3B Cat C3.3B
Daya Engine (1) 74.8 hp 55 kW
Panjang Kerja 16.5 ft 5047 mm
Lebar Pengoperasian 10.4 ft 3180 mm
Ketinggian Pengoperasian - Dengan Kanopi 11.1 ft 3415 mm
Panjang Transportasi 16.1 ft 4904 mm
Lebar Transportasi 6.1 ft 1886 mm
Tinggi Transportasi - Kanopi Dipendekkan 8.6 ft 2645 mm
Bobot Masukan Truk 21.5 in 547 mm
Lebar Pintu Masuk Truk 10.3 ft 3150 mm
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 29 gal (AS) 110 l
Sistem Pendinginan 2.4 gal (AS) 9 l
Oli Engine 3.5 gal (AS) 13.2 l
Tangki Oli Hidraulik 17.6 gal (AS) 80 l
Tangki Semprot Pembilas 6.2 gal (AS) 28 l

AP355 Perlengkapan Standar

Lingkungan Operasi

  • Konsol sekali geser
  • Pemandu kemudi

Teknologi

  • Product Link™ Elite 6412 (seluler)

Powertrain

  • C3.3B Cat®, empat silinder
  • Kipas pendinginan, kecepatan variabel
  • Undercarriage Mobil-trac

Sistem Listrik

  • Baterai 750 CCA bebas perawatan
  • Alternator 85 amp
  • Sistem pengisian daya 12 volt
  • Sistem sekring tipe otomotif
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)

Penyaluran Material

  • Sensor umpan material, kontak
  • Roller dorong, bisa disetel

Servis dan Perawatan

  • Oli hidraulik, Cat HYDO™ Advanced
  • Saluran kuras akses jarak jauh
  • Kit perbaikan servis
  • Port pengambilan sampel untuk Pengambilan Sampel Oli Terjadwal
  • Pengukur Inspeksi, cairan pendingin engine, oli hidraulik

Keselamatan

  • Alarm, mundur
  • Klakson peringatan (depan & belakang)
  • Lampu Kerja LED
  • Paket spion

AP355 Perlengkapan Opsional

Lingkungan Operasi

  • Kanopi
  • Pedal perlambatan
  • Payung
  • Sistem ventilasi

Teknologi

  • Grade Control Dasar
  • Product Link™ 631 Satelit

Powertrain

  • Ballast, bobot depan

Penyaluran Material

  • Sensor umpan material, sonik
  • Pompa pembilas dan reel

Servis dan Perawatan

  • Oli bio hidraulik

Lihat bagaimana AP355 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Paver Aspal AP355

Paver Aspal AP355

Paver Aspal AP355

Paver Aspal AP355

Paver Aspal AP355
Paver Aspal AP355
Paver Aspal AP355
Paver Aspal AP355

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk AP355

Lihat Penawaran Lainnya