AP455

AP455 Paver Aspal Track

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Perkerasan dengan SE47 VT
2,4 m - 6, m (7' 10" - 19' 8")
2,4 m - 6, m (7' 10" - 19' 8")
Bobot kerja dengan SE47 VT
32,913 lb
14929 kg
Kapasitas Produktivitas Maksimum
853 ton(AS)/jam
774 tonnes/hr

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Ukuran Kompak, Peluang Besar

Ukuran Kompak, Peluang Besar

  • Ukuran kompak dan dimensi yang lebih kecil mempermudah kemampuan manuver di ruang sempit untuk kerja yang efisien pada aplikasi jenis perkotaan
  • Kemampuan belok 90º yang tajam memungkinkan paver berputar dan melalui jalur pada lintasan pengerasan balik
  • Rentang perkerasan standar yang menggunakan screed SE47 V adalah 2,4 m - 4,7 m (8' - 15' 6") dengan lebar maksimum 6,1 m (20')
  • Rentang perkerasan standar yang menggunakan screed SE47 FM adalah 2,4 m - 4,7 m (8' - 15' 6") dengan lebar maksimum 5,9 m (19' 6")
  • Rentang perkerasan standar yang menggunakan screed SE47 VT adalah 2,4 m - 4,7 m (7' 10" - 15' 4") dengan lebar maksimum 6,0 m (19' 8")
  • Kedalaman pengerasan jalan hingga 300 mm (12") mendukung aplikasi pengerasan agregat
Pengangkutan Menjadi Mudah

Pengangkutan Menjadi Mudah

  • Bobot alat berat 14,9 mt (32.913 lb) gabungan paver dan screed memudahkan pengangkutan pada berbagai tipe trailer
  • Panjang kurang dari 5,6 m (18' 4") dan lebar 2,55 m (8' 4") mengakomodasi pengangkutan alat berat tanpa izin khusus. Apabila dilengkapi dengan ekstensi 225 mm (9'), lebar pengangkutan adalah 3 m (10') dan lebar pengerasan jalan memanjang hingga 5,1 m (16')
  • Sudut pemuatan depan 18º dan jarak bebas bumper depan mengurangi kebutuhan ganjal tambahan saat memuat ke berbagai desain trailer
  • Pengangkatan atau pemendekan kanopi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah menggunakan opsi elektrik atau manual yang tersedia
  • Lokasi pengikatan depan, tengah, dan belakang membuat pengamanan paver menjadi efisien untuk berjalan cepat ke lokasi kerja berikutnya
Mobilitas Luar Biasa

Mobilitas Luar Biasa

  • Undercarriage Mobil-trac™ menghasilkan mobilitas yang luar biasa, traksi yang unggul, dan laju gerak yang cepat untuk kemampuan manuver yang tak tertandingi di sekitar lokasi kerja
  • Track yang berputar berlawanan arah memberikan kemampuan manuver yang sangat baik di tempat yang sempit
  • Akumulator pengencang sendiri, blok pemandu tengah, dan kabel sabuk internal yang kokoh membantu memastikan ketahanan
  • Komponen berlapis karet membantu melepas aspal dan mencegah penumpukan
  • Desain baja track yang efisien mendorong material jauh dari track dan membantu menghilangkan tambalan dingin yang disebabkan oleh kompresi track
Aliran Material Mulus

Aliran Material Mulus

  • Sistem tamper satu amplitudo dengan getaran pelat screed frekuensi variabel memberikan aliran material yang sermpurna dan tekstur lapisan yang rapat
  • Tinggi entri truk yang rendah dan apron depan yang pendek meningkatkan aliran material sekaligus menyederhanakan pembersihan
  • Desain sistem pengumpan dengan auger berdiameter 355 mm (14") memberikan aliran material yang konsisten melewati screed untuk menghasilkan aliran yang efisien, baik pada bidang pengerasan yang sempit maupun lebar
  • Ruang auger yang sempit memastikan material tetap bergerak dan membantu menghilangkan genangan tambalan
  • Kontrol terpisah dari setiap sensor umpan material, cukup matikan sensor untuk kontrol umpan proporsional manual
Lebih Nyaman

Lebih Nyaman

  • Sistem ventilasi opsional menarik asap dari ruang auger dan mengarahkan asap menjauh dari operator untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman
  • Konsol sekali geser memungkinkan pengoperasian dari kedua sisi alat berat
  • Dua kursi terpisah mengayun 40º melebihi platform untuk visibilitas yang baik ke pembatas jalan dan rintangan
  • Ketinggian yang dioptimalkan dan saluran buang terintegrasi memberikan visibilitas yang tidak terhalang di sekitar alat berat
  • Payung yang dipasang di screed dan paver opsional menawarkan perlindungan dari sinar matahari langsung
  • Opsi kursi berpemanas memberikan kenyamanan pada kondisi cuaca dingin
  • Sabuk pengaman visibilitas tinggi 76 mm (3") membantu kru mematuhi keselamatan
Tampilan Mudah Dilihat

Tampilan Mudah Dilihat

  • Tampilan layar sentuh definisi tinggi dilengkapi kontrol kecerahan yang dapat disetel untuk semua jenis kondisi pencahayaan, termasuk sinar matahari langsung
  • Tampilan pengoperasian layar sentuh baru dengan struktur menu yang disederhanakan, grafik intuitif, dan tombol pintas membantu mempermudah penyetelan alat berat
  • Fungsi sekali sentuh dari layar utama mencakup panas screed, sistem pencucian, aktivasi getaran, sistem ventilasi, dan panel aksesori
  • Tersedia opsi Cat® Grade Control atau Basic Grade Control
  • Tampilan pengoperasian dapat disesuaikan untuk persyaratan bahasa tertentu yang menyediakan beberapa opsi
  • Sistem pencucian mencakup indikasi tingkat

Spesifikasi Produk untuk AP455

Rentang Perkerasan dengan SE47 VT 2,4 m - 6, m (7' 10" - 19' 8") 2,4 m - 6, m (7' 10" - 19' 8")
Bobot Masukan Truk 22 in 567 mm
Panjang Kerja 19.1 ft 5.8 m
Lebar Pengoperasian 10.75 ft 3.3 m
Tinggi Keseluruhan 12.5 ft 3.8 m
Panjang Transportasi 18.3 ft 5.6 m
Lebar Transportasi 8.3 ft 2.55 m
Tinggi Transportasi 9.6 ft 2.9 m
Bobot kerja dengan SE47 VT 32,913 lb 14929 kg
Bobot Pengiriman - Paver Saja 25,582 lb 11604 kg
Tangki Bahan Bakar 53 gal (AS) 200 l
Tangki DEF 5 gal (AS) 19 l
Sistem Pendinginan - Total 6.3 gal (AS) 24 l
Tangki Oli Hidraulik 32 gal (AS) 121 l
Tangki Semprot Pembilas 8.5 gal (AS) 32 l
Model Engine (1) Cat® C3.6 (Tier 4 Final AS, Stage V UE) Cat® C3.6 (Tier 4 Final AS, Stage V UE)
Daya Engine (1) 120 hp 90 kW
Model Engine (2) C3.6 Cat (UN ECE R96 Stage IIIA, setara dengan EPA Tier 3 AS, dan Stage IIIA UE) C3.6 Cat (UN ECE R96 Stage IIIA, setara dengan EPA Tier 3 AS, dan Stage IIIA UE)
Daya Engine (2) 120 hp 90 kW
Kapasitas Produktivitas Maksimum 853 ton(AS)/jam 774 tonnes/hr
Kecepatan Pengerasan Jalan Maksimum 200 ft/min 61 m/min
Kecepatan Travel Maksimum 7 mile/h 11 km/h

AP455 Perlengkapan Standar

Lingkungan Operasi

  • Konsol sekali geser
  • Pemandu kemudi

Teknologi

  • Product Link™ Elite 643 (seluler)

Powertrain

  • Cat C3.6, empat silinder
  • Kipas pendinginan, kecepatan variabel
  • Sabuk mulus Mobil-trac™

Sistem Listrik

  • Baterai 1400 CCA bebas perawatan
  • Alternator 150 amp
  • Sistem pengisian daya 12 volt
  • Sistem sekring tipe otomotif
  • Pemutus reset otomatis untuk sensor material
  • Soket start jarak jauh

Penyaluran Material

  • Ekstensi auger, 0,15 m (6")
  • Sensor umpan material, kontak
  • Roller dorong, bisa disetel
  • Sistem batang tamper

Servis dan Perawatan

  • Oli hidraulik, Cat HYDO™ Advanced
  • Saluran kuras akses jarak jauh
  • Flash jarak jauh
  • Kit perbaikan servis
  • Port pengambilan sampel untuk Pengambilan Sampel Oli Terjadwal
  • Pengukur Inspeksi, cairan pendingin engine, oli hidraulik

Keselamatan

  • Kemudi, pegas balik
  • Alarm, mundur
  • Klakson peringatan (depan & belakang)
  • Lampu Kerja LED
  • Paket spion

AP455 Perlengkapan Opsional

Lingkungan Operasi

  • Kanopi, pengangkat manual hidraulik
  • Kanopi, pengangkat tenaga hidraulik
  • Pedal perlambatan
  • Kursi berpemanas
  • Kemudi Friksi
  • Payung
  • Sistem ventilasi
  • Pelindung samping
  • Kaca depan

Teknologi

  • Cat® Grade Control
  • Kontrol Permukaan Dasar
  • Product Link™ Elite PLE683 Satelit/Seluler

Powertrain

  • Ballast - bobot depan

Penyaluran Material

  • Ekstensi auger, 0,46 m (1,5')
  • Ekstensi mainframe, elektrik
  • Ekstensi mainframe, manual
  • Sensor umpan material, sonik
  • Pompa pembilas dan reel

Keselamatan

  • Lampu, LED Jalan Raya
  • Suar peringatan LED

Lihat bagaimana AP455 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Paver AP455

Paver AP455

Paver AP455

Paver AP455

Paver AP455

Paver AP455
Paver AP455
Paver AP455
Paver AP455
Paver AP455

Pendapat dan Kesan Pelanggan: Paver Aspal Cat® AP455 (INDONESIA)

Pendapat dan Kesan Pelanggan: Paver Aspal Cat® AP455 (INDONESIA)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Pemecahan Masalah Jarak Jauh memungkinkan dealer Cat menjalankan pengujian selama alat berat beroperasi. Setelah masalah teridentifikasi, teknisi dapat memperbaikinya dengan suku cadang dan peralatan yang benar pada kesempatan pertama, sehingga menghemat waktu dan uang. Pemecahan Masalah Jarak Jauh mengurangi waktu perawatan dan menjaga alat berat tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Sistem Cat® Grade and Slope didesain untuk menghilangkan ketidakrataan dari permukaan yang diaspal. Sistem terdiri dari sejumlah sensor untuk mengontrol elevasi dan kemiringan. Sensor ini dapat bekerja secara terpisah atau bersama-sama untuk melakukan penyetelan elevasi otomatis atau kemiringan silang dan mempertahankan nilai target. Batang perata-rata yang dilengkapi dengan beberapa sensor memberikan area perata-rata yang lebih panjang, sehingga membantu menghilangkan ketidakrataan untuk transisi yang lebih halus.

Jelajahi Teknologi