AP355

AP355 Asfaltatrici cingolate

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza di pavimentazione standard
1.75-3.42 m (5' 9" - 11' 2")
1.75-3.42 m (5' 9" - 11' 2")
Peso operativo - Con SE34 VT
19246 lb
8700 kg
Resa massima
447 ton(US)/h
406 tonnes/hr

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Una tecnologia che lavora per voi

Una tecnologia che lavora per voi

  • L'esclusiva modalità Eco e il controllo automatico del regime motore riducono il consumo di combustibile e i livelli di rumorosità per un maggiore livello di comfort e di comunicazione
  • La funzione di completamento automatico del sistema di alimentazione semplifica la configurazione riempiendo la camera della coclea punto di regolazione determinato dai sensori di alimentazione
  • L'attivazione a tocco singolo del sistema di alimentazione ottimizza l'efficienza attivando ogni coclea e ogni convogliatore
  • Funzione di marcia automatica; le coclee si alzano con il raschiatore evitando di creare danni durante il trasporto
  • Il comando tramogge a tocco singolo consente all'operatore di concentrarsi su altre attività
Risultati di alta qualità, maggiore redditività

Risultati di alta qualità, maggiore redditività

  • La gamma di pavimentazione standard di 1,75 m - 3,2 m (5' 9" - 11' 2") con un'ampiezza massima di 4 m (13' 1") offre eccellenti prestazioni per parcheggi, strade urbane, marciapiedi, trincee, terrapieni stretti e altre applicazioni di dimensioni medie.
  • Un riduttore opzionale riduce la larghezza di pavimentazione a 700 mm (27,5 ")
  • Le paratie riscaldate, le vibrazioni a frequenza variabile e le configurazioni della barra compattatrice aiutano a offrire un flusso di materiale regolare
Esclusivo carro Mobil-trac

Esclusivo carro Mobil-trac

  • Il carro Mobil-trac™ fornisce una mobilità eccellente, una trazione sorprendente ed elevate velocità di marcia per una manovrabilità senza pari nel cantiere
  • I cingoli controrotanti offrono un'eccellente manovrabilità in spazi limitati
  • Gli accumulatori con autotensionamento, i blocchi di guida centrali e i cavi robusti rinforzati internamente garantiscono una lunga durata
  • I componenti rivestiti in gomma aiutano a spandere l'asfalto e impedire accumuli
  • Il design efficiente dell'aratro cingolato allontana il materiale dai cingoli e aiuta a eliminare i ristagni freddi causati dalla compressione del cingolo
Costi di proprietà e di esercizio ridotti

Costi di proprietà e di esercizio ridotti

  • Opzioni motore disponibili per soddisfare gli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V
  • Interruttori tastiera testati su un milione di cicli per offrire affidabilità
  • Piastre del convogliatore e protezioni delle catene progettate per ridurre al minimo le necessità di manodopera e garantire costi di sostituzione ridotti
  • Elementi riscaldanti estraibili per una maggiore facilità di sostituzione
  • I telai del rasatore lavorati a macchina semplificano il livellamento della piastra di rasatura
Maggiore comfort

Maggiore comfort

  • L'opzione sistema di ventilazione aspira i fumi dalla camera della coclea e li rilascia lontano dall'operatore per creare un ambiente di lavoro più confortevole
  • Il quadro comandi scorrevole unico consente il funzionamento da entrambi i lati della macchina
  • I sedili indipendenti doppi ruotano oltre la piattaforma per una buona visibilità in prossimità dei marciapiedi e degli ostacoli
  • L'opzione sedile riscaldato fornisce comfort alle temperature più basse
  • La cintura di sicurezza ad alta visibilità da 76 mm (3") è conforme ai criteri di sicurezza
Display per una migliore visibilità, funzionamento semplice

Display per una migliore visibilità, funzionamento semplice

  • I display operativi possono essere personalizzati a requisiti linguistici specifici con una vasta disponibilità di opzioni
  • Facile accesso alle funzioni di attivazione del generatore, controllo della temperatura del rasatore, aree di riscaldamento del rasatore, velocità di compattamento e di vibrazione, e informazioni sui codici di manutenzione
  • I simboli intuitivi e la grafica di grandi dimensioni semplificano l'utilizzo della macchina
  • Il comando di regolazione della luminosità migliora la visibilità diurna o notturna
  • Il design in rilievo degli interruttori favorisce il riconoscimento per prestazioni ed efficienza superiori

Caratteristiche tecniche di AP355

Larghezza di pavimentazione standard 1.75-3.42 m (5' 9" - 11' 2") 1.75-3.42 m (5' 9" - 11' 2")
Resa massima 447 ton(US)/h 406 tonnes/hr
Larghezza massima di pavimentazione 15.1 ft 4.6 m
Velocità massima di pavimentazione 210 ft/min 64 m/min
Massima velocità di traslazione 7 mile/h 11 km/h
Peso operativo - Con SE34 VT 19246 lb 8700 kg
Peso operativo - Con SE34 V 18850 lb 8500 kg
Peso di trasporto - Solo asfaltatrice 16094 lb 7100 kg
Modello del motore (1) Cat C3.3B Cat C3.3B
Potenza del motore (1) 74.8 HP 55 kW
Lunghezza di esercizio 16.5 ft 5047 mm
Larghezza operativa 10.4 ft 3180 mm
Altezza di esercizio - Con tettuccio 11.1 ft 3415 mm
Lunghezza di trasporto 16.1 ft 4904 mm
Larghezza di trasporto 6.1 ft 1886 mm
Altezza di trasporto con tettuccio ritratto 8.6 ft 2645 mm
Altezza di entrata dumper 21.5 in 547 mm
Larghezza di entrata dumper 10.3 ft 3150 mm
Capacità del serbatoio del combustibile 29 gal (US) 110 l
Sistema di raffreddamento 2.4 gal (US) 9 l
Olio motore 3.5 gal (US) 13.2 l
Serbatoio dell'olio idraulico 17.6 gal (US) 80 l
Serbatoio per irrorazione lavaggio 6.2 gal (US) 28 l

AP355 Attrezzatura standard

Ambiente operativo

  • Quadro comandi scorrevole unico
  • Sistema di guida

Tecnologia

  • Product Link™ Elite 6412 (cellulare)

Trasmissione

  • Cat® C3.3B, a quattro cilindri
  • Ventola di raffreddamento a velocità variabile
  • Carro Mobil-trac

Impianto elettrico

  • Batterie 750 CCA, esenti da manutenzione
  • Alternatore da 85 A
  • Sistema di ricarica a 12-volt
  • Sistema di fusibili di tipo automobilistico
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)

Erogazione del materiale

  • Sensori di alimentazione materiale, a contatto
  • Rullo di spinta, regolabile

Assistenza e manutenzione

  • Olio idraulico, Cat HYDO™ Advanced
  • Scarichi con accesso da remoto
  • Kit di riparazione e manutenzione
  • Punti di prelievo dell'olio programmato
  • Indicatori di livello, liquido di raffreddamento del motore, olio idraulico

Sicurezza

  • Allarme di retromarcia
  • Avvisatore acustico di avvertenza (anteriore e posteriore)
  • Luci di lavoro, a LED
  • Pacchetto specchietti

AP355 Attrezzatura a richiesta

Ambiente operativo

  • Tettuccio
  • Pedale di decelerazione
  • Tettoia
  • Sistema di ventilazione

Tecnologia

  • Controllo livello di base
  • Product Link™ 631 satellitare

Trasmissione

  • Zavorra, pesi anteriori

Erogazione del materiale

  • Sensori di alimentazione del materiale, a ultrasuoni
  • Pompa di lavaggio e avvolgitubo

Assistenza e manutenzione

  • Olio idraulico biologico

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra AP355 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Asfaltatrice AP355

Asfaltatrice AP355

Asfaltatrice AP355

Asfaltatrice AP355

Asfaltatrice AP355
Asfaltatrice AP355
Asfaltatrice AP355
Asfaltatrice AP355

Verifica le offerte correnti per  AP355

Visualizza più offerte