Descrizione generale
Regolare e semplice
La AP300 è un'asfaltatrice di piccola-media gamma con larghezze di pavimentazione variabili da 1,75 m a 4,0 m (da 5,6 a 11,1 ft), che la rendono ideale per vie urbane, piste ciclabili o aree pedonali, terrapieni e altri lavori di piccola e media entità. Un'opzione di riduzione riduce la larghezza di pavimentazione a 700 mm (27 in) per trincee e altre applicazioni in spazi ristretti. Le funzioni a tecnologia avanzata quali la modalità Eco, il riempimento automatico, l'attivazione del sistema di alimentazione a tocco singolo e la modalità di traslazione automatizzata rendono questa combinazione di asfaltatrice e rasatore estremamente produttiva e versatile per appaltatori grandi e piccoli.