AP455 con cingoli in acciaio

AP455 con cingoli in acciaio Asfaltatrici cingolate

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Gamma di pavimentazione con SE47 VT
2,4 m - 6,0 m (7' 10" - 19' 8")
2,4 m - 6,0 m (7' 10" - 19' 8")
Peso operativo con SE47 VT
34,341 lb
15577 kg
Resa massima
853 ton(US)/h
774 tonnes/hr

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Formato compatto, grandi opportunità

Formato compatto, grandi opportunità

  • La dimensione compatta e l'ingombro ridotto semplificano la manovrabilità negli spazi ridotti per un lavoro efficiente nelle applicazioni urbane
  • La capacità di rotazione di 90° consente all'asfaltatrice di ruotare e coprire i cingoli su una passata di pavimentazione di ritorno
  • La larghezza di pavimentazione standard che utilizza il rasatore SE47 VT è di 2,4 m - 4,7 m (7' 10" - 15' 4") con una larghezza massima di 6,0 m (19' 8")
  • La profondità di pavimentazione fino a 300 mm (12 in) supporta le applicazioni di pavimentazione di aggregati
Trasporto più semplice

Trasporto più semplice

  • La combinazione di asfaltatrice e rasatore con peso della macchina di 15,6 mt (34.341 lb) consente un facile trasporto su un'ampia varietà di rimorchi
  • La lunghezza inferiore a 5,6 m (18' 4") e la larghezza pari a 2,55 m (8' 4") consentono il trasporto della macchina senza autorizzazioni speciali in molte regioni
  • Se dotato di estensioni da 225 mm (9 in), la larghezza di trasporto è di 3 m (10 in) e la larghezza di pavimentazione si estende a 5,1 m (16 in)
  • L'angolo di carico anteriore di 17° e il gioco del paraurti anteriore riducono la necessità di ulteriore bloccaggio durante il carico su diversi modelli di rimorchio
  • Il sollevamento o il ritiro del tettuccio è rapido e semplice ed è disponibile sia con l'opzione elettrica che manuale
  • Le posizioni di ancoraggio anteriore, centrale e posteriore rendono efficiente il fissaggio dell'asfaltatrice per un trasporto rapido al cantiere successivo
Mobilità eccezionale

Mobilità eccezionale

  • Il carro con cingoli in acciaio fornisce una mobilità eccellente, una trazione sorprendente e una marcia regolare per una manovrabilità senza pari nel cantiere
  • I cingoli controrotanti offrono un'eccellente manovrabilità in spazi limitati
  • Il sistema di tensionamento automatico dei cingoli, i doppi rulli portanti e le piastre di guida del cingolo aiutano a garantire che i cingoli siano allineati e in tensione in modo corretto per garantire una marcia regolare
  • I pattini a tripla costola con tamponi in poliuretano profilati forniscono robustezza e durabilità, offrendo al contempo una marcia regolare e il disturbo minimo di base su superfici irregolari
  • Il design efficiente dell'aratro cingolato allontana il materiale dai cingoli e aiuta a eliminare le variazioni di densità causate dalla compressione del cingolo
Flusso di materiale regolare

Flusso di materiale regolare

  • Il sistema tamper a un'ampiezza singola e velocità variabile con vibrazione della piastra di rasatura a frequenza variabile offre flusso di materiale e una consistenza del manto
  • Il design ottimizzato della tramoggia con un'altezza di entrata dumper ridotta e il grembiale anteriore corto migliora il flusso di materiale semplificandone il lavaggio
  • Il design del sistema di alimentazione con coclee dal diametro di 355 mm (14 in) fornisce un flusso di materiale consistente attraverso il rasatore per un flusso efficiente su larghezze di pavimentazione sia strette che ampie
  • La camera della coclea stretta consente al materiale di continuare a muoversi e aiuta a eliminare i ristagni
  • Il controllo indipendente di ciascun sensore di alimentazione del materiale disattiva semplicemente il sensore per il comando di alimentazione manuale proporzionale
Maggiore comfort

Maggiore comfort

  • Il sistema di ventilazione su richiesta aspira i fumi dalla camera della coclea e li rilascia lontano dall'operatore per creare un ambiente di lavoro più confortevole
  • Il quadro comandi scorrevole unico consente il funzionamento da entrambi i lati della macchina
  • I sedili indipendenti doppi ruotano di 40° oltre la piattaforma per una buona visibilità in prossimità dei marciapiedi e degli ostacoli
  • L'altezza ottimizzate e lo scarico integrato forniscono una visibilità senza ostruzioni attorno alla macchina
  • Gli ombrelli montati su richiesta sul rasatore e sull'asfaltatrice offrono protezione dalla luce diretta del sole
  • L'opzione sedile riscaldato fornisce comfort alle temperature più basse
  • La cintura di sicurezza ad alta visibilità da 76 mm (3") è conforme ai criteri di sicurezza
Display altamente visibili

Display altamente visibili

  • Display touchscreen ad alta risoluzione con controllo regolabile della luminosità per tutte le condizioni di illuminazione, compresa la luce diretta del sole
  • Nuovo display operativo touchscreen con strutture del menu semplificate, grafica intuitiva e tasti di scelta rapida facilitano le regolazioni della macchina
  • Le funzioni a tocco singolo dallo schermo principale includono riscaldamento del rasatore, impianto di lavaggio, attivazione della vibrazione, sistema di ventilazione e pannello accessori
  • Opzioni Cat® Grade Control o Grade Control di base disponibili
  • I display operativi possono essere personalizzati a requisiti linguistici specifici con una vasta disponibilità di opzioni
  • L'impianto di lavaggio include l'indicazione del livello

Caratteristiche tecniche di AP455 con cingoli in acciaio

Gamma di pavimentazione con SE47 VT 2,4 m - 6,0 m (7' 10" - 19' 8") 2,4 m - 6,0 m (7' 10" - 19' 8")
Altezza di entrata dumper 22 in 567 mm
Lunghezza di esercizio 19.1 ft 5.8 m
Larghezza operativa 10.75 ft 3.3 m
Altezza totale 12.5 ft 3.8 m
Lunghezza di trasporto 18.3 ft 5.6 m
Larghezza di trasporto 8.3 ft 2.55 m
Altezza di trasporto 9.6 ft 2.9 m
Peso operativo con SE47 VT 34,341 lb 15577 kg
Peso di trasporto - Solo asfaltatrice 27,011 lb 12252 kg
Serbatoio del combustibile 53 gal (US) 200 l
Serbatoio del DEF 5 gal (US) 19 l
Sistema di raffreddamento - Totale 6.3 gal (US) 24 l
Serbatoio dell'olio idraulico 32 gal (US) 121 l
Serbatoio per irrorazione lavaggio 8.5 gal (US) 32 l
Modello del motore (1) Cat® C3.6 (U.S. Tier 4 Final, EU Stage V) Cat® C3.6 (U.S. Tier 4 Final, EU Stage V)
Potenza del motore (1) 120 HP 90 kW
Modello del motore (2) Cat C3.6 (Brasile MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA) Cat C3.6 (Brasile MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA)
Potenza del motore (2) 120 HP 90 kW
Resa massima 853 ton(US)/h 774 tonnes/hr
Velocità massima di pavimentazione - Con rasatore barra compattatrice 25 m/min 82 ft/min
Massima velocità di traslazione 3.7 mile/h 6 km/h

AP455 con cingoli in acciaio Attrezzatura standard

Ambiente operativo

  • Quadro comandi scorrevole unico
  • Sistema di guida

Tecnologia

  • Product Link™ Elite 643 (cellulare)

Trasmissione

  • Cat C3.6, a quattro cilindri
  • Ventola di raffreddamento a velocità variabile

Impianto elettrico

  • Batterie 1.400 CCA, esenti da manutenzione
  • Alternatore da 150 A
  • Sistema di ricarica a 12-volt
  • Sistema di fusibili di tipo automobilistico
  • Freno a ripristino automatico per i sensori del materiale
  • Cat Electronic Technician (Cat ET)

Erogazione del materiale

  • Estensione coclea, 0,15 m (6 in)
  • Sensori di alimentazione materiale, a contatto
  • Rullo di spinta, regolabile
  • Impianto barra costipatrice

Assistenza e manutenzione

  • Olio idraulico, Cat HYDO™ Advanced
  • Scarichi con accesso da remoto
  • Remote flash
  • Kit di riparazione e manutenzione
  • Punti di prelievo dell'olio programmato
  • Indicatori di livello, liquido di raffreddamento del motore, olio idraulico

migliorata

  • Allarme di retromarcia
  • Avvisatore acustico di avvertenza (anteriore e posteriore)
  • Luci di lavoro, a LED
  • Pacchetto specchietti

AP455 con cingoli in acciaio Attrezzatura a richiesta

Ambiente operativo

  • Tettuccio, sollevamento manuale di tipo idraulico
  • Tettuccio, sollevamento di tipo idraulico
  • Pedale di decelerazione
  • Sedile riscaldato
  • Tettoia
  • Sistema di ventilazione
  • Protezione laterale
  • Parabrezza

Tecnologia

  • Cat® Grade Control
  • Controllo livello di base
  • Product Link™ Elite 683 cellulare/satellitare

Trasmissione

  • Zavorra - pesi anteriori

Erogazione del materiale

  • Estensione coclea, 0,46 m (1,5 in)
  • Estensioni per telaio principale, a regolazione elettrica
  • Estensioni per telaio principale, a regolazione manuale
  • Sensori di alimentazione del materiale, a ultrasuoni
  • Pompa di lavaggio e avvolgitubo

migliorata

  • Luci a LED per la circolazione su strada
  • Faro rotante, a LED

Scopri il confronto tra AP455 con cingoli in acciaio e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

AP455 con cingoli in acciaio

AP455 con cingoli in acciaio

AP455 con cingoli in acciaio

AP455 con cingoli in acciaio

AP455 con cingoli in acciaio

AP455 con cingoli in acciaio
AP455 con cingoli in acciaio
AP455 con cingoli in acciaio
AP455 con cingoli in acciaio
AP455 con cingoli in acciaio

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema Cat® Grade and Slope è progettato per rimuovere le irregolarità dalle superfici pavimentate. Il sistema è dotato di sensori per controllare l'elevazione e la pendenza. Questi sensori possono funzionare singolarmente o insieme per eseguire regolazioni di elevazione o pendenza trasversale automatiche e mantenere i valori prefissati. Le travi di media dotate di sensori multipli offrono un'area di media più lunga per aiutare la rimozione delle irregolarità per transizioni più uniformi.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  AP455 con cingoli in acciaio

Visualizza più offerte