AP655

AP655 Asfaltatrici cingolate

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Gamma di pavimentazione con SE50 VT
2,55 m - 8,0 m (8'4" - 26'4")
2,55 m - 8,0 m (8'4" - 26'4")
Peso operativo con SE50 VT
43,056 lb
19530 kg
Resa massima
1433 ton(US)/h
1300 tonnes/hr

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Elevato ritorno sull'investimento

Elevato ritorno sull'investimento

  • L'esclusivo generatore integrato da 70 kW offre un riscaldamento rapido e affidabile del rasatore ed è progettato per durare a lungo dallo stesso team che ha sviluppato il dozer a trazione elettrica D7E
  • Il rasatore a riscaldamento rapido offre una maggiore produzione giornaliera, con un tempo di riscaldamento di soli 15 minuti
  • Il design del carro Mobil-trac™ assicura una trazione eccellente, una buona flottazione e una marcia regolare, tutte caratteristiche necessarie per aumentare la produzione
  • L'esclusivo design del flusso dell'aria migliora le condizioni di lavoro degli operatori e mantiene i componenti a una bassa temperatura, per la massima durata
Una tecnologia che lavora per voi

Una tecnologia che lavora per voi

  • Pave Start Assistant memorizza i profili configurati per poterli riutilizzare in futuro, tra cui: altezza del punto di traino, temperatura del rasatore, velocità, larghezza e profondità di pavimentazione, corona, altezza e pendenza dell'estensore, servomeccanismo e funzionalità di bloccaggio del rasatore
  • Un sensore di livello tramoggia (su richiesta) con indicatore della temperatura mantiene informato l'operatore sull'altezza del materiale e sulle temperature di mandata, gli indicatori sono posizionati su ogni display del trattore
  • L'esclusivo sistema di riscaldamento del rasatore controlla gli elementi rilevando le condizioni di guasto e aiuta a eliminare le sostituzioni superflue
  • L'opzione Cat Grade Control è integrata nel trattore e i display del rasatore garantiscono una maggiore efficienza dell'operatore
Risultati di alta qualità, maggiore redditività

Risultati di alta qualità, maggiore redditività

  • I design versatili del rasatore con barra compattatrice offrono prestazioni eccellenti in termini di comfort di guida, densità e consistenza del manto fornendo una regolazione superiore
  • Il design del punto di traino utilizza l'esclusivo leverismo per una flottazione ottimale del rasatore
  • Comando proporzionale esclusivo a 2 velocità sull'inerte vibrofinitrice
  • Cat Grade Control è un sistema di guida integrato in fabbrica che aiuta a rimuovere le irregolarità della superficie e controlla lo spessore del manto stradale, garantendo una maggiore produzione, costi di esercizio ridotti e maggiori ricavi
Costi di proprietà e di esercizio ridotti

Costi di proprietà e di esercizio ridotti

  • L'esclusiva modalità Eco e il controllo automatico del regime motore riducono il consumo di combustibile e i livelli di rumorosità per un maggiore livello di comfort e di comunicazione
  • Il sistema di alimentazione a 4 pompe, progettato per offrire una produttività elevata in modalità Eco, garantisce un minor consumo di combustibile
  • Interruttori testati su un milione di cicli per offrire affidabilità
  • Piastre del convogliatore e protezioni delle catene progettate per ridurre al minimo le necessità di manodopera e garantire costi di sostituzione ridotti
  • Elementi riscaldanti estraibili per una maggiore facilità di sostituzione
  • I telai lavorati a macchina del rasatore semplificano la sostituzione della piastra di rasatura
  • I lampeggiatori della tramoggia ottimizzati con maggiore memoria e resistenza alla temperatura offrono prestazioni migliori durante gli scambi dei dumper
Maggiore comfort

Maggiore comfort

  • Il sistema di ventilazione aspira i fumi dalla camera della coclea e li rilascia lontano dall'operatore per creare un ambiente di lavoro più confortevole
  • La doppia cabina operatore garantisce una soluzione di riserva e un controllo completo da entrambi i lati della macchina, ogni postazione può essere aperta oltre il telaio per ottenere una migliore visibilità panoramica in tutte le direzioni
  • L'opzione sedile riscaldato, le sospensioni pneumatiche, le posizioni multiple di regolazione del sedile e le console inclinabili garantiscono il massimo comfort durante l'intera giornata di lavoro
  • La modalità Eco offre bassi livelli di rumorosità facilitando la chiarezza di comunicazione tra gli operatori
  • La cintura di sicurezza ad alta visibilità da 76 mm (3") è conforme ai criteri di sicurezza
  • La porta USB semplifica gli aggiornamenti del software
  • Pratici portabicchieri
Display altamente visibili

Display altamente visibili

  • I display touchscreen con il comando di regolazione della luminosità consentono agli operatori prestazioni ottimali in qualsiasi condizione di luce
  • Il touchscreen di accesso semplifica l'attivazione del generatore e dell'alimentazione ausiliaria, offrendo al contempo semplici regolazioni in base alle temperature di riscaldamento della piastra di rasatura, velocità di vibrazione e compattazione, Cat Grade Control (su richiesta) e preferenze dell'operatore memorizzate
  • I display operativi possono essere personalizzati a requisiti linguistici specifici con una vasta disponibilità di opzioni

Caratteristiche tecniche di AP655

Gamma di pavimentazione con SE50 VT 2,55 m - 8,0 m (8'4" - 26'4") 2,55 m - 8,0 m (8'4" - 26'4")
Gamma di pavimentazione con SE60 VT 3,0 m - 10,0 m (10' - 33') 3,0 m - 10,0 m (10' - 33')
Lunghezza di esercizio 22.5 ft 6.8 m
Larghezza operativa 10.8 ft 3.3 m
Altezza totale 12.75 ft 3.9 m
Lunghezza di trasporto 21.9 ft 6.6 m
Larghezza di trasporto 8.3 ft 2.55 m
Altezza di trasporto 10 ft 3 m
Peso operativo con SE50 VT 43,056 lb 19530 kg
Peso operativo con SE60 VT XW 46,411 lb 21052 kg
Peso di trasporto - Solo asfaltatrice 34,731 lb 15754 kg
Capacità del serbatoio del combustibile 73 gal (US) 278 l
Serbatoio del DEF 5 gal (US) 19.1 l
Sistema di raffreddamento 8 gal (US) 31 l
Serbatoio dell'olio idraulico 58 gal (US) 219 l
Serbatoio per lavaggio 7.9 gal (US) 30 l
Resa massima 1433 ton(US)/h 1300 tonnes/hr
Massima velocità di traslazione 9 mile/h 14.5 km/h
Velocità massima di pavimentazione 82 ft/min 25 m/min
Raggio di sterzata interno 1.5 ft 0.5 m
Modello motore Cat C4.4 Cat C4.4
Potenza lorda 173 HP 129 kW

AP655 Attrezzatura standard

Ambiente operativo

  • Doppio posto di guida
  • Sistema di guida
  • Sistema di ventilazione

Tecnologia

  • Product Link™ Elite 641 - Cellulare

Trasmissione

  • Controllo automatico del regime motore
  • Motore Cat C4.4
  • Ventola di raffreddamento a velocità variabile
  • Modalità Eco
  • Olio idraulico a lunga durata

Impianto elettrico

  • Generatore da 70 kW
  • Cat Electronic Technician
  • Sistema di sicurezza della macchina (MSS)
  • Presa per avviamento con cavi di emergenza remoto
  • Sistema di fusibili di tipo automobilistico
  • Presa elettrica 12 volt
  • Alternatore da 100 A
  • Batterie 1000 CCA

Erogazione del materiale

  • Sensori di alimentazione materiale a contatto
  • Rullo di spinta regolabile

Assistenza e manutenzione

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata
  • Scarichi con accesso da remoto
  • Porte per il prelievo dell'olio programmato
  • Indicatori di livello
  • Riscaldatore liquido di raffreddamento del motore

migliorata

  • Allarme di retromarcia
  • Avvisatore acustico
  • Luci di lavoro
  • Pacchetto specchietti
  • Coperchi antivandalismo

AP655 Attrezzatura a richiesta

Tecnologia

  • Cat Grade Control
  • Sensore di livello tramoggia e altezza materiale
  • Pave Start Assistant
  • Product Link™ Elite 631 - Satellitare

Ambiente operativo

  • Sedile a sospensione pneumatica
  • Tettoia rigida
  • Pedale di decelerazione
  • Sterzata in attrito
  • Sedili riscaldati
  • Protezione laterale
  • Indicatore punto di traino (2°)
  • Tettoia
  • Visiera schermo
  • Parabrezza

Trasmissione

  • Zavorra - Pesi anteriori
  • Cinghia Mobil-trac - liscia
  • Cinghia Mobil-trac - tassellata

Impianto elettrico

  • Quadro elettrico ausiliario - 6,6 kW

Erogazione del materiale

  • Estensione coclea
  • Dispositivi di livellamento
  • Estensioni per telaio principale - Regolazione manuale
  • Estensioni per telaio principale - Regolazione elettrica
  • Sensori di alimentazione a ultrasuoni
  • Grembiale anteriore a chiusura elettrica
  • Attacco del dumper
  • Pompa di lavaggio e avvolgitubo
  • Serbatoio per lavaggio
  • Opzioni di pavimentazione ad ampia larghezza

Assistenza e manutenzione

  • Kit di riparazione e manutenzione
  • Kit rapidi

Riferimenti per attività di livellamento

  • Pattino rigido, 9,15 m (30') e 12,2 m (40')
  • Raggio a ultrasuoni di calcolo della media

Scopri il confronto tra AP655 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Asfaltatrice AP655

Asfaltatrice AP655

Asfaltatrice AP655

Asfaltatrice AP655

Asfaltatrice AP655

Asfaltatrice AP655
Asfaltatrice AP655
Asfaltatrice AP655
Asfaltatrice AP655
Asfaltatrice AP655

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema Cat® Grade and Slope è progettato per rimuovere le irregolarità dalle superfici pavimentate. Il sistema è dotato di sensori per controllare l'elevazione e la pendenza. Questi sensori possono funzionare singolarmente o insieme per eseguire regolazioni di elevazione o pendenza trasversale automatiche e mantenere i valori prefissati. Le travi di media dotate di sensori multipli offrono un'area di media più lunga per aiutare la rimozione delle irregolarità per transizioni più uniformi.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  AP655

Visualizza più offerte