AP400

AP400 Asfaltatrici gommate

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Gamma di pavimentazione con SE47 VT
2,4 m - 6,0 m (7'10" - 19'8")
2,4 m - 6,0 m (7'10" - 19'8")
Peso operativo con SE47 VT
32146 lb
14581 kg
Resa massima
853 ton(US)/h
774 tonnes/hr

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Formato compatto, grandi opportunità

Formato compatto, grandi opportunità

  • La dimensione compatta e l'ingombro ridotto semplificano la manovrabilità negli spazi ridotti per un lavoro efficiente nelle applicazioni urbane
  • La capacità di rotazione di 90° consente all'asfaltatrice di ruotare e coprire i cingoli su una passata di pavimentazione di ritorno
  • La larghezza di pavimentazione standard che utilizza il rasatore SE47 VT è di 2,4 m - 4,7 m (7'10" - 15'4") con una larghezza massima di 6,0 m (19'8")
  • La profondità di pavimentazione fino a 300 mm (12") supporta le applicazioni di pavimentazione di aggregati
Trasporto più semplice

Trasporto più semplice

  • La combinazione di asfaltatrice e rasatore con peso della macchina di circa 14,3 mt (31.539 lb) consente un facile trasporto su un'ampia varietà di rimorchi
  • La lunghezza inferiore a 5,7 m (18'7") e la larghezza pari a 2,55 m (8'4") consentono il trasporto della macchina senza autorizzazioni speciali. Se dotato di estensioni da 225 mm (9"), la larghezza di trasporto è di 3 m (10") e la larghezza di pavimentazione si estende a 5,1 m (16")
  • L'angolo di carico anteriore di 19° e il gioco del paraurti anteriore riducono la necessità di ulteriore bloccaggio durante il carico su diversi modelli di rimorchio
  • Il sollevamento o il ritiro del tettuccio è rapido e semplice ed è disponibile sia con l'opzione elettrica che manuale
  • Le posizioni di ancoraggio anteriore, centrale e posteriore rendono efficiente il fissaggio dell'asfaltatrice per un trasporto rapido al cantiere successivo
Mobilità eccezionale

Mobilità eccezionale

  • Il sottocarro gommato fornisce una mobilità eccellente ed elevate velocità di marcia per una manovrabilità senza pari nel cantiere
  • La trazione eccellente viene fornita grazie agli pneumatici radiali 15.5 R25
  • L'opzione di trazione sulle ruote anteriori fornisce potenza alle set posteriore delle ruote carrello per prestazioni eccellenti nelle condizioni più dure
  • L'elevata distanza libera da terra sulla parte anteriore di 203 mm (8") aiuta a evitare i tubi di scarico, i bordi dei marciapiedi e altri ostacoli
Flusso di materiale regolare

Flusso di materiale regolare

  • Il sistema tamper a un'ampiezza singola con vibrazione della piastra di rasatura a frequenza variabile offre un flusso di materiale eccellente e una consistenza ottimale del manto
  • Il design ottimizzato della tramoggia con un'altezza di entrata dumper ridotta e il grembiale anteriore corto migliora il flusso di materiale semplificandone il lavaggio
  • Il design del sistema di alimentazione con coclee dal diametro di 355 mm (14") fornisce un flusso di materiale consistente attraverso il rasatore per un flusso efficiente su larghezze di pavimentazione sia strette che ampie
  • La camera della coclea stretta consente al materiale di continuare a muoversi e aiuta a eliminare i ristagni
  • Il controllo indipendente di ciascun sensore di alimentazione del materiale disattiva semplicemente il sensore per il comando di alimentazione manuale proporzionale
Maggiore comfort

Maggiore comfort

  • Il sistema di ventilazione su richiesta aspira i fumi dalla camera della coclea e li rilascia lontano dall'operatore per creare un ambiente di lavoro più confortevole
  • Il quadro comandi scorrevole unico consente il funzionamento da entrambi i lati della macchina
  • I sedili indipendenti doppi ruotano di 40 gradi oltre la piattaforma per una buona visibilità in prossimità dei marciapiedi e degli ostacoli
  • L'altezza ottimizzate e lo scarico integrato forniscono una visibilità senza ostruzioni attorno alla macchina
  • Gli ombrelli montati su richiesta sul rasatore e sull'asfaltatrice offrono protezione dalla luce diretta del sole
  • L'opzione sedile riscaldato fornisce comfort alle temperature più basse
  • La cintura di sicurezza ad alta visibilità da 76 mm (3") è conforme ai criteri di sicurezza
Display altamente visibili

Display altamente visibili

  • Display touchscreen ad alta risoluzione con controllo regolabile della luminosità per tutte le condizioni di illuminazione, compresa la luce diretta del sole
  • Nuovo display operativo touchscreen con strutture del menu semplificate, grafica intuitiva e tasti di scelta rapida facilitano le regolazioni della macchina
  • Le funzioni a tocco singolo dallo schermo principale includono riscaldamento del rasatore, impianto di lavaggio, attivazione della vibrazione, sistema di ventilazione e pannello accessori
  • Opzioni Cat® Grade Control o Grade Control di base disponibili
  • I display operativi possono essere personalizzati a requisiti linguistici specifici con una vasta disponibilità di opzioni
  • L'impianto di lavaggio include l'indicazione del livello

Caratteristiche tecniche di AP400

Gamma di pavimentazione con SE47 VT 2,4 m - 6,0 m (7'10" - 19'8") 2,4 m - 6,0 m (7'10" - 19'8")
Altezza di entrata dumper 21 in 544 mm
Lunghezza di esercizio 19.3 ft 5.9 m
Larghezza operativa 10.75 ft 3.3 m
Altezza totale 12.75 ft 3.9 m
Lunghezza di trasporto 18.6 ft 5.7 m
Larghezza di trasporto 8.3 ft 2.55 m
Altezza di trasporto 9.75 ft 2.9 m
Peso operativo con SE47 VT 32146 lb 14581 kg
Peso di trasporto - Solo asfaltatrice 24,819 lb 11256 kg
Serbatoio del combustibile 53 gal (US) 200 l
Serbatoio del DEF 5 gal (US) 19 l
Sistema di raffreddamento - Totale 6.3 gal (US) 24 l
Serbatoio dell'olio idraulico 32 gal (US) 121 l
Serbatoio per irrorazione lavaggio 8.5 gal (US) 32 l
Modello del motore (1) Cat® C3.6 (U.S. Tier 4 Final, EU Stage V) Cat® C3.6 (U.S. Tier 4 Final, EU Stage V)
Potenza del motore (1) 120 HP 90 kW
Modello del motore (2) Cat® C3.6 (UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a U.S. EPA Tier 3 e EU Stage IIIA) Cat® C3.6 (UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a U.S. EPA Tier 3 e EU Stage IIIA)
Potenza del motore (2) 120 HP 90 kW
Resa massima 853 ton(US)/h 774 tonnes/hr
Massima velocità di traslazione 10 mile/h 16 km/h
Velocità massima di pavimentazione - Con rasatore barra compattatrice 82 ft/min 25 m/min

AP400 Attrezzatura standard

Ambiente operativo

  • Quadro comandi scorrevole unico
  • Sistema di guida

Tecnologia

  • Product Link™ Elite 643 (cellulare)

Trasmissione

  • Zavorra - pesi anteriori
  • Cat® C3.6, a quattro cilindri
  • Ventola di raffreddamento a velocità variabile
  • Pneumatici di trazione radiali

Impianto elettrico

  • Batterie 1.400 CCA, esenti da manutenzione
  • Alternatore da 150 A
  • Sistema di ricarica a 12 volt
  • Sistema di fusibili di tipo automobilistico
  • Freno a ripristino automatico per i sensori del materiale
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)

Erogazione del materiale

  • Estensione coclea, 0,15 m (6")
  • Sensori di alimentazione materiale, a contatto
  • Rullo di spinta, regolabile
  • Impianto barra costipatrice

Assistenza e manutenzione

  • Olio idraulico, Cat HYDO™ Advanced
  • Scarichi con accesso da remoto
  • Remote flash
  • Kit di riparazione e manutenzione
  • Punti di prelievo dell'olio programmato
  • Indicatori di livello, liquido di raffreddamento del motore, olio idraulico

Sicurezza

  • Allarme di retromarcia
  • Avvisatore acustico di avvertenza (anteriore e posteriore)
  • Luci di lavoro, a LED
  • Pacchetto specchietti

AP400 Attrezzatura a richiesta

Ambiente operativo

  • Tettuccio, sollevamento di tipo idraulico manuale
  • Tettuccio, sollevamento di tipo idraulico, potenza
  • Pedale di decelerazione
  • Sedile riscaldato
  • Tettoia
  • Sistema di ventilazione
  • Protezione laterale
  • Parabrezza

Tecnologia

  • Cat® Grade Control
  • Controllo livello di base
  • Product Link™ Elite 683 cellulare/satellitare

Trasmissione

  • Trazione sulle ruote anteriori

Erogazione del materiale

  • Estensione coclea, 0,46 m (1,5")
  • Estensioni per telaio principale, a regolazione elettrica
  • Estensioni per telaio principale, a regolazione manuale
  • Sensori di alimentazione del materiale, a ultrasuoni
  • Pompa di lavaggio e avvolgitubo

Sicurezza

  • Luci a LED per la circolazione su strada
  • Faro rotante, a LED
  • Luci a LED per la circolazione su strada
  • Faro rotante, a LED

Scopri il confronto tra AP400 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Asfaltatrice AP400

Asfaltatrice AP400

Asfaltatrice AP400

Asfaltatrice AP400

Asfaltatrice AP400

Asfaltatrice AP400
Asfaltatrice AP400
Asfaltatrice AP400
Asfaltatrice AP400
Asfaltatrice AP400

Asfaltatrice AP400

Asfaltatrice AP400

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema Cat® Grade and Slope è progettato per rimuovere le irregolarità dalle superfici pavimentate. Il sistema è dotato di sensori per controllare l'elevazione e la pendenza. Questi sensori possono funzionare singolarmente o insieme per eseguire regolazioni di elevazione o pendenza trasversale automatiche e mantenere i valori prefissati. Le travi di media dotate di sensori multipli offrono un'area di media più lunga per aiutare la rimozione delle irregolarità per transizioni più uniformi.

Esplora tecnologia