AP600

Asfaltatrici gommate AP600

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Gamma di pavimentazione con SE50 VT
2,55 m - 8,0 m (8'4" - 26'4")
2,55 m - 8,0 m (8'4" - 26'4")
Peso operativo con SE50 VT
39,229 lb
17794 kg
Resa massima
1433 ton(US)/h
1300 tonnes/hr

Descrizione generale

Produzione media

L'asfaltatrice AP600 è un'asfaltatrice gommata che offre un elevato ritorno sull'investimento grazie al sistema di rasatore a riscaldamento rapido, a un basso consumo di combustibile, ai componenti duraturi e a una tecnologia di semplice utilizzo. Il design del rasatore con barra compattatrice garantisce un flusso di materiale regolare e risultati di qualità con regolazione superiore.

Vantaggi

Tecnologia avanzata

con pave start assistant, mapping termico e sensori di livello tramoggia

Fino al 15% %

con la modalità Eco avanzata e il design del generatore integrato.

Funzionamento semplice e silenzioso

con display touchscreen intuitivi e livelli sonori ultra-bassi.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Elevato ritorno sull'investimento

Elevato ritorno sull'investimento

  • L'esclusivo generatore integrato da 70 kW offre un riscaldamento rapido e affidabile del rasatore ed è progettato per durare a lungo dallo stesso team che ha sviluppato il dozer a trazione elettrica D7E
  • Il rasatore a riscaldamento rapido offre una maggiore produzione giornaliera, con un tempo di riscaldamento di soli 15 minuti
  • La capacità di sterzata eccellente e l'elevata velocità di marcia si traducono in una maggiore produttività
• L'esclusivo design del flusso dell'aria migliora le condizioni di lavoro degli operatori e mantiene i componenti a una bassa temperatura, per la massima durata
Una tecnologia che lavora per voi

Una tecnologia che lavora per voi

  • Pave Start Assistant memorizza i profili configurati per poterli riutilizzare in futuro, tra cui impostazioni di Grade Control, velocità, larghezza e profondità di pavimentazione, pendenza, corona, altezza e altre funzionalità impostate
  • Un sensore di livello tramoggia (su richiesta) con indicatore della temperatura mantiene informato l'operatore sull'altezza del materiale e sulle temperature di mandata, gli indicatori sono posizionati su ogni display del trattore
  • L'esclusivo sistema di riscaldamento del rasatore controlla gli elementi rilevando le condizioni di guasto e aiuta a eliminare le sostituzioni superflue
  • L'opzione Cat® Grade Control è integrata nel trattore e i display del rasatore garantiscono una maggiore efficienza dell'operatore
Risultati di alta qualità, maggiore redditività

Risultati di alta qualità, maggiore redditività

  • Il design versatile del rasatore con barra compattatrice offre prestazioni eccellenti in termini di comfort di guida, densità e consistenza del manto fornendo una regolazione superiore
  • Il punto di aggancio utilizza l'esclusivo design del leverismo per una flottazione ottimale del rasatore
  • Comando proporzionale esclusivo a 2 velocità sull'inerte vibrofinitrice
  • Opzioni Cat Grade Control o Grade Control di base disponibili
Costi di proprietà e di esercizio ridotti

Costi di proprietà e di esercizio ridotti

  • L'esclusiva modalità Eco e il controllo automatico del regime motore riducono il consumo di combustibile e i livelli di rumorosità per un maggiore livello di comfort e di comunicazione
  • Il sistema di alimentazione a 4 pompe, progettato per offrire una produttività elevata in modalità Eco, garantisce un minor consumo di combustibile
  • Interruttori testati su un milione di cicli per offrire affidabilità
  • Piastre del convogliatore e protezioni delle catene progettate per ridurre al minimo le necessità di manodopera e garantire costi di sostituzione ridotti
  • Elementi riscaldanti estraibili per una maggiore facilità di sostituzione
  • I telai lavorati a macchina del rasatore semplificano la sostituzione della piastra di rasatura
  • I lampeggiatori della tramoggia ottimizzati con maggiore memoria e resistenza alla temperatura offrono prestazioni migliori durante gli scambi dei dumper
Maggiore comfort

Maggiore comfort

  • Il sistema di ventilazione aspira i fumi dalla camera della coclea e li rilascia lontano dall'operatore per creare un ambiente di lavoro più confortevole
  • La doppia cabina operatore garantisce una soluzione di riserva e un controllo completo da entrambi i lati della macchina, ogni postazione può essere aperta oltre il telaio per ottenere una migliore visibilità panoramica in tutte le direzioni
  • L'opzione sedile riscaldato, le sospensioni pneumatiche, le posizioni multiple di regolazione del sedile e le console inclinabili garantiscono il massimo comfort durante l'intera giornata di lavoro
  • La modalità Eco offre bassi livelli di rumorosità facilitando la chiarezza di comunicazione tra gli operatori
  • La cintura di sicurezza ad alta visibilità da 76 mm (3") è conforme ai criteri di sicurezza
  • La porta USB semplifica gli aggiornamenti del software
  • Pratici portabicchieri
Display altamente visibili

Display altamente visibili

  • I display touchscreen con il comando di regolazione della luminosità consentono agli operatori prestazioni ottimali in qualsiasi condizione di luce
  • Il touchscreen di accesso semplifica l'attivazione del generatore e dell'alimentazione ausiliaria, offrendo al contempo semplici regolazioni in base alle temperature di riscaldamento della piastra di rasatura, velocità di vibrazione, Cat Grade Control (su richiesta) e preferenze dell'operatore memorizzate
  • I display operativi possono essere personalizzati a requisiti linguistici specifici con una vasta disponibilità di opzioni

Caratteristiche tecniche di AP600

Gamma di pavimentazione con SE50 VT 2,55 m - 8,0 m (8'4" - 26'4") 2,55 m - 8,0 m (8'4" - 26'4")
Lunghezza di esercizio 22.5 ft 6.8 m
Larghezza operativa 10.8 ft 3.3 m
Altezza totale 12.8 ft 3.9 m
Lunghezza di trasporto 21.9 ft 6.6 m
Larghezza di trasporto 8.3 ft 2.55 m
Altezza di trasporto 10.1 ft 3.1 m
Peso operativo con SE50 VT 39,229 lb 17794 kg
Peso di trasporto - Solo asfaltatrice 30,904 lb 14018 kg
Capacità del serbatoio del combustibile 73 gal (US) 278 l
Serbatoio del DEF 5 gal (US) 19.1 l
Sistema di raffreddamento - Totale 8 gal (US) 31 l
Serbatoio dell'olio idraulico 58 gal (US) 219 l
Serbatoio per irrorazione lavaggio 7.9 gal (US) 30 l
Potenza lorda 173 HP 129 kW
Modello motore Cat C4.4 Cat C4.4
Resa massima 1433 ton(US)/h 1300 tonnes/hr
Massima velocità di traslazione 10 mile/h 16 km/h
Velocità massima di pavimentazione - Con rasatore barra compattatrice 82 ft/min 25 m/min
Raggio di sterzata interno 4.5 ft 1.5 m

AP600 Attrezzatura standard

Ambiente operativo

  • Doppio posto di guida
  • Sistema di guida
  • Sistema di ventilazione

Tecnologia

  • Product Link™ Elite 641 - Cellulare

Trasmissione

  • Controllo automatico del regime motore
  • Motore Cat C4.4
  • Ventola di raffreddamento a velocità variabile
  • Modalità Eco
  • Olio idraulico a lunga durata

Impianto elettrico

  • Batterie 1000 CCA
  • Alternatore da 100 A
  • Presa elettrica 12 volt
  • Cat Electronic Technician
  • Sistema di fusibili di tipo automobilistico
  • Generatore da 70 kW
  • Sistema di sicurezza della macchina (MSS)

Erogazione del materiale

  • Sensori di alimentazione materiale a contatto
  • Rullo di spinta regolabile

Assistenza e manutenzione

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata
  • Riscaldatore liquido di raffreddamento del motore
  • Scarichi con accesso da remoto
  • Porte per il prelievo dell'olio programmato
  • Indicatori di livello

migliorata

  • Allarme di retromarcia
  • Avvisatore acustico
  • Luci di lavoro
  • Pacchetto specchietti
  • Coperchi antivandalismo

AP600 Attrezzatura a richiesta

Ambiente operativo

  • Sedile a sospensione pneumatica
  • Tettoia rigida
  • Pedale di decelerazione
  • Sedili riscaldati
  • Protezione laterale
  • Indicatore punto di traino (2°)
  • Tettoia
  • Visiera schermo
  • Parabrezza
  • Parabrezza

Tecnologia

  • Cat Grade Control
  • Sensore di livello tramoggia e altezza materiale
  • Pave Start Assistant
  • Product Link™ Elite 631 - Satellitare

Trasmissione

  • Trazione integrale
  • Zavorra - Pesi anteriori
  • Trazione sulle ruote anteriori
  • Pneumatici di trazione radiali
  • Pneumatici di trazione per terreni sabbiosi

Impianto elettrico

  • Quadro elettrico ausiliario - 6,6 kW

Erogazione del materiale

  • Estensione coclea
  • Dispositivi di livellamento
  • Estensioni per telaio principale - Regolazione manuale
  • Estensioni per telaio principale - Regolazione elettrica
  • Sensori di alimentazione a ultrasuoni
  • Grembiale anteriore a chiusura elettrica
  • Attacco del dumper
  • Pompa di lavaggio e avvolgitubo
  • Serbatoio per lavaggio
  • Opzioni di pavimentazione ad ampia larghezza

Assistenza e manutenzione

  • Kit rapidi
  • Kit di riparazione e manutenzione

Riferimenti per attività di livellamento

  • Raggio a ultrasuoni di calcolo della media
  • Pattino rigido, 9,15 m (30') e 12,2 m (40')

Scopri il confronto tra AP600 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Asfaltatrice AP600

Asfaltatrice AP600

Asfaltatrice AP600

Asfaltatrice AP600

Asfaltatrice AP600

Asfaltatrice AP600
Asfaltatrice AP600
Asfaltatrice AP600
Asfaltatrice AP600
Asfaltatrice AP600

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema Cat® Grade and Slope è progettato per rimuovere le irregolarità dalle superfici pavimentate. Il sistema è dotato di sensori per controllare l'elevazione e la pendenza. Questi sensori possono funzionare singolarmente o insieme per eseguire regolazioni di elevazione o pendenza trasversale automatiche e mantenere i valori prefissati. Le travi di media dotate di sensori multipli offrono un'area di media più lunga per aiutare la rimozione delle irregolarità per transizioni più uniformi.

Esplora tecnologia