概要
アスファルト補修材の切断、道路の継目の切込み、溝切削などに最適。
重要な仕様
12 件中 1-6 件を表示
| 最大切削深さ | 31.5 in 800 mm |
| ホイール幅 | 9.8 in 250 mm |
| 質量 | 3196.7 lb 1450 kg |
| 全幅 | 65.2 in 1655 mm |
| 全高 | 73.2 in 1860 mm |
| 長さ | 102.4 in 2600 mm |
| 必要な油圧システム | ハイフローXHP / XE ハイフローXHP / XE |
| 最適油圧流量 | 136~150 L/min(36~40 gpm) 136~150 L/min(36~40 gpm) |
| 最適油圧 | 250~280 bar(3,630~4,000 psi) 250~280 bar(3,630~4,000 psi) |
| モータ容量 | 102.9 in³/rev 1686 cm³/rev |
| ホイールトルク(最大圧力時) | 5538.4 lb/ft 7509 N·m |
| ホイール回転数(最大流量時) | 89 RPM 89 RPM |
| ビット回転数(最大流量時) | 1456.7 ft/分 444 m/min |
| 円錐形ビット - ホイールあたり | 72 72 |
| 標準ビットタイプ | コンクリート コンクリート |
| オプションのビットタイプ | 多目的 多目的 |
| サイドシフト走行 | 21.7 in 550 mm |
| 溝清掃装置 | なし なし |
| ドライブ方法 | ダイレクトドライブ ダイレクトドライブ |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true