中型ホイールローダ用衝突軽減システム

中型ホイールローダ用衝突軽減システム Detect

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

次世代の安全性

次世代の安全性

        
  • 衝突軽減システムは、一体型のインテリジェントなセンサアレイを使用して、後進衝突警告機能、作業員検出機能*、動作制止機能を提供し、自動緊急ブレーキ機能を有効にします。
  •     
  • このシステムは、複数のテクノロジの検出機能を組み合わせて、機械のオペレータを支援し、行動の変化を促進します。
  •     
  • 工場出荷時に装備することも、アップグレードキットとして利用することもできます。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

* 特定の状況ではシステムで作業員が検出されない場合があります。例として、作業員が横になっていたり身をかがめていたりする場合、または光量の少ない条件下(夕方、早朝、曇り)でカメラ機能が低下している場合、悪天候(雪、雨、霧)、その他の類似の状況などがあります。
衝突警告

衝突警告

        
  • レーダセンサは、オペレータが機械の後方をモニタリングできるようにし、作業現場の信頼性と認知性を高めます。
  •     
  • 音声と視覚によるアラートにより、静止状態および移動中の物体との衝突のリスクを軽減します。
  •     
  • システムは、ニュートラルまたは後進のときに、機械後方の危険なゾーンに障害物がある場合に警告します。
  •     
  • 警告レベル(1~5)は、走行速度によって変化し、「無用な」アラームを減らして、オペレータの許容度と認知度を高めます。
作業員検出機能

作業員検出機能

        
  • 作業員検出機能は、機械の危険ゾーン内に人が立ち入った場合にオペレータに警告するインテリジェントビジョンシステムです。
  •     
  • このシステムは、人と背景の物体を区別し、移動している作業員と静止している作業員を同時に複数検出できます。
  •     
  • 3レベルのアラートは、機械に対する作業員の近接状況に基づいて動的に調整されます。
  •     
  • オペレータが潜在的な危険にすばやく対処できるように、システムはキャブ内のモニタで作業員を赤い境界線のボックスで囲んで強調表示します。
  •     
  • 最大視野角180度、最大検出距離が機械中心線から8 m、機械後方16 mのスマートカメラを使用します。*
* 検出距離は各カメラの概算範囲です。
動作制止機能

動作制止機能

        
  • 動作制止機能は、衝突警告機能および作業員検出機能と連動して、停止している機械の背後の安全性を高めます。
  •     
  • 機械が短時間静止している場合、危険が検知されると、動作制止機能により、直接後進ギヤに入れることを自動的に防止します。
  •     
  • オペレータがニュートラルに戻し、危険がなくなると、機械を後進させることができます。
自動緊急ブレーキ

自動緊急ブレーキ

        
  • 自動緊急ブレーキは、後進中の機械を直接コントロールできる安全機能です。
  •     
  • 機械の後進時に、衝突の危険性が検出され、オペレータが回避操作を行わない場合、
    緊急ブレーキが自動的にかかります。
  •     
  • 危険なゾーンで衝突の危険性が検出されなくなると、機械コントロールはオペレータに戻ります。
  •     
  • 詳細については、Catディーラにお問い合わせください。
リアルタイムモニタリング

リアルタイムモニタリング

        
  • 危険なゾーンで人が検出されると、オペレータへのアラートが作動し、イベントデータがリアルタイムでVisionLinkに送信されます。
  •     
  • これにより、検出頻度をモニタリングし、オペレータとチームにとって重要な安全成果に向けた継続的改善に役立つ機会を特定することができます。
  •     
  • VisionLinkサブスクリプション、および互換性のあるProduct Linkハードウェアが必要です。ご利用が可能かどうかは、地域によって異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

中型ホイールローダ用衝突軽減システム を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

中型ホイールローダ用衝突軽減システム

中型ホイールローダ用衝突軽減システム

次について現在提供中のキャンペーンを確認  中型ホイールローダ用衝突軽減システム

その他のキャンペーンを見る