C9 ACERT SA 및 WP 엔클로저 180-300 60Hz 미국 소스

C9 ACERT SA 및 WP 엔클로저 180-300 60Hz 미국 소스 전력: 발전기 세트 엔클로저

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

무게
219-1,062kg 패키지 무게
219-1,062kg 패키지 무게
1,920-2,056mm 패키지 폭
1,920-2,056mm 패키지 폭
높이
2,142-2,831mm 패키지 높이
2,142-2,831mm 패키지 높이

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

뛰어난 접근성

  • 용이한 설치를 위한 넓은 케이블 도입부
  • 측면 장착 단일 또는 다중 차단기 수용
  • 양측의 이중 도어
  • 도어 스테이로 180° 개방 회전 및 유지가 가능한 수직 힌지형
  • 엔클로저 베이스 외부로 연결되는 윤활유 및 냉각수 배수
Cat

운반 용이성

이러한 엔클로저는 실외 노출 및 많은 건설 현장에서 흔히 발생하는 거친 취급을 견딜 수 있는 매우 견고한 구조로 되어 있습니다.
Cat

보안 및 안전

제어 패널 및 차단기에 대한 전체 액세스를 제공하는 잠금식 접근 도어
  • 냉각 팬 및 완전히 보호되는 배터리 충전 교류 발전기
  • 잠금식 접근을 통해서만 연료 보충, 오일 보충 및 배터리 접근 가능
  • 외부 장착된 비상 정지 버튼
  • 안전을 보장하기 위해 스프레더바 리프팅용으로 설계
  • 설치류를 방지하는 스터브 업 영역
  • Cat

    선택사양

    • Caterpillar 옐로* 또는 화이트 도장
    • 14 게이지 강철로 구성된 내후성 엔클로저
    • 14 게이지 강철로 구성된 소음 감쇠 수준 1
    • 14 게이지 강철로 구성된 소음 감쇠 수준 2
    • 12 게이지 알루미늄(5052 등급)으로 구성된 소음 감쇠 엔클로저
    • UL 등록 203갤런 통합형 연료 탱크
    • UL 등록 660 또는 1,002갤런 서브 베이스 연료 탱크
    • 적용 가능한 건축법에 따른 내진 인증: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, IBC 2012, CBC 2007, CBC 2010
    • 150mph 풍하중에 대한 IBC 인증
    • 앵커링 세부 사항은 현장에 따라 다르며, 발전기 세트 크기, 중량 및 콘크리트 강도와 같은 다양한 요소에 좌우. IBC 인증 시 전문 엔지니어가 사용된 앵커링 계통을 검토하고 승인해야 함
    • 제어 패널 투시창**
    • 혹한기 번들. SA 수준 2 및 알루미늄 SA 엔클로저에서만 사용 가능

    다음에 대한 제품 사양 C9 ACERT SA 및 WP 엔클로저 180-300 60Hz 미국 소스

    무게 219-1,062kg 패키지 무게 219-1,062kg 패키지 무게
    1,920-2,056mm 패키지 폭 1,920-2,056mm 패키지 폭
    높이 2,142-2,831mm 패키지 높이 2,142-2,831mm 패키지 높이
    길이 4,035-5,739mm 패키지 길이 4,035-5,739mm 패키지 길이

    C9 ACERT SA 및 WP 엔클로저 180-300 60Hz 미국 소스이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

    제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

    미디어 갤러리

    엔클로저

    엔클로저