WP 및 SA 엔클로저 D40-2LC-D60-4LC

전력: 발전기 세트 엔클로저 WP 및 SA 엔클로저 D40-2LC-D60-4LC

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

길이
1,972mm-2,503mm 패키지 길이
1,972mm-2,503mm 패키지 길이
1,075mm
1,075mm
무게
80kg-137kg 패키지 무게
80kg-137kg 패키지 무게

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

뛰어난 접근성

  • 서비스 및 제어를 위한 단일 측면 접근
  • 서비스 사이드에 리프트 어시스트 스트럿이 있는 오버헤드 도어
  • 제거 가능한 도어 및/또는 패널이 있는 모든 비서비스 사이드
  • 라디에이터 보충 접근
  • 엔클로저 베이스 외부로 배관되는 윤활유 및 냉각수 배수
  • 용이한 설치를 위한 넓은 케이블 도입부
Cat

운반 용이성

  • 이러한 엔클로저는 실외 노출 및 많은 건설 현장에서 흔히 발생하는 거친 취급을 견딜 수 있는 매우 견고한 구조로 되어 있습니다.
  • 이 범위의 엔클로저는 현장 수리에 도움이 되는 모듈식 원칙에 따라 설계되었습니다.
Cat

보안 및 안전

  • 제어 패널 및 차단기에 대한 전체 액세스를 제공하는 잠금식 접근 도어
  • 냉각 팬 및 완전히 보호되는 배터리 충전 교류 발전기
  • 잠금식 접근을 통해서만 연료 보충, 오일 보충 및 배터리 접근 가능
  • 설치류를 방지하는 스터브 업 영역
  • 외부 장착된 비상 정지 버튼
Cat

선택사양

  • 내후성 엔클로저
  • 소음 감쇠 엔클로저 - 내후성, 크리티컬 등급 소음기 장착
  • Cat 옐로 또는 화이트 도장
  • UL 등록 연료 탱크

다음에 대한 제품 사양 WP 및 SA 엔클로저 D40-2LC-D60-4LC

길이 1,972mm-2,503mm 패키지 길이 1,972mm-2,503mm 패키지 길이
1,075mm 1,075mm
무게 80kg-137kg 패키지 무게 80kg-137kg 패키지 무게
높이 1,378mm-2,241mm 패키지 높이 1,378mm-2,241mm 패키지 높이

WP 및 SA 엔클로저 D40-2LC-D60-4LC이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

엔클로저

엔클로저