C15 높은 대기 음향 엔클로저

C15 높은 대기 음향 엔클로저 전력: 발전기 세트 엔클로저

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

높이
2,317mm
2,317mm
무게
5,071kg
5,071kg
길이
4,930mm
4,930mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

내부식성이 뛰어난 구조

  • 통합형 연료 탱크 베이스에 장착 출고
  • 친환경 폴리에스테르 분체
  • 열처리 도장
  • 1.6mm(0.063인치) 아연 도금 강
  • 엔클로저 보호를 위한 올 라운드 오버행잉 베이스
  • 고급 엔지니어링 열가소성 코너
  • 코너 포스트
  • 견고한 도어 씰을 제공하는 압축 도어 래치
  • 아연 도금 또는 검은색 코팅된 스테인리스강
  • 조임장치
  • 내부에 장착된 주거 지역 배기 소음 시스템
Cat

뛰어난 접근성

  • 용이한 설치를 위한 넓은 케이블 도입부
  • 후면 장착 차단기 및
  • 제어 패널
  • 양측의 이중 도어
  • 135° 회전 시 도어를 고정하는
  • 견고한 바 도어 스테이가 있는 수직 힌지형 도어
  • 엔클로저 외부 및 말단 배출 밸브로 이어지는
  • 윤활유 및 냉각수 배출 파이프
  • 라디에이터 보충 커버
Cat

보안 및 안전

  • 제어 패널 및 차단기에 대한 전체 액세스를 제공하는 잠금식 접근 도어
  • 냉각 팬 및 완전히 보호되는 배터리 충전 교류 발전기
  • 잠금식 접근을 통해서만 연료 보충, 오일 보충 및 배터리 접근 가능
  • 외부 장착된 비상 정지 버튼
  • 안전을 보장하기 위해 스프레더-바 리프팅용으로 설계
  • 제어 패널 투시창
  • 설치류를 방지하는 스터브 업 영역
Cat

선택사양

  • Cat® 옐로 또는 화이트 도장
  • 전체 유체 차폐(연료, 오일 및 냉각수)를 위한 통합형 이중 벽 연료 탱크 베이스

다음에 대한 제품 사양 C15 높은 대기 음향 엔클로저

높이 2,317mm 2,317mm
무게 5,071kg 5,071kg
길이 4,930mm 4,930mm
1,658mm 1,658mm

C15 높은 대기 음향 엔클로저이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

엔클로저

엔클로저