C15(50Hz) 중국 비도로용 | 365-550kVA 디젤 발전기

C15(50Hz) 중국 비도로용 디젤 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
550kVA
550kVA
최소 정격
365kVA
365kVA
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소비, Tier 2 또는 3
낮은 연료 소비, Tier 2 또는 3

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

Cat

Cat 발전기 세트 패키지

  • Cat 발전기 세트 패키지는 시제품 완전 시험을 거쳤습니다
  • 한 번에 100% 블록 부하를 수용할 수 있으며 NFPA 110 적재 요구 사항을 준수합니다.
  • ISO 8528-5 안정 상태 및 과도 반응 요구 사항을 준수합니다
Cat

Cat 디젤 엔진

  • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
  • 전 세계의 수천 곳의 작업 현장에서 성능 검증
  • 최소 중량 설계로 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 사이클 디젤 엔진
Cat

A자형 프레임 교류 발전기

  • 탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다
  • Cat 디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
  • 견고한 Class H 절연재
Cat

GCCP1.3 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍
Cat

냉각 계통

  • 최고 55°C(131°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계됨
  • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 지점에 문의하십시오
Cat

인증

다음에 대한 제품 사양 C15(50Hz) 중국 비도로용

최대 정격 550kVA 550kVA
최소 정격 365kVA 365kVA
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소비, Tier 2 또는 3 낮은 연료 소비, Tier 2 또는 3
전압 208-600V 208-600V
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기, 공급 대기, 공급
엔진 모델 C15 ATAAC, I-6, 4행정 수랭식 디젤 C15 ATAAC, I-6, 4행정 수랭식 디젤
보어 5.4 in 137.2 mm
행정 6.75 in 171.4 mm
배기량 927.56 in³ 15.2 l
압축률 16.1:1 16.1:1
흡기 공랭식 애프터쿨링 공랭식 애프터쿨링
연료 계통 MEUI MEUI
조절기 유형 Adem™A4 Adem™A4
길이 - 최장 222.7 in 5656 mm
폭 - 최장 90 in 2286 mm
높이 - 최고 93.2 in 2367 mm

C15(50Hz) 중국 비도로용 표준 장비

공기 계통

  • 애프터쿨러 코어
  • 터보 차저
  • 에어클리너 - 비 캐니스터 일회용 종이 필터

흡기

  • 에어클리너

제어 패널

  • GCCP 1.3
  • GCCP 1.3

냉각

  • 패키지 장착 라디에이터

냉각 계통

  • 보호대가 있는 라디에이터 및 냉각 팬
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수
  • 팬 드라이브, 배터리 충전 교류 발전기 구동

연료

  • 2차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프
  • 통합형 수분 분리기 포함 1차 연료 필터

배기

  • 고객 사용을 위한 스테인레스강 배기 플렉스, 개스킷, 레인 캡 및 SAE 배기 플랜지 - 탈착 상태로 공급
  • 배기 플랜지 배출구

연료 계통

  • 표준 개방형 세트 연료 탱크/베이스 공급
  • 단일벽 통합형 8시간 연료 탱크가 있는 철제 베이스

발전기

  • IP23 보호
  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계
  • 부하 조정 모듈이 탑재되어 부하 충격 시 엔진 출력을 감소하는 한편 부하 수용 및 응답 시간을 개선

발전기 및 어탯치먼트

  • IP23 보호
  • A 프레임 발전기 - IP21 보호
  • 분리형 저전압(AC/DC) 배선 패널
  • 필수 선택사양 회로 차단기, IEC, 3극, 전원 센터에 장착
  • 선택사양 LC 프레임 발전기 - IP23 보호
  • 전원 센터, IP22
  • 통합형 전압 조절기(IVR)

출력 종단

  • 부스바

조절 계통

  • Cat 전자 조절기(ADEM A4)

윤활 계통

  • 윤활유
  • 오일 배출 밸브

장착

  • 고무 방진 아이솔레이터

장착 계통

  • 고무 방진 아이솔레이터

시동/충전

  • 랙 및 케이블 포함 24V 배터리
  • 배터리
  • 24V 시동 모터

일반

  • 엔진 및 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로
  • 도색 - Caterpillar Yellow(레일 및 라디에이터는 유광 블랙)

C15(50Hz) 중국 비도로용 선택사양 장비

흡기 계통

  • 단일 엘리먼트 에어클리너
  • 이중 엘리먼트 에어클리너

배기

  • 산업용, 주거용 및 주요 머플러

인증

  • EU 적합성 인증(CE)
  • CIS를 위한 글로벌 인증

발전기

  • 특대형 및 프리미엄 발전기
  • 응축 방지 히터
  • 여자: [ ] 영구 자석 여자(PM, Permanent Magnet Excitation) 여자(PM) [ ] 내부 여자(IE, Internally Excited)

출력 종단

  • 회로 차단기, UL 등록됨
  • 회로 차단기, IEC 준수

회로 차단기

  • 4극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 전동
  • 3극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 전동
  • 보조 접점, 회로 차단기
  • 4극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 패키지 장착
  • 자물쇠 잠금식 회로 차단기 장치
  • 전원 단자 스트립
  • IEC 회로 차단기의 분기 트립
  • 3극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 패키지 장착

제어 패널

  • 보호장치: 지락 계전기, 누전 접지 결함 계전기, 차단기를 통한 과부하 정지, 낮은 연료량 알람, 낮은 연료량 정지, 높은 연료량 알람, 연료량 센서
  • 원격 호출 표시장치 모듈
  • 오일 온도 디스플레이
  • GCCP 1.4
  • 로컬 호출 표시장치
  • 로컬 알람 경적
  • 무전압 접점

시동/충전

  • 재킷 워터 히터
  • 중부하 작업용 시동 계통
  • 배터리 충전기
  • 특대형 배터리
  • 충전 교류 발전기

냉각 계통

  • 라디에이터 덕트 플랜지
  • 돌 보호대
  • 낮은 냉각수 온도 알람

엔클로저

  • 소음 감쇠 엔클로저
  • 높은 대기 소음 감쇠 엔클로저

배기 계통

  • 엔드인/엔드아웃 머플러 - 10, 25 및 35dBA 감쇠
  • 매니폴드 및 터보 차저 보호대
  • 유연 배기 피팅
  • 6 및 8인치 플랜지 GP
  • 6 및 8인치 엘보우 키트
  • 엔진 장착형 머플러

연료 계통

  • 이중벽 연료 탱크 베이스
  • 수동 연료 이송 펌프
  • 연료 이송 계통 제어

일반

  • UL 2200 패키지
  • ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치)
  • 협폭, 광폭 또는 스키드 베이스
  • 적용 가능한 건축법에 따른 내진 인증: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • 단일벽 또는 이중벽 베이스 하부 연료 탱크
  • EU 적합성 인증(CE)
  • EEC 적합성 선언
  • 다음 선택사양은 지역 및 제품 구성에 따라 다릅니다.
  • 단일벽 또는 이중벽 통합형 연료 탱크
  • CSA 인증
  • 소음 감쇠, 기상 보호 또는 고온 보호 엔클로저
  • 통합형 및 베이스 하부 UL 등록 이중벽 연료 탱크

발전기 및 어탯치먼트

  • 특대형 A 프레임 발전기
  • LC 프레임 발전기
  • 특대형 LC 프레임 발전기
  • CIP A 프레임 발전기
  • LC 프레임 CIP 발전기
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation) 발전기
  • 스페이스 히터
  • 침투 방지

윤활 계통

  • 수동 배수 펌프

장착 계통

  • 좁은 스키드베이스 - 표준 연료 탱크베이스 대체

특수 시험/보고서

  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서

시동/충전 계통

  • 5Amp 단일 배터리 충전기
  • 배터리 차단 스위치

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

C15(50Hz) 중국 비도로용이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C15 후방 우측

C15 후방 좌측

C15 전방 우측

C15 전방 좌측

엔클로저

엔클로저

C15 후방 우측
C15 후방 좌측
C15 전방 우측
C15 전방 좌측
엔클로저
엔클로저

360 View
360 View