XGC1900 1,900kW(2,375kVA)

이동식 발전기 세트 XGC1900 60Hz 250mg/Nm3

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급
1,900ekW(2,375kVA) 연속
1,900ekW(2,375kVA) 연속
주파수
60Hz
60Hz
전압
480V
480V

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 11

임대 준비됨

임대 준비됨

임대 준비된 다양한 제품을 통해 작업 요구사항 및 환경을 충족할 수 있습니다.
연료/배기가스 배출 전략

연료/배기가스 배출 전략

전 세계 배기가스 배출 요구 사항을 대부분 충족합니다(후처리 없이 250mg/Nm3 NOx 수준까지).
Cat® G3516H 높은 고도 및 대기 가스 엔진

Cat® G3516H 높은 고도 및 대기 가스 엔진

컴팩트한 4행정 사이클 G3516H 가스 엔진에서 탁월한 신뢰성, 연비 및 동력 밀도를 제공하여 총 유지 비용 감소 높은 고도 및 대기 하드웨어가 엔진의 전기적 적재 및 적하 처리 능력과 대기 및 고도 능력을 모두 개선합니다. 연료 내성이 뛰어난 하드웨어가 습도 내성을 개선하고 MN 연료 사용량을 줄임 24.10-93.95 MJ/Nm3(615-2,386btu/ft3) 건식 파이프라인 천연 가스로 작동 아일랜드 모드 기능으로 엔진의 전기적 적재 및 적하 처리 능력 향상
Cat EMCP 제어 패널

Cat EMCP 제어 패널

EMCP 4.3 제어 패널은 엔진 및 발전기 모니터링과 보호를 제공 완전한 기능의 전력 계량, 보호 릴레이 및 엔진/발전기 제어 및 모니터링 온 패키지 자동 병렬 제어장치 AGC-4는 병렬화, 부하 공유, VFD 제어 및 추가 발전기 보호를 제공
Cat 발전기

Cat 발전기

Cat SR5 발전기는 Cat 가스 엔진의 성능과 출력 특성에 맞도록 설계되었습니다. 장기간 Class F 온도 상승에서 작동하는 Class H 절연재 계통 4 절연재 보호 및 응축 방지 스페이스 히터 통합형 자동 전압 조절기(Cat IVR)에서 향상된 시스템 모니터링을 제공합니다.
냉각 계통

냉각 계통

500m에서 출력 감소 전 100% 연속 등급에서 250mg/Nm3 NOx(1g/hp-hr)의 40⁰C(104⁰F) 대기 능력을 제공합니다. 가변 주파수 드라이브 팬 제어장치가 부분 부하 연료 소비 향상 에너지 효율적인 전기 구동 팬

다음에 대한 제품 사양 XGC1900 60Hz 250mg/Nm3

등급 1,900ekW(2,375kVA) 연속 1,900ekW(2,375kVA) 연속
주파수 60Hz 60Hz
전압 480V 480V
엔진 Cat G3516H Cat G3516H
연료 천연 가스 천연 가스
폭 - 섀시 미포함 96 in 2438 mm
높이 - 섀시 미포함 114 in 2896 mm
길이 - 섀시 미포함 480 in 12192 mm
무게 - 섀시 미포함, 윤활유 및 냉각수 포함 77780 lb 35280 kg

XGC1900 60Hz 250mg/Nm3 표준 장비

엔진

  • G3516H, V16, 4행정 사이클, 가스 엔진 24.10-93.95MJ/Nm3(615-2,386btu/ft3) 건식 파이프라인 천연 가스에서 작동합니다. 터보 차지 독립 순환 애프터쿨링

발전기

  • 이중 베어링 SR5 1866 프레임, 브러시리스, 일정한 권선, 12리드 디자인, 영구 자석 여자, 3상, Cat IVR 지원, Class F 온도에서 작동하는 Class H 절연 고정자 및 베어링 온도 모니터링 및 응축 방지 스페이스 히터

컨테이너 수송식 모듈

  • 40' ISO 하이 큐브 컨테이너, 9 하이 스택 CSC 인증 7m(23ft)에서 소음 감쇠 79dB(A) 소음 감쇠 흡기 루버 및 패닉 해제를 지원하는 잠금식 개인용 도어 2개 컨테이너 측면 벽에 통합된 좌측 및 우측 엔진 서비스 도어 3” ANSI 플랜지 고객 연료 연결

냉각

  • 표준 냉각은 500m에서 출력 감소 전 100% 연속 등급에서 250mg/Nm3 NOx로 40⁰C(104⁰F) 대기 능력을 제공합니다.

발전기 제어장치 및 보호 기능

  • 온 패키지 EMCP 4.3 제어 패널 계통 엔진 및 발전기 모니터링과 보호 제공, Cat IVR을 이용한 전압 조절로 과도 응답 성능을 개선합니다. 제어 장치는 자동 병렬화 AGC-4 컨트롤러, 부하 공유, VFD 제어 및 다기능성이 개선된 주 발전기 보호, 패키지 활용 및 모니터링을 제공합니다.

작동 모드

  • 단일 장치 독립 실행 작동, 아일랜드 모드 병렬화 및 다른 전력 모듈과의 부하 공유, 기저 부하 제어를 위한 단일 장치 대 유틸리티 모드 병렬화 제공

윤활유 메이크업 계통

  • 오일 팬 장착 오일 수준 조절기 및 114L(30gal) 오일 탱크 낮은 수준 표시

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

XGC1900 60Hz 250mg/Nm3이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

XGC1900

XGC1900

XGC1900

XGC1900

XGC1900
XGC1900
XGC1900
XGC1900