개요
25ekW 디젤 발전기 세트
60Hz에서 25ekW의 전력을 안정적으로 생산하는 D25 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. 모든 D25 발전기 세트는 EPA TIER 4I 배기가스 배출을 준수합니다.
60Hz에서 25ekW의 전력을 안정적으로 생산하는 D25 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. 모든 D25 발전기 세트는 EPA TIER 4I 배기가스 배출을 준수합니다.
Cat Connect 옵션은 발전기 세트가 언제나 시동할 준비가 되어 있으며 차질 없이 작동할 수 있도록 보장
표시 중: 1-6 / 6
| 대기 등급 | 25.0eKW 25.0eKW |
| 주파수 | 60Hz 60Hz |
| 배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA TIER 4I(EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4) 미국 EPA TIER 4I(EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4) |
| 전압 | 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120VAC 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120VAC |
| 속도 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| 작업 사이클 | 대기 대기 |
| 엔진 모델 | Cat® C2.2, 인라인 4, 4사이클 디젤 Cat® C2.2, 인라인 4, 4사이클 디젤 |
| 보어 | 3.3 in 84 mm |
| 행정 | 3.9 in 100 mm |
| 배기량 | 134 in³ 2.2 l |
| 압축률 | 23.3:1 23.3:1 |
| 흡기 | 터보 차징 터보 차징 |
| 연료 계통 | 기계식 카세트 유형 기계식 카세트 유형 |
| 조절기 유형 | 기계식 기계식 |
| 길이 - 최장 | 88.6 in 2250 mm |
| 폭 - 최장 | 41.3 in 1050 mm |
| 높이 - 최고 | 57.9 in 1470 mm |
| 건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 2052 lb 930 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교