개요
Cat® 전달 스위치는 다양한 대기 전력 용도에 사용하도록 설계되었습니다. 이들 전달 스위치는 콤팩트한 패키지에서 유연성, 안정성 및 가치를 제공합니다. 개방 전달 차단기 기반 자동 전달 스위치(ATS, Automatic Transfer Switch)는 비상 전원 공급장치에서 정상 전원 공급장치로 재전달 시 일시적 정전이 허용되는 작업에서 완벽한 기능을 제공합니다. 또한 Cat 개방 전달 MCCB(Molded Case Circuit Breaker, 금형 케이스 회로 차단기) 및 MCS(Marine Classification Society, 해양 선급 협회) 유형 ATS는 부하 전원 공급을 중단하지 않고 비상 소스를 정기적으로 시험할 수 있으며 30-1,000A의 범위에서 사용할 수 있습니다.