D500 GC C15(60Hz) | 500kW 디젤 발전기

D500 GC(60Hz) 디젤 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

주파수
60Hz
60Hz
배기가스 배출/연료 전략
EPA 고정식 비상용
EPA 고정식 비상용
전압
480-600V
480-600V

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

Cat 발전기 세트 패키지

Cat 발전기 세트 패키지

  • Cat 발전기 세트 패키지는 시제품 완전 시험을 거쳤습니다
  • 한 번에 100% 블록 부하를 수용할 수 있으며 NFPA 110 적재 요구 사항을 준수합니다.
  • ISO 8528-5 안정 상태 및 과도 반응 요구 사항을 준수합니다
Cat 디젤 엔진

Cat 디젤 엔진

  • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
  • 전 세계의 수천 곳의 작업 현장에서 성능 검증
  • 최소 중량 설계로 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 사이클 디젤 엔진
M자형 프레임 교류 발전기

M자형 프레임 교류 발전기

  • 탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다
  • Cat 디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
  • 견고한 Class H 절연재
GCCP 1.2 제어 패널

GCCP 1.2 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍
냉각 계통

냉각 계통

  • 최고 40°C(104°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계
  • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 특약점에 문의하십시오
인증

인증

  • UL 2200 등록
  • ULC 인증 제공

다음에 대한 제품 사양 D500 GC(60Hz)

주파수 60Hz 60Hz
배기가스 배출/연료 전략 EPA 고정식 비상용 EPA 고정식 비상용
전압 480-600V 480-600V
속도 1,800RPM 1,800RPM
작업 사이클 대기 대기
최소 정격 500ekW 500ekW
최대 정격 500ekW 500ekW
엔진 모델 Cat® C15 인라인 6, 4사이클 디젤 Cat® C15 인라인 6, 4사이클 디젤
보어 5.4 in 137 mm
행정 6.8 in 171 mm
배기량 928 in³ 15.2 l
압축률 16.1:1 16.1:1
흡기 터보차징 공랭식 애프터쿨링 터보차징 공랭식 애프터쿨링
연료 계통 MEUI MEUI
조절기 유형 ADEM™A4 ADEM™A4
길이 - 최장 189.6 in 4815 mm
폭 - 최장 64.2 in 1630 mm
높이 - 최소 2034 in 80.1 mm
높이 - 최고 101.7 in 2584 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 8280.6 lb 3756 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 10346.3 lb 4693 kg

D500 GC(60Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너 - 비 캐니스터 일회용
  • 터보 차저
  • 애프터쿨러 코어

제어 패널

  • GCCP 1.2

냉각 계통

  • 송풍기 팬 및 팬 드라이브(보호대 포함)
  • 재킷 워터 펌프, 기어 구동식, 원심
  • 라디에이터 투시 게이지
  • 냉각수 배출 밸브.
  • 서모스탯 및 하우징
  • 라디에이터, 패키지 장착.

배기 계통

  • 배기 매니폴드, 건식

연료 계통

  • 엔진 연료 이송 펌프
  • 통합형 수분 분리기 및 2차 필터가 있는 1차 연료 필터, 회전식
  • 통합형 탱크 베이스, 24시간, UL142
  • 연료 쿨러
  • 연료 공급 펌프

발전기 세트

  • 모든 보호 장치와 제어 기능이 시뮬레이션과 검사를 거쳤습니다
  • 최대 부하 조건에서 설계 사양으로 공장 시험
  • 전체 계통을 ISO 9001:2000 인증 시설에서 설계 및 제작

발전기 및 발전기 어탯치먼트

  • AVR 및 단자에 대한 접근 용이성
  • 상대적으로 습도가 높은 평탄한 환경을 위한 표준 권선 보호 효율은? 95%
  • IP23 보호
  • 6리드
  • 브러시리스, 자여자 2/3피치(600V 내부 여자 사용)
  • 단자 박스, IP22 RHS, 하단 케이블 도입부
  • 전압 조절기(단상 감지)
  • 절연재 계통, Class H

조절 계통

  • Cat 전자 조절기(ADEM A4)

윤활 계통

  • 얕은 오일 팬
  • 오일 필터, 회전식.
  • 밸브가 장착된 오일 배출구.
  • 윤활유, CK-4(10W-30)
  • 오일 쿨러
  • 오일 보충기 및 계량봉
  • 연기 처리, 라디에이터 앞으로 연결됨.

장착 계통

  • 베이스와 엔진 발전기 간 고정 선형 진동 아이솔레이터
  • 냉각수와 윤활유 배출 라인의 종단점 및 인양 설비가 포함

보호

  • 안전 차단 - 높은 수온
  • 안전 차단 - 과속
  • 안전 차단 - 엔진 오일 압력 낮음

시동/충전 계통

  • 24V, 45Amp 충전 교류 발전기.
  • 24볼트 전기 시동 모터

일반

  • 인양 고리
  • 진동 댐퍼
  • 부품 목록

D500 GC(60Hz) 선택사양 장비

흡기 계통

  • 에어클리너 - 비 캐니스터 일회용

기초, 마운트 및 연료 탱크

  • 오디오 및 시각적 연료 알람(90% 연료 수준에서)
  • 와이드 베이스 - 스키드
  • 5갤런 유출 수거
  • 연료 탱크 보충 파이프 및 잠금식 캡
  • 과주입 방지 밸브
  • 통합형 탱크 베이스, 24시간, UL142

배기

  • 산업용, 주거용 및 주요 머플러

회로 차단기

  • 보조 접점
  • 600A LSI
  • 600A LS/I
  • 1,200A LSI
  • 1,200A LS/I
  • 400A LSI
  • 800A LSI
  • 800A LS/I
  • 400A LS/I

제어 계통

  • 트위스트 해제, 적색 버튼 긴급 중지
  • 접지 결함 계전기
  • 20A GFCI(접지 결함 회로 차단기)
  • 무전압 접점
  • Product Link 원격 모니터링 하드웨어
  • 음향 알람 Group
  • 16개 표시등 NFPA 99/110 호출 표시장치
  • 100A 부하 중심

엔클로저

  • 긴급 정지
  • 교류 및 직류 소스등
  • 소음 감쇠 수준 2 엔클로저(화이트)

배기 계통

  • 매니폴드 및 터보 차저 보호대
  • 8인치 머플러 - 25dBA 감쇠
  • 유연성 배기 연결

발전기

  • 응축 방지 히터
  • 특대형 및 프리미엄 발전기
  • 여자: [ ] 영구 자석 여자(PM, Permanent Magnet Excitation) 여자(PM) [ ] 내부 여자(IE, Internally Excited)
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation) 발전기
  • 스페이스 히터

시동 계통

  • 재킷 워터 히터
  • 배터리 충전기(UL 인증)
  • 발전기 세트, 1,400CCA, 200amp/hr.
  • 표준 배터리 세트: 1,000CCA, 90amp/hr.

출력 종단

  • 회로 차단기, UL 등록됨
  • 회로 차단기, IEC 준수

일반

  • CSA 인증
  • 연장 서비스 보장
  • 발전기 시험 보고서
  • UL2200 등록
  • CSA 인증
  • UL 2200 패키지

윤활 계통

  • 수동 배수 펌프

장착 계통

  • 좁은 스키드베이스 - 표준 연료 탱크베이스 대체

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

D500 GC(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

D500 GC 개방형 세트

D500 GC 개방형 세트

D500 GC 개방형 세트

D500 GC 개방형 세트

엔클로저

엔클로저

D500 GC 개방형 세트
D500 GC 개방형 세트
D500 GC 개방형 세트
D500 GC 개방형 세트
엔클로저
엔클로저

360 View
360 View