개요
125kVA 이동식 디젤 발전기 세트
Cat XQ125는 내구성, 효율성, 적은 배기가스 배출이 완벽하게 균형을 이룬 C 4.4 Tier 4 Final 규정 준수 산업용 디젤 엔진에 의해 구동됩니다. 첨단 연구 및 개발 기법을 통해 후처리 계통이 엔진과 정확하게 조화되므로 성능이 최적화되어 최고의 생산성을 발휘합니다.
Cat XQ125는 내구성, 효율성, 적은 배기가스 배출이 완벽하게 균형을 이룬 C 4.4 Tier 4 Final 규정 준수 산업용 디젤 엔진에 의해 구동됩니다. 첨단 연구 및 개발 기법을 통해 후처리 계통이 엔진과 정확하게 조화되므로 성능이 최적화되어 최고의 생산성을 발휘합니다.
다중 V 벨트의 서비스 주기 및 정비가 필요 없는 태핏
현장의 환경 피해 가능성 최소화
일년 중 가장 더운 날에도 최대 출력을 제공합니다.
표시 중: 1-6 / 13
| 등급 공급 | 100ekW(125kVA) 100ekW(125kVA) |
| 주파수 | 60Hz 60Hz |
| 전압 | 120-600V 120-600V |
| 등급 대기 | 110ekW(137kVA) 110ekW(137kVA) |
| 엔진 | Cat C4.4 Cat C4.4 |
| 연료 | 디젤 디젤 |
| 높이 - 트레일러 제외 | 73 in 1858 mm |
| 길이 - 트레일러 제외 | 127 in 3222 mm |
| 폭 - 트레일러 제외 | 49 in 1244 mm |
| 무게 - 윤활유 및 냉각수 포함, 트레일러 미포함 | 5230 lb 2372 kg |
| 100% 부하 60Hz | 7.5 gal/hr 28.4 l/hr |
| 75% 부하 60Hz | 5.51 gal/hr 20.9 l/hr |
| 50% 부하 60Hz | 3.8 gal/hr 14.4 l/hr |
| 100% 부하 60Hz | 8.3 gal/hr 31.3 l/hr |
| 7m(23피트)에서 음압, 공급 등급 | 65dB(A) 65dB(A) |
| 7m(23피트)에서 음압, 대기 등급 | 66dB(A) 66dB(A) |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교XQ125 - 디젤
XQ125 - 디젤
XQ125 - 디젤
XQ125 - 디젤
Cat 임대 전력 XQP 제품의 견고한 설계 특징
Cat 임대 전력 XQP 제품 전기 기능
Cat XQ125 및 XQ230 이동식 발전기 시동/정지 훈련
Cat 이동식 발전기 비상 정지