XQ2280(2000 kW) Tier 4 Final 임대

이동식 발전기 세트 XQ2280 Tier 4 Final

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급 공급
1825 ekW(2280 kVA)
1825 ekW(2280 kVA)
주파수
60Hz
60Hz
전압
480/277V
480/277V

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 13

임대 준비됨

임대 준비됨

작업 요구사항 및 환경을 충족할 수 있는 다양한 임대 준비 기능을 갖춘 견고하고 내구성 있는 제품.
연료/배기가스 배출 전략

연료/배기가스 배출 전략

미국 EPA Tier 4 Final 배기가스 배출 표준 충족 및 모든 60Hz 등급에서 비도로용 이동식 작업에 대해 CARB 인증
Cat 3516C 디젤 엔진

Cat 3516C 디젤 엔진

Cat 3516C 중부하 작업용 디젤 엔진 뛰어난 안정성, 견고성, 내구성, 연료 효율 전자식 ADEM A4 엔진 제어장치 업계에서 입증된 안정성.
CAT EMCP 4.4 디지털 제어장치

CAT EMCP 4.4 디지털 제어장치

수동 및 자동 병렬화 기능을 지원하는, 쉽게 사용할 수 있는 이중 EMCP 4.4의 디지털 제어 장치
Cat SR5 시리즈 발전기

Cat SR5 시리즈 발전기

클래스 H 절연재. 통합형 전압 조절기로 까다로운 작업 환경에서 빠른 응답을 보장합니다. Cat 디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
Cat

HMI 제어 장치

외부 장착형 컬러 터치스크린 HMI 제어 센터

다음에 대한 제품 사양 XQ2280 Tier 4 Final

등급 공급 1825 ekW(2280 kVA) 1825 ekW(2280 kVA)
주파수 60Hz 60Hz
전압 480/277V 480/277V
연료/배기가스 배출 전략 미국 EPA Tier 4 Final 미국 EPA Tier 4 Final
등급 대기 2000 ekW(2500 kVA) 2000 ekW(2500 kVA)
엔진 Cat® 3516C Cat® 3516C
연료 디젤 디젤
폭 - 섀시 미포함 96 in 2438 mm
높이 - 섀시 미포함 2896 mm 114 in
길이 - 섀시 미포함 576 in 14630 mm
무게 - 섀시 미포함, 윤활유 및 냉각수 포함 82000 lb 37195 kg

XQ2280 Tier 4 Final 표준 장비

Cat 3516C 디젤 엔진

  • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
  • 전자식 ADEM A4 엔진 제어장치
  • EPA Tier 4 Final 및 CARB 배기가스 배출 인증
  • 터보차징, 공랭-수랭식 애프터쿨링
  • 후처리 모듈 DEF 계통

교류 발전기 및 교류 발전기 어탯치먼트

  • 3상, 브러시리스, 12 리드, 영구 자석 여자
  • 1667 프레임
  • 해안 절연재 보호 및 응축 방지 스페이스 히터
  • VAR/PF 제어 장치를 지원하는 통합형 전압 조절기(IVR)
  • 40°C 대기에서 120°C 온도 상승에 적합한 크기

제어 패널

  • EMCP 4.4 발전기 세트 장착 디지털 컨트롤러
  • 외부에서 액세스할 수 있는 컬러 터치스크린 HMI 제어 센터
  • 수동 및 자동 병렬 기능

조절 계통

  • 전기 조절 계통 ADEM™ A3

Cat Connect 원격 모니터링

  • 패키지 모니터링 및 관리 기능 제공

냉각 계통

  • 컨테이너에서의 수직 공기 배출을 지원하는 수평 격리 장착형 라디에이터
  • 공급 정격 및 500 m에서 43°C 대기 능력 제공

충전/시동 계통

  • 120 V, 50 Amp 배터리 충전기
  • 60Amp 충전 교류 발전기
  • 배터리용 태양광 유지기
  • 이중 24 V 전기 시동 모터

연료 계통

  • 1050 gal(3975 L) 이중벽 연료 탱크, UL 142 및 ULc 601 등록, Transport Canada 요구사항 준수, 75% 공급 시 10시간 작동, 외부 연료 보충
  • 온보드 및 오프보드 연료로 연결되는 이송 펌프
  • 통합형 수분 분리기 포함 1차 연료 필터(3개)
  • 연료 이송 및 연료 탱크 오버플로우를 위한 외부 연결

배전

  • 외부에서 접근 가능, 방진, 3200A LSIG, UL 등록, 고급 보호 및 전력 계량 기능을 탑재한 100 kAIC 차단기
  • 부스바 연결부
  • 라이브 버스 보호를 위한 안전 스위치가 있는 탈부착식 플렉시 글라스 플레이트

소음 감쇠 컨테이너

  • 48' ISO 하이 큐브 컨테이너
  • SAEJ1074에 따라 75% 공급 부하 시 7미터에서 측정된 소음 수준 81 dB(A)
  • 소음 감쇠 흡기 루버 및 패닉 해제를 지원하는 잠금식 개인용 도어 5개

윤활 계통

  • 수랭식 오일 쿨러를 포함한 완전 흐름 오일 필터
  • 엔진 레일로 연결되는 오일 배출 라인

일반

  • 공장에서 시험 및 검사
  • 전체 제조업체 보증
  • UL, NEMA, ISO 및 IEEE 표준

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

XQ2280 Tier 4 Final이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280
XQ2280
XQ2280
XQ2280