DE1000S GC(60Hz) 1,000ekW 디젤 발전기

DE1000S GC 디젤 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

대기 등급
1000ekW
1000ekW
중요
1000ekW
1000ekW
배기가스 배출/연료 전략
낮은 BSFC
낮은 BSFC

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

Cat

전 세계적 제품 지원

  • Cat 지점은 200개 국가에 1,800여 개의 지점 지점을 보유하고 있습니다
  • 가까운 Cat 지점에서 정비 및 수리 계약을 비롯해 폭넓은 판매 후 지원을 제공해 드립니다
Cat

Cat 디젤 엔진

  • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
  • 전 세계의 수천 곳의 작업 현장에서 성능 검증
  • 최소 중량 설계로 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 사이클 디젤 엔진
Cat

SR500 교류 발전기

  • 탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다
  • Cat 디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
  • 견고한 Class H 절연재
Cat

GCCP1.3 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 현장별 프로그래밍
Cat

냉각 계통

  • 최고 50°C(122°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계
  • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 지점에 문의하십시오
Cat

인증

  • 낮은 연료 소모

다음에 대한 제품 사양 DE1000S GC

대기 등급 1000ekW 1000ekW
배기가스 배출/연료 전략 낮은 BSFC 낮은 BSFC
전압 380-480V 380-480V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 대기, 미션 크리티컬 대기, 미션 크리티컬
최소 정격 1,000ekW 1,000ekW
최대 정격 1,000ekW 1,000ekW
중요 1000ekW 1000ekW
엔진 모델 C32B TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 C32B TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤
보어 5.71 in 145 mm
행정 6.38 in 162 mm
배기량 1958.86 in³ 32.1 l
압축률 15.0:1 15.0:1
흡기 TA TA
연료 계통 EUI EUI
조절기 유형 Adem™A4 Adem™A4
길이 - 최소 164.3 in 4175 mm
길이 - 최장 164.3 in 4175 mm
폭 - 최소 73.1 in 1856 mm
폭 - 최장 73.1 in 1856 mm
높이 - 최소 87.3 in 2217.5 mm
높이 - 최고 87.3 in 2217.5 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 14669 lb 6654 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 14669 lb 6654 kg

DE1000S GC 표준 장비

제어 패널

  • GCCP1.3

냉각 계통

  • 라디에이터

DE1000S GC 선택사양 장비

제어 패널

  • 원격 모니터링 소프트웨어

시동/충전

  • 재킷 워터 히터

일반

  • 단일 엘리먼트 또는 이중 엘리먼트 에어클리너
  • 지역 및 제품 구성에 따른 회로 차단기 패널

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

DE1000S GC이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC
DE1000S GC
DE1000S GC
DE1000S GC

360 View