개요
450kW 천연 가스 발전기 세트
고정식 대기, 수요 응답 및 LTP(limited time power) 작업을 위한 Cat® 스파크 점화 고연비 발전기는 안정적인 출력과 동급 최고의 연료 효율, 낮은 풋프린트 및 깨끗한 배기를 제공합니다. 매우 낮은 연료 흡입구 압력에서도 작동할 수 있으므로 다양한 작업에 적합합니다.
고정식 대기, 수요 응답 및 LTP(limited time power) 작업을 위한 Cat® 스파크 점화 고연비 발전기는 안정적인 출력과 동급 최고의 연료 효율, 낮은 풋프린트 및 깨끗한 배기를 제공합니다. 매우 낮은 연료 흡입구 압력에서도 작동할 수 있으므로 다양한 작업에 적합합니다.
정전 동안 연결된 모터의 큰 부하를 시작할 수 있음
현지 허가를 위해 요구되는 배기가스 배출 표준을 준수합니다.
최고의 등급으로 교류 발전기 내구성을 보장합니다.
표시 중: 1-6 / 7
| 주파수 | 60Hz 60Hz |
| 천연 가스 등급 | 450ekW 450ekW |
| 배기가스 배출/연료 전략 | 고정식 비상 작업 및 비상 외 작업에 대해 미국 EPA 인증 획득 고정식 비상 작업 및 비상 외 작업에 대해 미국 EPA 인증 획득 |
| 연료 유형 | 천연 가스 천연 가스 |
| RPM | 1800 1800 |
| 전압 | 208~600VAC 208~600VAC |
| 엔진 모델 | Cat® CG18 In-line 6, 4-사이클 천연 가스 Cat® CG18 In-line 6, 4-사이클 천연 가스 |
| 연료 계통 | 가스 믹서, 벤튜리 가스 믹서, 벤튜리 |
| 흡기 | 터보차징 - 공랭식 애프터쿨러 터보차징 - 공랭식 애프터쿨러 |
| 조절기 유형 | 전자식 전자식 |
| 배기량 | 1106.3 in³ 18.1 l |
| 압축률 | 10.5:1 10.5:1 |
| 보어 | 5.7 in 145 mm |
| 행정 | 7.2 in 183 mm |
| 길이 | 154 in 3581 mm |
| 폭 | 73 in 1854 mm |
| 높이 | 82 in 2083 mm |
| 무게 | 10721 lb 4863 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교