DG350(3상)

DG350(3상) 가스 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

주파수
60Hz
60Hz
천연 가스 등급
350eKW
350eKW
배기가스 배출/연료 전략
고정식 비상 작업 및 비상 외 작업에 대해 미국 EPA 인증 획득
고정식 비상 작업 및 비상 외 작업에 대해 미국 EPA 인증 획득

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

배기가스 배출 전략

배기가스 배출 전략

  • 인증 EPA 고정식 비상
  • 현지 허가를 위해 요구되는 배기가스 배출 표준을 준수합니다.
Cat CG18 엔진

Cat CG18 엔진

  • 견고한 고속 블록 설계로 인한 수명 연장 및 소요 운용 비용 절감 효과
  • 저압 파이프라인 천연 가스 환경에서 최적의 성능을 발휘하도록 설계
  • 첨단 기술이 적용된 점화 계통과 공기/연료 비율 제어 기능으로 배기가스 배출 저감 및 엔진 효율 향상
  • 하나의 전자 제어 모듈에서 점화, 조절, 공기/연료 속도 제어 및 엔진 보호 등 모든 엔진 기능을 처리합니다.
발전기

발전기

  • 클래스 H 절연재. 최고의 등급으로 교류 발전기 내구성을 보장합니다.
    • Cat 가스 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계
    • 업계를 선도하는 기계적 및 전기적 설계
    • 업계 최고의 모터 시동 기능
    • 고효율
CAT® ECS 제어 패널

CAT® ECS 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍
냉각 계통

냉각 계통

  • 최고 43°C(110°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계됨
  • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 지점에 문의하십시오
폭넓은 어탯치먼트

폭넓은 어탯치먼트

  • 광범위한 볼트 연결식 계통 확장 어탯치먼트
  • 공장에서 설계 및 시험
  • 간편하고 비용 효과적인 장착을 위한 유연한 패키징 선택사양

다음에 대한 제품 사양 DG350(3상)

주파수 60Hz 60Hz
천연 가스 등급 350eKW 350eKW
배기가스 배출/연료 전략 고정식 비상 작업 및 비상 외 작업에 대해 미국 EPA 인증 획득 고정식 비상 작업 및 비상 외 작업에 대해 미국 EPA 인증 획득
RPM 1800 1800
연료 유형 천연 가스 천연 가스
전압 208~600VAC 208~600VAC
엔진 모델 Cat® CG18 In-line 6, 4-사이클 천연 가스 Cat® CG18 In-line 6, 4-사이클 천연 가스
연료 계통 가스 믹서, 벤튜리 가스 믹서, 벤튜리
흡기 터보차징 - 공랭식 애프터쿨러 터보차징 - 공랭식 애프터쿨러
조절기 유형 전자식 전자식
배기량 1106.3 in³ 18.1 l
압축률 10.5:1 10.5:1
보어 5.7 in 145 mm
행정 7.2 in 183 mm
길이 154 in 3581 mm
73 in 1854 mm
높이 82 in 2083 mm
무게 10721 lb 4863 kg

DG350(3상) 표준 장비

배기

  • 건식 배기 매니폴드, 절연 및 차폐

연료 계통

  • ECU 제어 정지 솔레노이드
  • 공연비 제어 장치, 벤튜리 유형 공기-가스 믹서, 스로틀 제어 밸브

제어장치

  • CAT® ECS 100
  • 통합형 전압 조절기(IVR)

텔레매틱스

  • PL444 Product link 4G LTE 텔레매틱스

발전기

  • 응축 방지 스페이스 히터
  • SR5

조절식

  • 전자 조절기

시동/충전

  • 24V 시동 모터

일반

  • 작동 및 정비 매뉴얼
  • 도색 - Caterpillar Yellow(레일은 유광 블랙)
  • 작동 및 정비 매뉴얼
  • 부품 목록

DG350(3상) 선택사양 장비

흡기

  • 흡기 어댑터

제어 패널

  • CAT® ECS 200

냉각

  • 흡입구/배출구 연결부

배기

  • 유연한 피팅
  • 엘보우, 플랜지
  • 머플러, 및 보조 플랜지 포함 스파크 방지 머플러
  • 배기 익스팬더

발전기

  • 영구 자석 여자
  • 저전압 연장 상자
  • 케이블 접근 상자

엔클로저

  • 소음 감쇠 및 기상 보호

시동/충전

  • 재킷 워터 히터
  • 스페이스 히터
  • 충전 교류 발전기
  • 케이블 및 랙 포함 배터리(탈착 상태로 공급)
  • 배터리 충전기
  • 특대형 배터리

일반

  • 엔진 바링 그룹
  • 크랭크케이스 폭발 릴리프 밸브

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

DG350(3상)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

개방형 세트 후방 우측도

개방형 세트 후방 좌측도

개방형 세트 전방 우측도

개방형 세트 전방 좌측도

엔클로저 후방 좌측도

개방형 세트 후방 우측도
개방형 세트 후방 좌측도
개방형 세트 전방 우측도
개방형 세트 전방 좌측도
엔클로저 후방 좌측도