개요
400ekW 디젤 발전기 세트
DE400S GC 디젤 발전기 세트는 대기 작업을 수행하기 위해 설계되었습니다. 400ekW, 60Hz의 전력을 안정적으로 생산하는 C9.3 디젤 동력 DE400S GC 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 반응 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.
DE400S GC 디젤 발전기 세트는 대기 작업을 수행하기 위해 설계되었습니다. 400ekW, 60Hz의 전력을 안정적으로 생산하는 C9.3 디젤 동력 DE400S GC 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 반응 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.
Cat Connect 옵션은 발전기 세트가 언제나 시동할 준비가 되어 있으며 차질 없이 작동할 수 있도록 보장합니다
표시 중: 1-6 / 8
| 주파수 | 60Hz 60Hz |
| 배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소비, R96/EUIIIa 낮은 연료 소비, R96/EUIIIa |
| 전압 | 220-480V 220-480V |
| 속도 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| 작업 사이클 | 대기 대기 |
| 최대 정격 | 400ekW 400ekW |
| 최소 정격 | 400ekW 400ekW |
| 엔진 모델 | C9.3B ATAAC, I-6, 4-행정 수랭식 디젤 C9.3B ATAAC, I-6, 4-행정 수랭식 디젤 |
| 보어 | 4.53 in 115 mm |
| 행정 | 5.87 in 149 mm |
| 배기량 | 567.5 in³ 9.3 l |
| 압축률 | 16.5:1 16.5:1 |
| 흡기 | 공랭식 애프터쿨링 공랭식 애프터쿨링 |
| 연료 계통 | 직접 분사 직접 분사 |
| 조절기 유형 | Adem™A4 Adem™A4 |
| 길이 - 최장 | 186.7 in 4743 mm |
| 폭 - 최장 | 79.3 in 2014 mm |
| 높이 - 최고 | 84 in 2133 mm |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC 엔클로저
DE400S GC 엔클로저
DE400S GC 엔클로저
DE400S GC 엔클로저