개요
1515ekW 이동식 디젤 발전기 세트
본 임대 발전기 세트는 Caterpillar의 임대 발전기 제품군을 확장하여 효율을 개선하고 소유 및 운영비를 줄입니다. XQC1600에는 강화된 제어 계통이 장착되어 설치 및 시동 시간을 줄이도록 제작됐습니다. 또한 버튼을 눌러 50Hz 등급과 60Hz 등급을 전환하도록 구성되었습니다. 제어 계통은 공장 제어 프로그래밍 및 시뮬레이션을 제공하여 발전기 세트 시동 전에 전체 계통 시험이 가능합니다. 고급 제품 자율 계통과 모니터링 기능으로 현장에 필요한 인력 지원을 줄이고, 운전자의 위험 노출을 최소화하고, 편리하게 현장 성능 및 정비 데이터를 보고 보관하고 분석할 수 있습니다. 전 세계 지원 유틸리티 계통 또는 발전기 솔루션의 수십 개의 유닛과 결합된 독립 실행형 환경에 적합