발전기 세트
| 등급 공급 | 27ekW(35kVA) 27ekW(35kVA) |
| 주파수 | 60Hz 60Hz |
| 전압 | 120-600V 120-600V |
| 등급 대기 | 30ekW(38kVA) 30ekW(38kVA) |
| IPP 정격 60Hz | 63dB(A) 63dB(A) |
| 등급 | 27ekW(35kVA) 27ekW(35kVA) |
언제든 임대할 수 있는 견고한 구조의 XQ35는 프로젝트 현장에서 안전하고 효율적으로 쉽게 운송할 수 있도록 설계되었습니다. 작은 풋프린트로 공간이 절약되고 작업 현장에 다기능 장착이 가능하며 아연 도금 엔클로저는 험난한 환경에 견딜 수 있습니다.
현장의 환경 피해 가능성 최소화
연료 소모 감소 및 소음 감소를 위한 2단 속도, 전기 냉각 팬
현장 요구 사항을 충족하기 위해 다시 연결할 필요가 없습니다.
| 등급 공급 | 27ekW(35kVA) 27ekW(35kVA) |
| 주파수 | 60Hz 60Hz |
| 전압 | 120-600V 120-600V |
| 등급 대기 | 30ekW(38kVA) 30ekW(38kVA) |
| IPP 정격 60Hz | 63dB(A) 63dB(A) |
| 등급 | 27ekW(35kVA) 27ekW(35kVA) |
| 엔진 | Cat C2.2 Cat C2.2 |
| 연료 | 디젤 디젤 |
| 높이 - 트레일러 제외 | 63.7 in 1617 mm |
| 길이 - 트레일러 제외 | 91.3 in 2318 mm |
| 폭 - 트레일러 제외 | 41.4 in 1050 mm |
| 무게 - 윤활유 및 냉각수 포함, 트레일러 미포함 | 2215 lb 1003 kg |
| 100% 부하 60Hz | 2.3 gal/hr 8.8 l/hr |
| 75% 부하 60Hz | 1.8 gal/hr 6.7 l/hr |
| 50% 부하 60Hz | 1.2 gal/hr 4.4 l/hr |
| 100% 부하 60Hz | 2.6 gal/hr 9.8 l/hr |
| 75% 부하 60Hz | 2 gal/hr 7.4 l/hr |
| 50% 부하 60Hz | 1.3 gal/hr 4.9 l/hr |
| 7m(23피트)에서 음압, 모든 등급 | 63dB(A) 63dB(A) |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
Cat XQ35 및 XQ60 이동식 발전기 시동/정지 훈련
Cat 이동식 발전기 비상 정지