G3412 500kW 가스 발전기

가스 발전기 세트 FAST RESPONSE 지원 G3412

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 대기 등급
0.8pf에서 500ekW
0.8pf에서 500ekW
연료 유형
천연 가스
천연 가스
배기가스 배출/연료 전략
비상 작업 전용 고정식 외 발전기 세트에 대한 미국 EPA 인증
비상 작업 전용 고정식 외 발전기 세트에 대한 미국 EPA 인증

개요

400-512KW 천연 가스 발전기

Caterpillar는 최고의 성능, 안정성 및 경제성을 제공하도록 설계된 Fast Response 발전기 세트를 바탕으로 발전 시장을 주도하고 있습니다.

복리후생

충족 UL2200 인증

비상시 제외, UL2200, UL1446 등에 대한 첨단 EPA 인증

몇 초 내로 7.0 준비 완료

NFPA 110 Level 1 Type 10과 같은 업계 최고의 사양 준수

수용 준비 완료 100% 블록 부하

비상 상태 발생 시 전체 계통의 부하 픽업 가능

다음에 대한 제품 사양 FAST RESPONSE 지원 G3412

최대 대기 등급 0.8pf에서 500ekW 0.8pf에서 500ekW
연료 유형 천연 가스 천연 가스
배기가스 배출/연료 전략 비상 작업 전용 고정식 외 발전기 세트에 대한 미국 EPA 인증 비상 작업 전용 고정식 외 발전기 세트에 대한 미국 EPA 인증
주파수 60Hz 60Hz
RPM 1,800rpm 1,800rpm
최대 전기 효율 37.3% 37.3%
연속 등급 453ekW 453ekW
엔진 모델 G3412 G3412
배기량 1649 in³ 27 l
흡기 해당 사항 없음 해당 사항 없음
보어 5.4 in 137 mm
행정 6 in 152 mm
길이 165 in 1498 mm
85.25 in 2189 mm
높이 86 in 2165 mm
건조 중량 - 발전기 세트 14700 lb 6700 kg

FAST RESPONSE 지원 G3412 표준 장비

흡기

  • 엔클로저 및 서비스 지시계 포함 2엘리먼트 1단 에어클리너
  • 이중 에어클리너, 측면당 1개, 서비스 지시계 포함

제어 패널

  • EMCP 4.3

냉각

  • 패키지 장착 라디에이터
  • 라디에이터를 선택하지 않는 경우 LH 또는 RG 연결
  • 재킷 워터 및 독립 순환 애프터쿨러용 엔진 구동 펌프
  • 재킷 워터 및 SCAC 서모스탯

연료

  • 파이프라인 천연 가스: 800-1,000BTU/scf 및 70-100 메탄가
  • 가스 트레인: NFPA37 및 CSA B149.3

배기

  • 건식 배기 매니폴드, 절연 및 차폐

연료 계통

  • 엔진에 장착하는 전자 제어 밸브
  • 가스 압력 조절기
  • 24V 직류 통전 시 작동(ETR, Energized-To-Run) 가스 차단 밸브

일반

  • 페인트 - 유관 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar 노란색
  • 작동 및 정비 매뉴얼
  • RH 서비스
  • 부품 목록
  • 크랭크축 진동 댐퍼 및 보호대

윤활

  • 카트리지형 오일 필터
  • 기어식 윤활유 펌프

발전기

  • Caterpillar의 디지털 전압 조절기(CDVR)에는 무효 강하 기능, 3상 전압 감지, KVAR/PF 모드, RFI 억제, 최소/최대 여자기가 포함됩니다.
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • 영구 자석 여자
  • 권선 온도 감지기

조절 계통

  • ADEM A4

점화 계통

  • 전자 점화 계통(ADEM A4에 의해 제어됨)
  • 개별 실린더 폭발 감지 타이밍(DST)

시동/충전

  • 전기 시동장치
  • 24V DC 시동 모터

FAST RESPONSE 지원 G3412 선택사양 장비

흡기

  • 프리클리너가 포함된 에어클리너

회로 차단기

  • S LSI
  • 프레임 장착
  • 오른쪽, 왼쪽, 후방 장착

제어 패널

  • 로컬 알람 모듈
  • 로컬 PC 모니터링
  • 원격 PC 모니터링
  • 원격 호출 표시장치

냉각

  • 흡입구/배출구 연결부
  • 밸브, 팬 및 보호대 포함 냉각수 수준 배출 라인

배기

  • 유연한 피팅
  • 15, 25dBA 감쇠

일반

  • 디지털 진단 툴
  • 툴 세트
  • US AID 엠블럼

발전기

  • 케이블 접근 상자
  • 베어링 온도 감지기

시동/충전

  • 케이블 및 랙 포함 배터리(탈착 상태로 공급)
  • 10A, 24VDC 배터리 충전기
  • 재킷 워터 히터

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

FAST RESPONSE 지원 G3412이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

G3412 후방 우측

G3412 우측

G3412 전방 우측면

G3412 전방 좌측면

G3412 엔클로저 후방 우측면

G3412 엔클로저 후방 좌측면

G3412 엔클로저 전방 우측면

G3412 엔클로저 전방 좌측면

G3412 후방 우측
G3412 우측
G3412 전방 우측면
G3412 전방 좌측면
G3412 엔클로저 후방 우측면
G3412 엔클로저 후방 좌측면
G3412 엔클로저 전방 우측면
G3412 엔클로저 전방 좌측면