DE605 GC(50Hz) | 605kVA 디젤 발전기

DE605 GC(50Hz) 디젤 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

주파수
50Hz
50Hz
배기가스 배출/연료 전략
비규제
비규제
전압
380-415V
380-415V

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

Cat

Cat 발전기 세트 패키지

  • Cat 발전기 세트 패키지는 시제품 완전 시험을 거쳤습니다
  • 한 번에 100% 블록 부하를 수용할 수 있으며 NFPA 110 적재 요구 사항을 준수합니다.
  • ISO 8528-5 안정 상태 및 과도 반응 요구 사항을 준수합니다
Cat

Cat 디젤 엔진

  • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
  • 전 세계의 수천 곳의 작업 현장에서 성능 검증
  • 최소 중량 설계로 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 사이클 디젤 엔진
Cat

A자형 프레임 교류 발전기

  • 탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다
  • Cat 디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
  • 견고한 Class H 절연재
Cat

GCCP 1.3 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍
Cat

냉각 계통

  • 최고 55°C(131°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계됨
  • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 특약점에 문의하십시오
Cat

하나의 안전한 소스

  • 발전기 세트에 사용되는 구성품은 최적의 성능을 제공하도록 원활한 설계 통합을 토대로 선택됩니다.
  • 발전기 세트는 당사의 품질 지침에 따라 Caterpillar 시설에서 완벽하게 조립됩니다
  • 각 발전기 세트 패키지는 Caterpillar 시설을 떠나기 전에 테스트됩니다
  • 특약점 서비스를 포함한 Cat 제품 지원, 부품 및 보증은 전체 Cat 동력 계통에 적용됩니다

다음에 대한 제품 사양 DE605 GC(50Hz)

주파수 50Hz 50Hz
배기가스 배출/연료 전략 비규제 비규제
전압 380-415V 380-415V
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기 대기
최대 정격 605kVA 605kVA
최소 정격 605kVA 605kVA
엔진 모델 C15 인라인 6, 4-사이클 디젤 C15 인라인 6, 4-사이클 디젤
보어 5.4 in 137 mm
행정 6.8 in 171 mm
배기량 928 in³ 15.2 l
압축률 16.1:1 16.1:1
흡기 터보차징 공랭식 애프터쿨링 터보차징 공랭식 애프터쿨링
연료 계통 EUI EUI
조절기 유형 Adem™A4 Adem™A4
길이 - 최장 131 in 3328 mm
폭 - 최장 60.6 in 1540 mm
높이 - 최고 86.1 in 2187 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 8120 lb 3683 kg

DE605 GC(50Hz) 표준 장비

엔진

  • Cat® C15 인라인 6기통, 4행정 디젤

제어 패널

  • GCCP 1.1

흡기

  • 에어클리너

조절기

  • 기계식 조절기

교류 발전기

  • A자형 프레임 표준 교류 발전기

냉각

  • 패키지 장착 라디에이터

연료 보관

  • 단일벽 8시간 탱크

냉각 계통

  • Caterpillar 수명 연장 냉각수
  • 보호대가 있는 라디에이터 및 냉각 팬
  • 팬 드라이브, 배터리 충전 교류 발전기 구동

전기 관련 옵션

  • 3극 회로 차단기
  • 중립 지락 링크
  • 랙 및 케이블 포함 24V 배터리

연료

  • 2차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프
  • 통합형 수분 분리기 포함 1차 연료 필터

흡기 계통

  • 에어클리너, 경부하용 일회용 엘리먼트

발전기

  • IP23 보호
  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계
  • 부하 조정 모듈이 탑재되어 부하 충격 시 엔진 출력을 감소하는 한편 부하 수용 및 응답 시간을 개선

일반

  • 엔진 및 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로
  • 엔진 및 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로

출력 종단

  • 부스바

발전기 및 어탯치먼트

  • 전원 센터, IP22
  • 분리형 저전압(AC/DC) 배선 패널
  • 필수 선택사양 회로 차단기, IEC, 3극, 전원 센터에 장착

장착

  • 고무 방진 아이솔레이터

조절 계통

  • Cat 전자 조절기(ADEM A4)

윤활 계통

  • 윤활유
  • 밸브가 장착된 오일 배출 라인
  • 오일 쿨러
  • 오일 배출 밸브

장착 계통

  • 고정 선형 진동 아이솔레이터
  • 인양 설비 및 추출 지점
  • 베이스와 엔진 발전기 간 고정 선형 진동 아이솔레이터. 냉각수와 윤활유 배출 라인의 종단점 및 인양 설비 포함

DE605 GC(50Hz) 선택사양 장비

배기

  • 산업용, 주거용 및 주요 머플러

제어 패널

  • 속도 및 전압 조정 전위차계
  • PLG 4G/3G/이더넷
  • 호출 표시장치
  • 긴급 중지

엔클로저

  • Cat GC 엔클로저
  • 높은 대기 소음 감쇠 엔클로저

발전기

  • 응축 방지 히터
  • 여자: [ ] 영구 자석 여자(PM, Permanent Magnet Excitation) 여자(PM) [ ] 내부 여자(IE, Internally Excited)
  • 특대형 및 프리미엄 발전기

전기 관련 옵션

  • 4극 회로 차단기
  • 보조 접점
  • 자물쇠 잠금식 회로 차단기
  • 배터리 충전기
  • 습식 배터리

출력 종단

  • 회로 차단기, IEC 준수
  • 회로 차단기, UL 등록됨

교류 발전기

  • 스페이스 히터
  • AVR

연료 계통

  • 이중벽 8시간 연료 탱크
  • 단일벽 8시간 연료 탱크 및 유출 수거장치
  • 낮은 연료량 정지
  • 낮은/높은 연료량 알람
  • 수동 연료 이송 펌프
  • 연료 이송 계통 제어
  • 이중벽 연료 탱크 베이스

발전기 및 어탯치먼트

  • 특대형 A 프레임 발전기
  • LC 프레임 CIP 발전기
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation) 발전기
  • 스페이스 히터
  • 침투 방지
  • LC 프레임 발전기
  • A 프레임 발전기 - IP21 보호
  • CIP A 프레임 발전기
  • 특대형 LC 프레임 발전기

시동/충전

  • 충전 교류 발전기
  • 재킷 워터 히터
  • 배터리 충전기
  • 특대형 배터리
  • 중부하 작업용 시동 계통
  • 랙 및 케이블 포함 24V 배터리

흡기 계통

  • 1단 에어 필터
  • 이중 엘리먼트 에어 필터

인증

  • EU 적합성 인증(CE)
  • EAC 인증

일반

  • ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치)
  • EEC 적합성 선언
  • 통합형 및 베이스 하부 UL 등록 이중벽 연료 탱크
  • 단일벽 또는 이중벽 베이스 하부 연료 탱크
  • 적용 가능한 건축법에 따른 내진 인증: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • CSA 인증
  • UL 2200 패키지
  • 다음 선택사양은 지역 및 제품 구성에 따라 다릅니다.
  • 단일벽 또는 이중벽 통합형 연료 탱크
  • EU 적합성 인증(CE)
  • 소음 감쇠, 기상 보호 또는 고온 보호 엔클로저
  • 협폭, 광폭 또는 스키드 베이스

연장 서비스 보장

  • 3, 4, 5, 10년

배기 계통

  • 산업용 소음기
  • 10dBA 감쇠 소음기
  • 매니폴드 및 터보 차저 보호대
  • 엔드인/엔드아웃 머플러 - 10, 25 및 35dBA 감쇠
  • 유연 배기 피팅
  • 6 및 8인치 엘보우 키트
  • 6 및 8인치 플랜지 GP
  • 엔진 장착형 머플러

윤활 계통

  • 수동 배수 펌프

장착 계통

  • 좁은 스키드베이스 - 표준 연료 탱크베이스 대체

특수 시험/보고서

  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서

시동/충전 계통

  • 5Amp 단일 배터리 충전기
  • 배터리 차단 스위치
  • 재킷 워터 히터

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

DE605 GC(50Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

DE605 GC

DE605 GC

DE605 GC

DE605 GC

DE605 GC 엔클로저

DE605 GC 엔클로저

DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC 엔클로저
DE605 GC 엔클로저

360 View
360 View