G3520 2,500kW

FAST RESPONSE 지원 G3520 가스 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

가스 대기 등급
0.8pf에서 2,500ekW
0.8pf에서 2,500ekW
연료 유형
천연 가스, 수소 혼합물(최대 5%)
천연 가스, 수소 혼합물(최대 5%)
배기가스 배출/연료 전략
미국 EPA 고정식 비상 외 인증
미국 EPA 고정식 비상 외 인증

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

Cat G3520 가스 엔진

CAT G3520 가스 엔진

Cat G3520 가스 엔진

  • 견고한 고속 블록 설계로 인한 수명 연장 및 소요 운용 비용 절감 효과
  • 저압 파이프라인 천연 가스 및 수소 혼합물 환경에서 최적의 성능을 발휘하도록 설계
  • 단순한 개방형 연소실 계통으로 인한 뛰어난 안정성 및 연료 유연성
  • 첨단 기술이 적용된 점화 계통과 공기/연료 비율 제어 기능으로 배기가스 배출 저감 및 엔진 효율 향상
  • 하나의 전자 제어 모듈에서 점화, 조절, 공기/연료 속도 제어 및 엔진 보호 등 모든 엔진 기능을 처리합니다.
폭넓은 어탯치먼트

폭넓은 어탯치먼트

폭넓은 어탯치먼트

  • 광범위한 볼트 연결식 계통 확장 어탯치먼트
  • 공장에서 설계 및 시험
  • 간편하고 비용 효과적인 장착을 위한 유연한 패키징 선택사양
전 세계적 제품 지원

전 세계적 제품 지원

전 세계적 제품 지원

        
  • Cat 지점은 200개 국가에 1,800여 개의 지점 지점을 보유하고 있습니다
  •     
  • 가까운 Cat 지점에서 정비 및 수리 계약을 비롯해 폭넓은 판매 후 지원을 제공해 드립니다
SR5 발전기

SR5 발전기

SR5 발전기

  • Caterpillar 가스 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
  • 업계를 선도하는 기계적 및 전기적 설계
  • 고효율
Cat ECS 100 제어 패널

Cat ECS 100 제어 패널

Cat ECS 100 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍
검증된 계통

검증된 계통

검증된 계통

  • 전 세계의 다양한 작업 현장에서 검증된 성능
  • 완벽히 시험을 거친 시제품
  • 인증된 비틀림 진동 분석 제공

다음에 대한 제품 사양 FAST RESPONSE 지원 G3520

가스 대기 등급 0.8pf에서 2,500ekW 0.8pf에서 2,500ekW
연료 유형 천연 가스, 수소 혼합물(최대 5%) 천연 가스, 수소 혼합물(최대 5%)
배기가스 배출/연료 전략 미국 EPA 고정식 비상 외 인증 미국 EPA 고정식 비상 외 인증
RPM 1,800rpm 1,800rpm
주파수 60Hz 60Hz
압축률 11.5 11.5
엔진 모델 G3520 G3520
배기량 5956 in³ 97.6 l
흡기 TA TA
보어 6.7 in 170 mm
행정 8.5 in 215 mm
길이 336 in 8534 mm
폭 94 in 2386 mm
높이 128 in 3230 mm
무게 48500 lb 22000 kg

FAST RESPONSE 지원 G3520 표준 장비

흡기

  • 엔클로저 및 서비스 지시계 포함 2엘리먼트 1단 에어클리너

제어 패널

  • Cat ECS 100

냉각

  • 재킷 워터 및 SCAC 엔진 구동 펌프
  • 재킷 워터 및 SCAC 서모스탯

배기

  • 터보 차저의 Cat 플랜지형 표면 배출구
  • 알람 및 정지 기능을 제공하는 GECM 포함 통합형 온도 감지 모듈(ITSM, Integrated Temperature Sensing Module)과 유선 연결된 개별 배기 포트 및 터보 차저 배출구
  • 건식 배기 매니폴드, 절연 및 차폐

연료 계통

  • 가스 압력 조절기
  • 엔진에 장착하는 전자 제어 밸브
  • 연료 계통은 엔진 연료 제어 밸브에 대한 압력이 10.2-34.5KPa인 31.5-47.2MJ/NM3 건식 파이프라인 천연 가스에 알맞은 크기로 제작됩니다.
  • 24V 직류 통전 시 작동(ETR, Energized-To-Run) 가스 차단 밸브
  • 스로틀 플레이트, 24V DC 액추에이터, GECM에서 제어

일반

  • 크랭크축 진동 댐퍼 및 보호대
  • 작동 및 정비 매뉴얼
  • RH 서비스
  • 페인트 - 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar 옐로
  • 부품 목록

발전기

  • SR5
  • 영구 자석 여자
  • NEMA 클래스 H 절연재
  • 권선 온도 감지기
  • 통합형 전압 조절기(IVR)
  • 응축 방지 스페이스 히터

시동/충전

  • 케이블 및 랙 포함 배터리(탈착 상태로 공급)
  • 24V 시동 모터
  • 전기 시동장치
  • 재킷 워터 히터

조절 계통

  • ADEM A4

점화 계통

  • 전자 점화 계통(ADEM A4에 의해 제어됨)
  • 개별 실린더 폭발 감지 타이밍(DST)

FAST RESPONSE 지원 G3520 선택사양 장비

흡기

  • 프리클리너가 포함된 에어클리너

제어 패널

  • 로컬 알람 모듈
  • EMCP 4.4
  • 원격 호출 표시장치
  • 원격 PC 모니터링
  • 엔진 고장 계전기
  • 로컬 PC 모니터링

회로 차단기

  • 2000A, 2500A, 3000A 3극, UL-100% 정격 마스터팩트 회로 차단기
  • 100% 정격, 3극(UL/CSA/IEC) 5th Digit Rating
  • 3극(IEC 947-2 정격)
  • 프레임 장착
  • 1,600A, 2,000A 3극, UL 100% 정격 R 프레임 회로 차단기
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4th Digit Type

냉각

  • 밸브, 팬 및 보호대 포함 냉각수 수준 배출 라인
  • 패키지 장착 라디에이터

배기

  • 305mm(12인치) 머플러
  • 305mm(12인치) 엘보우
  • 18, 25dBA 감쇠
  • 305mm(12인치) 플랜지
  • 305mm(12인치) 점화 조절용 머플러

연료 계통

  • 3, 0-100kPag, 4-20mA 가스 트레인 압력 센서

일반

  • 디지털 진단 툴

발전기

  • 저전압 연장 상자
  • 베어링 온도 감지기
  • 유럽형 부스바
  • 케이블 접근 상자
  • 발전기 에어 필터

시동/충전

  • 45A, 24V 충전 교류 발전기(엔진 구동 펌프 필요)
  • 20A, 24VDC 배터리 충전기

그리드 코드 준수

  • 60Hz: 미국

FAST RESPONSE 지원 G3520이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

G3520 가스 발전기 세트

G3520 가스 발전기 세트

G3520 가스 발전기 세트

G3520 가스 발전기 세트

G3520 가스 발전기 세트
G3520 가스 발전기 세트
G3520 가스 발전기 세트
G3520 가스 발전기 세트

대기

Cat® G3520 Fast Response 둘러보기

대기
Cat® G3520 Fast Response 둘러보기

360 View