C15(50HZ) | 365-550kVA 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 C15(50Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
550kVA
550kVA
최소 정격
365kVA
365kVA
배기가스 배출/연료 전략
Tier 2 또는 Tier 3
Tier 2 또는 Tier 3

개요

365 - 550kVA 디젤 발전기 세트

C15 디젤 발전기 세트는 중요, 대기 및 공급 작업을 수행하기 위해 설계되었습니다. 50Hz에서 365-550kVA의 전력을 안정적으로 생산하고 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항을 충족하며 한 번에 정격 부하 100%를 수용하도록 제작되었습니다. 엔진은 낮은 연료 소모 인증, 고정식 비상 작업에 한정된 미국 EPA 인증(Tier 2 또는 Tier 3 비도로용 동등 수준의 배기가스 배출 표준), EU Stage IIIA 비도로용 배기가스 배출 표준, 중국 비도로용 III 배기가스 배출 표준 배기가스 배출/연료 전략 인증을 받았습니다.

복리후생

통합형 Cat Product Link 제어 계통

  • 발전기 세트 상태 및 운전 매개 변수 추적
  • 발전기 세트 사용 및 성능 추적

원격 연결 24/7/365 모니터링

Cat Connect 옵션은 발전기 세트가 언제나 시동할 준비가 되어 있으며 차질 없이 작동할 수 있도록 보장합니다

더 낮은 연료 소모에 5% 낮은 연료 소모

각 연료 보충 사이에 더 긴 가동 시간으로 운영 비용 절감

다음에 대한 제품 사양 C15(50Hz)

최대 정격 550kVA 550kVA
최소 정격 365kVA 365kVA
배기가스 배출/연료 전략 Tier 2 또는 Tier 3 Tier 2 또는 Tier 3
전압 208-600V 208-600V
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기, 공급 대기, 공급
엔진 모델 C15 ATAAC, I-6, 4행정 수랭식 디젤 C15 ATAAC, I-6, 4행정 수랭식 디젤
보어 5.4 in 137.2 mm
행정 6.75 in 171.4 mm
배기량 927.56 in³ 15.2 l
압축률 16.1:1 16.1:1
흡기 공랭식 애프터쿨링 공랭식 애프터쿨링
연료 계통 MEUI MEUI
조절기 유형 Adem™A4 Adem™A4
길이 - 최장 150.8 in 3830 mm
폭 - 최장 58.3 in 1481 mm
높이 - 최고 86.3 in 2193 mm

C15(50Hz) 표준 장비

공기 계통

  • 터보 차저
  • 애프터쿨러 코어
  • 에어클리너 - 비 캐니스터 일회용 종이 필터

흡기

  • 에어클리너

제어 패널

  • GCCP 1.3

냉각

  • 패키지 장착 라디에이터

냉각 계통

  • Caterpillar 수명 연장 냉각수
  • 보호대가 있는 라디에이터 및 냉각 팬
  • 팬 드라이브, 배터리 충전 교류 발전기 구동
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인

배기

  • 단일벽 통합형 8시간 연료 탱크가 있는 철제 베이스
  • 표준 개방형 세트 연료 탱크/베이스 공급

연료

  • 통합형 수분 분리기 포함 1차 연료 필터
  • 2차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프

연료 계통

  • 엔진 연료 이송 펌프
  • 통합형 수분 분리기 및 2차 필터가 있는 1차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프
  • 유연 연료 라인
  • 연료 쿨러

발전기

  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계
  • IP23 보호
  • 부하 조정 모듈이 탑재되어 부하 충격 시 엔진 출력을 감소하는 한편 부하 수용 및 응답 시간을 개선

출력 종단

  • 부스바

발전기 및 어탯치먼트

  • 필수 선택사양 회로 차단기, IEC, 3극, 전원 센터에 장착
  • 선택사양 LC 프레임 발전기 - IP23 보호
  • 분리형 저전압(AC/DC) 배선 패널
  • 통합형 전압 조절기(IVR)
  • 전원 센터, IP22

장착

  • 고무 방진 아이솔레이터

조절 계통

  • Cat 전자 조절기(ADEM A4)

윤활 계통

  • 오일 쿨러
  • 오일 배출 밸브

장착 계통

  • 베이스와 엔진 발전기 간 고정 선형 진동 아이솔레이터. 냉각수와 윤활유 배출 라인의 종단점 및 인양 설비 포함

시동/충전

  • 랙 및 케이블 포함 24V 배터리

일반

  • 엔진 및 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로

C15(50Hz) 선택사양 장비

흡기 계통

  • 단일 엘리먼트 에어클리너
  • 이중 엘리먼트 에어클리너

배기

  • 산업용, 주거용 및 주요 머플러

인증

  • EU 적합성 인증(CE)
  • CIS를 위한 글로벌 인증

발전기

  • 여자: [ ] 영구 자석 여자(PM, Permanent Magnet Excitation) 여자(PM) [ ] 내부 여자(IE, Internally Excited)
  • 특대형 및 프리미엄 발전기
  • 응축 방지 히터

출력 종단

  • 회로 차단기, UL 등록됨
  • 회로 차단기, IEC 준수

회로 차단기

  • IEC 회로 차단기의 분기 트립
  • 4극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 패키지 장착
  • 보조 접점, 회로 차단기
  • 3극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 패키지 장착
  • 3극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 전동
  • 전원 단자 스트립
  • 4극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 전동
  • 자물쇠 잠금식 회로 차단기 장치

발전기 및 어탯치먼트

  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation) 발전기
  • LC 프레임 CIP 발전기
  • 특대형 LC 프레임 발전기
  • 스페이스 히터
  • CIP A 프레임 발전기
  • 특대형 A 프레임 발전기
  • 침투 방지
  • A 프레임 발전기 - IP21 보호
  • LC 프레임 발전기

제어 패널

  • 연료량 센서
  • 무전압 접점
  • 오일 온도 디스플레이
  • 로컬 호출 표시장치
  • GCCP 1.4
  • 로컬 알람 경적
  • 원격 호출 표시장치 모듈

시동/충전

  • 특대형 배터리
  • 배터리 충전기
  • 재킷 워터 히터
  • 중부하 작업용 시동 계통
  • 충전 교류 발전기

냉각 계통

  • 낮은 냉각수 온도 알람
  • 돌 보호대
  • 라디에이터 덕트 플랜지

일반

  • 협폭, 광폭 또는 스키드 베이스
  • 단일벽 또는 이중벽 통합형 연료 탱크
  • 적용 가능한 건축법에 따른 내진 인증: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • 다음 선택사양은 지역 및 제품 구성에 따라 다릅니다.
  • ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치)
  • 통합형 및 베이스 하부 UL 등록 이중벽 연료 탱크
  • CSA 인증
  • EEC 적합성 선언
  • 단일벽 또는 이중벽 베이스 하부 연료 탱크
  • UL 2200 패키지
  • 소음 감쇠, 기상 보호 또는 고온 보호 엔클로저
  • EU 적합성 인증(CE)

엔클로저

  • 높은 대기 소음 감쇠 엔클로저
  • 소음 감쇠 엔클로저

배기 계통

  • 6 및 8인치 엘보우 키트
  • 매니폴드 및 터보 차저 보호대
  • 엔드인/엔드아웃 머플러 - 10, 25 및 35dBA 감쇠
  • 엔진 장착형 머플러
  • 6 및 8인치 플랜지 GP
  • 유연 배기 피팅

연료 계통

  • 연료 이송 계통 제어
  • 수동 연료 이송 펌프
  • 선택사양 BS799 준수 통합형 이중벽 연료 탱크 베이스

윤활 계통

  • 수동 배수 펌프

장착 계통

  • 좁은 스키드베이스 - 표준 연료 탱크베이스 대체

특수 시험/보고서

  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서

시동/충전 계통

  • 5Amp 단일 배터리 충전기
  • 재킷 워터 히터
  • 배터리 차단 스위치

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

C15(50Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C15 후방 우측

C15 후방 좌측

C15 전방 우측

C15 후방 좌측

엔클로저

C15 엔클로저

C15 후방 우측
C15 후방 좌측
C15 전방 우측
C15 후방 좌측
엔클로저
C15 엔클로저

360 View
360 View