C32 910-1,500kVA

디젤 발전기 세트 C32 | 1500kVA

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
1,500kVA
1,500kVA
최소 정격
910kVA
910kVA
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출
낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

Cat

Cat 발전기 세트 패키지

  • Cat 발전기 세트 패키지는 시제품 완전 시험을 거쳤습니다
  • 한 번에 100% 블록 부하를 수용할 수 있으며 NFPA 110 적재 요구 사항을 준수합니다.
  • ISO 8528-5 안정 상태 및 과도 반응 요구 사항을 준수합니다
Cat

Cat 디젤 엔진

  • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
  • 전 세계의 수천 곳의 작업 현장에서 성능 검증
  • 최소 중량 설계로 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 사이클 디젤 엔진
Cat

SR500 교류 발전기

  • 탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다
  • Cat 디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
  • 견고한 Class H 절연재
Cat

EMCP 4 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍
Cat

냉각 계통

  • 최고 50°C(122°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계
  • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 지점에 문의하십시오
Cat

인증

  • EU 적합성 선언
  • EU 동조 선언
  • 유라시아 적합성(EAC)

다음에 대한 제품 사양 C32 | 1500kVA

최대 정격 1,500kVA 1,500kVA
최소 정격 910kVA 910kVA
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출
전압 400~3,300V 400~3,300V
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속
엔진 모델 C32 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 C32 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤
보어 5.71 in 145 mm
행정 6.38 in 162 mm
배기량 1958.86 in³ 32.1 l
압축률 15.0:1 15.0:1
흡기 터보차징, 공랭식 애프터쿨링 터보차징, 공랭식 애프터쿨링
연료 계통 MEUI MEUI
조절기 유형 Adem™A4 Adem™A4
길이 - 최소 164 in 4165 mm
길이 - 최장 176.6 in 4485 mm
폭 - 최소 66.3 in 1684 mm
폭 - 최장 87.8 in 2228 mm
높이 - 최소 85.1 in 2162 mm
높이 - 최고 86.4 in 2194 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 14700 lb 6668 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 17855 lb 8099 kg

C32 | 1500kVA 표준 장비

흡기 계통

  • 서비스 지시계 내장 단일 엘리먼트 캐니스터형

제어 패널

  • GCCP 제어 패널
  • 제어 기능
  • 프로그램식 보호 계전 기능
  • 디지털 지시계
  • 경고 정지
  • 통신

냉각 계통

  • 팬 및 벨트 보호대
  • 라디에이터 팬 및 팬 드라이브
  • ATAAC
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수
  • 낮은 냉각수 수준 센서

배기

  • 배기 매니폴드, 건식
  • 203mm(8인치) ID 원형 플랜지 배출구

연료 계통

  • 수분 분리기 포함 1차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프
  • 2차 연료 필터
  • 연료 쿨러

발전기 및 어탯치먼트

  • 통합형 전압 조절기(IVR)
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • 3상 브러시리스
  • 무효 강하
  • 내부 여자(IE)
  • NEMA 클래스 H 절연재
  • 40C 대기에서 Class H 온도 상승
  • 돌출 극
  • 권선 온도 감지기
  • 6리드
  • IEC 표준 구멍 패턴
  • 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부

조절 계통

  • ADEM(tm) A4

장착 계통

  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착
  • 고무 방진 마운트

윤활 계통

  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 통합형 윤활유 쿨러
  • 연기 처리
  • 윤활유
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 기어식 윤활유 펌프

출력 종단

  • 부스바

시동/충전 계통

  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 배터리, 랙 및 케이블
  • 배터리 차단 스위치
  • 45Amp 충전 교류 발전기

일반

  • 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar 옐로
  • RH 서비스
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징-SAE
  • SAE 표준 회전

C32 | 1500kVA 선택사양 장비

흡기 계통

  • 이중 엘리먼트 에어클리너
  • 중부하 에어클리너
  • 표준 에어클리너

회로 차단기

  • 1,600, 2,000, 2,500 및 3,200Amp, 3극, IEC-정격 회로 차단기
  • 엔클로저 - 제어 패키지
  • 케이블 지지대
  • 중앙 위치 부스바
  • 회로 차단기 배선 그룹
  • 전원 연결부 커버
  • 슈라우드
  • 400, 800, 1,200, 1,600, 2,000, 2,500 및 3,000Amp, 3극, UL-100% 정격 회로 차단기
  • 800, 1,600, 2,000, 2,500 및 3,200Amp, 4극, IEC 정격 회로 차단기

제어 패널

  • GCCP 제어 패널

냉각 계통

  • 라디에이터 덕트 플랜지
  • 인증된 라디에이터
  • 높은 대기 온도에 적합한 라디에이터
  • 표준 라디에이터
  • 수명 연장 냉각수

엔클로저

  • 엔클로저 연료 탱크 선택사양
  • 소음 감쇠 엔클로저
  • 엔클로저 루버 - 고정 및 전동
  • 색상 선택사양
  • AC 패널, 콘센트 및 라이트
  • 프리미엄 소음 감쇠 엔클로저
  • 혹한기 번들
  • 패널 브래킷
  • DC 조명 패키지

배기 계통

  • 벽면 키트를 통한 배기
  • 플랜지 및 배기 익스팬더
  • 플랜지
  • 보호대 및 실드 계통
  • 모든 C32 엔진에는 203mm(8인치) 배기가스 배출구가 있습니다.
  • 엘보우 장착 키트
  • 머플러
  • 유연한 피팅

발전기 및 어탯치먼트

  • 저전압 발전기
  • 중간 전압 발전기

윤활 계통

  • 오일 팬
  • 사전 윤활 수동 배수 펌프
  • 오일 수준 조절기

장착 계통

  • IBC 방진재
  • 장착 베이스 유형
  • 스프링 방식 방진재
  • 표준 패키지 아이솔레이터

출력 종단

  • 회로 차단기, IEC 준수
  • 회로 차단기, UL 등록됨

전원 연결부

  • 저전압 연결 케이블
  • 중립 접지 연결부
  • 중앙 위치 부스바

시동/충전 계통

  • 10Amp 엔클로저 배터리 충전기
  • 스페이스 히터
  • 10Amp 배터리 충전기
  • 20Amp 배터리 충전기
  • 35Amp 배터리 충전기
  • 전기 시동 모터 - 표준/중부하 작업
  • 표준 24V 개방형 패키지 배터리 세트 - 건식
  • 재킷 워터 히터

특수 시험/보고서

  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 표준 엔진 시험
  • 발전기 시험 보고서
  • 맞춤형 발전기 TVA 보고서
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • CSA 시험 및 인증
  • IBC 내진 인증
  • 표준 발전기 세트 비틀림 진동 분석(TVA) 보고서
  • OSHPD 내진 인증

일반

  • 특수 페인트
  • US AID 엠블럼

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

C32 | 1500kVA이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

C32 디젤 발전기 세트

C32 디젤 발전기 세트

C32 디젤 발전기 세트

C32 디젤 발전기 세트

C32 디젤 발전기 세트
C32 디젤 발전기 세트
C32 디젤 발전기 세트
C32 디젤 발전기 세트
C32 1,500kVA 50Hz 인포그래픽

C32 1,500kVA 50Hz 인포그래픽

C32 1,500kVA 50Hz 인포그래픽