개요
88kVA 디젤 발전기 세트
50Hz에서 88kVA의 전력을 안정적으로 생산하는 DE88 GC 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.
50Hz에서 88kVA의 전력을 안정적으로 생산하는 DE88 GC 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.
필요 시 비상 전원을 확보할 수 있습니다
안정성 및 내구성을 고려하여 방수 설계된 엔클로저
작은 설치 공간으로도 충분합니다. 지속적인 작업에 넉넉한 공간을 제공합니다.
표시 중: 1-6 / 8
| 최대 정격 | 88kVA 88kVA |
| 최소 정격 | 88kVA 88kVA |
| 배기가스 배출/연료 전략 | 비규제 비규제 |
| 전압 | 380-415V 380-415V |
| 주파수 | 50Hz 50Hz |
| 속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
| 작업 사이클 | 대기 대기 |
| 엔진 모델 | C4.4, 인라인 4, 4 사이클 디젤 C4.4, 인라인 4, 4 사이클 디젤 |
| 보어 | 4.1 in 105 mm |
| 행정 | 5 in 127 mm |
| 배기량 | 268.5 in 4.4 l |
| 압축률 | 17.25:1 17.25:1 |
| 흡기 | 터보 차징 터보 차징 |
| 연료 계통 | 인라인 인라인 |
| 조절기 유형 | 기계식 기계식 |
| 길이 - 최장 | 89.6 in 2275 mm |
| 폭 - 최장 | 43.3 in 1099 mm |
| 높이 - 최고 | 57.7 in 1465 mm |
| 건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 1245 lb 2745 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교