개요
100ekW 발전기 세트
고정식 비상 작업용 Cat® 스파크 점화 발전기 세트는 고객의 전력 요구에 대해 한층 더 깨끗하고 친환경적인 솔루션을 제공합니다. 자동 연료 전환 적용을 통해 다양한 유형의 가스 연료로 작동할 수 있는 기능을 갖춘 이러한 제품은 다양한 분야의 작업에 전력을 공급할 수 있습니다.
고정식 비상 작업용 Cat® 스파크 점화 발전기 세트는 고객의 전력 요구에 대해 한층 더 깨끗하고 친환경적인 솔루션을 제공합니다. 자동 연료 전환 적용을 통해 다양한 유형의 가스 연료로 작동할 수 있는 기능을 갖춘 이러한 제품은 다양한 분야의 작업에 전력을 공급할 수 있습니다.
표시 중: 1-6 / 7
| 주파수 | 60Hz 60Hz |
| 가스 대기 등급 | 100ekW 100ekW |
| 배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) |
| 속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
| 전압 | 208-600 208-600 |
| 엔진 모델 | V8, 6.2L TCAC V8, 6.2L TCAC |
| 행정 | 3.75 in 95.3 mm |
| 배기량 | 378.3 in³ 6.2 l |
| 압축률 | 9.8:1 9.8:1 |
| 흡기 | TCAC TCAC |
| 보어 | 4 in 101.6 mm |
| 연료 계통 | 전자식 전자식 |
| 길이 | 96 in 2438 mm |
| 폭 | 51 in 1295 mm |
| 높이 | 57 in 1448 mm |
| 건조 중량 - 발전기 세트 | 3007 lb 1364 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교