Cat XLM 개폐기

Cat XLM 개폐기 개폐기 및 병렬 제어장치

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

구성
구성 가능한 PLC 기반 개폐기로서 유틸리티 병렬 작업을 위해 여러 발전기 세트, 묶음, 유틸리티 및 부하 차단기 제어 및 모니터링 가능
구성 가능한 PLC 기반 개폐기로서 유틸리티 병렬 작업을 위해 여러 발전기 세트, 묶음, 유틸리티 및 부하 차단기 제어 및 모니터링 가능
작동 모드
중복형 제어장치 및 구성품을 포함한 비상 대기, 유틸리티 가져오기/내보내기, 최대 전력 조절 및 기저 부하 작동. 발전기 전력 폐쇄 전환
중복형 제어장치 및 구성품을 포함한 비상 대기, 유틸리티 가져오기/내보내기, 최대 전력 조절 및 기저 부하 작동. 발전기 전력 폐쇄 전환
작업
LV 및 MV(208V-38kV
LV 및 MV(208V-38kV

기능 살펴보기

Cat

XLM 개폐기

  • 고속 감독 네트워크
  • 자동 시작/중지
  • 자동 "차단 부스" 조율
  • 유틸리티 전력과 병렬 접속 시 자동 역률 제어
  • 프로그램식 부하 차단/부하 추가 기능
  • 네트워크로 연결된 엔진 통신
  • 발전기 및 유틸리티 보호 기능
  • 엔진 조정
  • 모드 선택
  • 선택 가능한 자동/수동 제어
  • 보호 설정을 위한 암호 보호
  • 부하/비부하 시험
  • 터치스크린(HMI) 디스플레이
  • NFPA 99/110 준수 알람
  • 가청 경적을 포함한 표시장치
  • RPM, 직류 배터리 전압, 오일 압력, 엔진 냉각수 온도, 엔진 시간, 시동 횟수에 대한 게이지를 포함한 엔진 제어장치 미믹 화면

다음에 대한 제품 사양 Cat XLM 개폐기

구성 구성 가능한 PLC 기반 개폐기로서 유틸리티 병렬 작업을 위해 여러 발전기 세트, 묶음, 유틸리티 및 부하 차단기 제어 및 모니터링 가능 구성 가능한 PLC 기반 개폐기로서 유틸리티 병렬 작업을 위해 여러 발전기 세트, 묶음, 유틸리티 및 부하 차단기 제어 및 모니터링 가능
작동 모드 중복형 제어장치 및 구성품을 포함한 비상 대기, 유틸리티 가져오기/내보내기, 최대 전력 조절 및 기저 부하 작동. 발전기 전력 폐쇄 전환 중복형 제어장치 및 구성품을 포함한 비상 대기, 유틸리티 가져오기/내보내기, 최대 전력 조절 및 기저 부하 작동. 발전기 전력 폐쇄 전환
작업 LV 및 MV(208V-38kV LV 및 MV(208V-38kV
ANSI 보호장치 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
ANSI 보호장치 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86
인증 IBS, CBC, UBC 및 OSHPD 인증 IBS, CBC, UBC 및 OSHPD 인증
제어 패널 엔클로저 NEMA 1 또는 NEMA 3R, 독립형 구조 NEMA 1 또는 NEMA 3R, 독립형 구조
작동 온도 섭씨 0도~50도 섭씨 0도~50도
보관 온도 섭씨 -20도~+60도 섭씨 -20도~+60도
저전압 표준 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 또는 UL 891, NFPA 110, NFPA 99 및 NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 또는 UL 891, NFPA 110, NFPA 99 및 NFPA 70
중간 전압 표준 NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 및 NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 및 NFPA 1110

Cat XLM 개폐기 표준 장비

발전기 수요 우선 순위 제어

  • 온라인 발전기 용량을 자동으로 부하에 맞추고, 발전기 세트의 불필요한 작동을 피합니다.

Cat XLM 개폐기 선택사양 장비

데이터 테이블 인터페이스

  • Modbus RTU 또는 TCP를 통해 모든 계통 매개변수를 모니터링하기 위한 건물 관리 계통과의 인터페이스 수용

보충 하드웨어 동기화 점검 계전기(ANSI 25 장치)

  • 별개의 추가 동기화 보호 제공

원격 출력 모니터링 계통

  • 차단기 상태, 알람, 계량 및 기타 작동 매개변수 모니터링용

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

Cat XLM 개폐기이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

Cat XLM 개폐기

Cat XLM 개폐기