개요
Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 300
Cat® ECS 300에는 기존 및 하이브리드 마이크로그리드 시스템 모두에 관한 고급 사이트 제어 기능이 통합되어 있습니다. Cat ECS를 통해 운용 안정성 및 비용 효율성의 최적화를 달성하고 발전기 자산을 정밀하게 관리할 수 있습니다. 해당 시스템에서는 직관적이며 사용자 친화적인 396mm(15.6”) 컬러 터치스크린 인터페이스가 제공됩니다.
주요 사양
Cat® ECS 300에는 기존 및 하이브리드 마이크로그리드 시스템 모두에 관한 고급 사이트 제어 기능이 통합되어 있습니다. Cat ECS를 통해 운용 안정성 및 비용 효율성의 최적화를 달성하고 발전기 자산을 정밀하게 관리할 수 있습니다. 해당 시스템에서는 직관적이며 사용자 친화적인 396mm(15.6”) 컬러 터치스크린 인터페이스가 제공됩니다.
높은 시스템 안정성 및 탄력성을 통해 달성한 전력 인프라 전체 모니터링 및 제어 능력
50년 이상의 Caterpillar의 전력 산업 경력을 통해 달성한 완벽한 현장 통합 성능
확장 가능하며 유연한 솔루션, 종합적인 엔지니어링 및 서비스를 통해 안정적인 가동 시간을 확보합니다
표시 중: 1-6 / 7
| 작업 | Cat ECS 300은 현장별 자산 요구 조건을 충족하기 위해 Cat ECS 300을 구성할 수 있는 경우 다양한 마이크로그리드에서 사용됩니다. Cat ECS 300은 현장별 자산 요구 조건을 충족하기 위해 Cat ECS 300을 구성할 수 있는 경우 다양한 마이크로그리드에서 사용됩니다. |
| 모듈 유형 | 모니터링 / 제어 및 자산 최적화는 최대 4개의 분산형 에너지 자원(DER)에 관해 구성할 수 있습니다. 모니터링 / 제어 및 자산 최적화는 최대 4개의 분산형 에너지 자원(DER)에 관해 구성할 수 있습니다. |
| 엔클로저 등급 | NEMA 1 벽 장착형 NEMA 1 벽 장착형 |
Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 300
Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 300
Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 300
Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 300 개방형
Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 300 개방형