D350 GC C13(60Hz) | 350kW 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 D350 GC

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
350eKW
350eKW
최소 정격
350eKW
350eKW
배기가스 배출/연료 전략
EPA 고정식 비상용
EPA 고정식 비상용

개요

350ekW 디젤 발전기 세트

D350 GC 디젤 발전기 세트는 대기 작업의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 60Hz에서 350eKW의 안정적인 전원을 생산하는 각 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. D350 GC 발전기 세트는 EPA 고정식 비상(Tier 3) 배기가스 배출 표준에 맞게 설계되었습니다.

복리후생

절감 최대 33% 장착 공간

작은 설치 공간으로도 충분합니다. 지속적인 작업에 넉넉한 공간을 제공합니다.

중량 최대 19% 미만

용이한 조작, 발전기 세트 중량을 지탱하는 데 구조 보강재가 적게 필요함

표준 105°C 교류 발전기 온도 상승

모든 사양 충족. 우수한 교류 발전기 수명 보장

다음에 대한 제품 사양 D350 GC

최대 정격 350eKW 350eKW
최소 정격 350eKW 350eKW
배기가스 배출/연료 전략 EPA 고정식 비상용 EPA 고정식 비상용
전압 480-600V 480-600V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800 rpm 1,800 rpm
작업 사이클 대기 대기
엔진 모델 Cat® C13 인라인 6, 4사이클 디젤 Cat® C13 인라인 6, 4사이클 디젤
보어 5.1 in 130 mm
행정 6.2 in 157 mm
배기량 763 in³ 12.5 B
압축률 16.3:1 16.3:1
흡기 터보차징 공랭식 애프터쿨링 터보차징 공랭식 애프터쿨링
연료 계통 MEUI MEUI
조절기 유형 ADEM™A4 ADEM™A4
길이 - 최장 182.8 in 4625 mm
폭 - 최장 64.2 in 1630 mm
높이 - 최소 80.3 in 2039 mm
높이 - 최고 96.7 in 2456 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 6929.1 lb 3143 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 7255.4 lb 3291 kg

D350 GC 표준 장비

흡기 계통

  • 터보 차저
  • 애프터쿨러 코어
  • 에어클리너 - 비 캐니스터 일회용

제어 패널

  • GCCP 1.2

냉각 계통

  • 라디에이터 투시 게이지
  • 송풍기 팬 및 팬 드라이브(보호대 포함)
  • 라디에이터, 패키지 장착.
  • 냉각수 배출 밸브.
  • 서모스탯 및 하우징
  • 재킷 워터 펌프, 기어 구동식, 원심

배기 계통

  • 배기 매니폴드, 건식

연료 계통

  • 통합형 탱크 베이스, 24시간, UL142
  • 엔진 연료 이송 펌프
  • 통합형 수분 분리기 및 2차 필터가 있는 1차 연료 필터, 회전식
  • 연료 쿨러
  • 연료 공급 펌프

발전기 세트

  • 전체 계통을 ISO 9001:2000 인증 시설에서 설계 및 제작
  • 모든 보호 장치와 제어 기능이 시뮬레이션과 검사를 거쳤습니다
  • 최대 부하 조건에서 설계 사양으로 공장 시험

발전기 및 발전기 어탯치먼트

  • 6리드
  • 브러시리스, 자여자 2/3피치(600V 내부 여자 사용)
  • 단자 박스, IP22 RHS, 하단 케이블 도입부
  • 상대적으로 습도가 높은 평탄한 환경을 위한 표준 권선 보호 효율은? 95%
  • IP23 보호
  • 전압 조절기(단상 감지)
  • AVR 및 단자에 대한 접근 용이성
  • 절연재 계통, Class H

조절 계통

  • Cat 전자 조절기(ADEM A4)

윤활 계통

  • 밸브가 장착된 오일 배출구.
  • 윤활유, CK-4(10W-30)
  • 오일 필터, 회전식.
  • 오일 쿨러
  • 오일 보충기 및 계량봉
  • 연기 처리, 라디에이터 앞으로 연결됨.
  • 얕은 오일 팬

장착 계통

  • 베이스와 엔진 발전기 간 고정 선형 진동 아이솔레이터
  • 냉각수와 윤활유 배출 라인의 종단점 및 인양 설비가 포함

보호

  • 안전 차단 - 높은 수온
  • 안전 차단 - 엔진 오일 압력 낮음
  • 안전 차단 - 과속

시동/충전 계통

  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 24V, 45Amp 충전 교류 발전기.

일반

  • 진동 댐퍼
  • 부품 목록
  • 인양 고리

D350 GC 선택사양 장비

흡기 계통

  • 에어클리너 - 비 캐니스터 일회용

기초, 마운트 및 연료 탱크

  • 와이드 베이스 - 스키드
  • 과주입 방지 밸브
  • 5갤런 유출 수거
  • 연료 탱크 보충 파이프 및 잠금식 캡
  • 통합형 탱크 베이스, 24시간, UL142
  • 오디오 및 시각적 연료 알람(90% 연료 수준에서)

회로 차단기

  • 1,200A LS/I
  • 800A LSI
  • 400A LS/I
  • 보조 접점
  • 600A LS/I
  • 600A LSI
  • 1,200A LSI
  • 400A LSI
  • 800A LS/I
  • 회로 차단기(IEC) 보조 접점
  • 4극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 전동
  • IEC 회로 차단기의 분기 트립

제어 계통

  • 무전압 접점
  • 접지 결함 계전기
  • 음향 알람 Group
  • 트위스트 해제, 적색 버튼 긴급 중지
  • 20A GFCI(접지 결함 회로 차단기)
  • 100A 부하 중심
  • Product Link 원격 모니터링 하드웨어
  • 16개 표시등 NFPA 99/110 호출 표시장치

엔클로저

  • 긴급 정지
  • 소음 감쇠 수준 2 엔클로저(화이트)
  • 교류 및 직류 소스등

배기 계통

  • 유연성 배기 연결
  • 8인치 머플러 - 25dBA 감쇠
  • 매니폴드 및 터보 차저 보호대

발전기

  • 스페이스 히터
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation) 발전기

시동 계통

  • 배터리 충전기(UL 인증)
  • 재킷 워터 히터
  • 표준 배터리 세트: 1,000CCA, 90amp/hr.
  • 발전기 세트, 1,400CCA, 200amp/hr.

일반

  • 연장 서비스 보장
  • UL2200 등록
  • CSA 인증
  • 발전기 시험 보고서

시동/충전 계통

  • 재킷 워터 히터
  • 배터리 차단 스위치

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

D350 GC이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

D350 GC 개방형 세트

D350 GC 개방형 세트

D350 GC 개방형 세트

D350 GC 개방형 세트

엔클로저

엔클로저

D350 GC 개방형 세트
D350 GC 개방형 세트
D350 GC 개방형 세트
D350 GC 개방형 세트
엔클로저
엔클로저

360 View
360 View