개요
228kVA 이동식 디젤 발전기 세트
Cat XQ230은 내구성, 효율성, 적은 배기가스 배출이 완벽하게 균형을 이룬 C 7.1 Tier 4 Final 규정 준수 산업용 디젤 엔진에 의해 구동됩니다. 첨단 연구 및 개발 기법을 통해 후처리 계통이 엔진과 정확하게 조화되므로 성능이 최적화되어 최고의 생산성을 발휘합니다.
Cat XQ230은 내구성, 효율성, 적은 배기가스 배출이 완벽하게 균형을 이룬 C 7.1 Tier 4 Final 규정 준수 산업용 디젤 엔진에 의해 구동됩니다. 첨단 연구 및 개발 기법을 통해 후처리 계통이 엔진과 정확하게 조화되므로 성능이 최적화되어 최고의 생산성을 발휘합니다.
발전기 세트가 작동 중이지 않을 때 배터리가 사용되지 않습니다.
연장된 가동 시간을 위해 온보드 및 외부 연료 자원 간에 쉽게 전환
현장 요구 사항을 충족하기 위해 다시 연결할 필요가 없습니다.
표시 중: 1-6 / 14
| 등급 공급 | 182ekW(228kVA) 182ekW(228kVA) |
| 주파수 | 60Hz 60Hz |
| 전압 | 120-600V 120-600V |
| 등급 대기 | 200ekW(250kVA) 200ekW(250kVA) |
| 엔진 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
| 연료 | 디젤 디젤 |
| 높이 - 트레일러 제외 | 78.5 in 1994 mm |
| 길이 - 트레일러 제외 | 162.2 in 4120 mm |
| 폭 - 트레일러 제외 | 62.8 in 1595 mm |
| 무게 - 윤활유 및 냉각수 포함, 트레일러 미포함 | 8432 lb 3828 kg |
| 100% 부하 60Hz | 14.7 gal/hr 56 l/hr |
| 75% 부하 60Hz | 10.8 gal/hr 41 l/hr |
| 50% 부하 60Hz | 7.4 gal/hr 28 l/hr |
| 7m(23피트)에서 음압, 모든 등급 | 72dB(A) 72dB(A) |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교XQ230 - 디젤
XQ230 - 디젤
XQ230 - 디젤
XQ230 - 디젤
XQ230 - 소매 최적화
XQ230 - 소매 최적화
XQ230 - 소매 최적화
XQ230 - 소매 최적화
Cat 임대 전력 XQP 제품의 견고한 설계 특징
Cat 임대 전력 XQP 제품 전기 기능
Cat XQ125 및 XQ230 이동식 발전기 시동/정지 훈련
Cat 이동식 발전기 비상 정지