개요
7.5kVA 디젤 발전기 세트
50Hz에서 7.5kVA의 안정적인 전력을 생산하는 당사의 C1.1 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. DE7.5E3S 발전기 세트는 R96/EUIIIa와 동등한 배기가스 배출 규정을 준수합니다.
50Hz에서 7.5kVA의 안정적인 전력을 생산하는 당사의 C1.1 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. DE7.5E3S 발전기 세트는 R96/EUIIIa와 동등한 배기가스 배출 규정을 준수합니다.
표시 중: 1-6 / 8
| 배기가스 배출/연료 전략 | R96/EUIIIa와 동등한 R96/EUIIIa와 동등한 |
| 전압 | 200~400볼트 200~400볼트 |
| 주파수 | 50Hz 50Hz |
| 작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
| 최대 정격 | 7.5kVA 7.5kVA |
| 최소 정격 | 7.5kVA 7.5kVA |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교