DE33 GC(50HZ) C3.3 | 33 kVA 디젤 발전기

DE33 GC(50Hz) 디젤 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

주파수
50Hz
50Hz
배기가스 배출/연료 전략
비규제
비규제
전압
380-415V
380-415V

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

Cat

Cat 발전기 세트 패키지

  • Cat 발전기 세트 패키지는 시제품 완전 시험을 거쳤습니다
  • 한 번에 100% 블록 부하를 수용할 수 있으며 NFPA 110 적재 요구 사항을 준수합니다.
  • ISO 8528-5 안정 상태 및 과도 반응 요구 사항을 준수합니다
Cat

Cat 디젤 엔진

  • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
  • 전 세계의 수천 곳의 작업 현장에서 성능 검증
  • 최소 중량 설계로 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 사이클 디젤 엔진
Cat

A자형 프레임 교류 발전기

  • 탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다
  • Cat 디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
  • 견고한 Class H 절연재
Cat

GCCP 1.1 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍
Cat

냉각 계통

  • 최고 55°C(131°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계됨
  • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 특약점에 문의하십시오
Cat

인증

  • CE 인증 제공
  • CIS 인증 제공

다음에 대한 제품 사양 DE33 GC(50Hz)

주파수 50Hz 50Hz
배기가스 배출/연료 전략 비규제 비규제
전압 380-415V 380-415V
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기 대기
최소 정격 33.0kVA 33.0kVA
최대 정격 33.0kVA 33.0kVA
엔진 모델 Cat® C3.3, 인라인 3, 4사이클 디젤 Cat® C3.3, 인라인 3, 4사이클 디젤
보어 4.1 in 105 mm
행정 5 in 127 mm
배기량 201.4 in³ 3.3 l
압축률 19.25:1 19.25:1
흡기 자연 흡입 자연 흡입
연료 계통 인라인 인라인
조절기 유형 기계식 기계식
길이 - 최장 76.6 in 1945 mm
폭 - 최장 34.3 in 870 mm
높이 - 최고 48.7 in 1238 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 2114 lb 959 kg

DE33 GC(50Hz) 표준 장비

엔진

  • C3.3, 인라인 3기통, 4행정 디젤

발전기 세트 제어

  • GCCP 1.1

조절기

  • 기계식 조절기

교류 발전기

  • A자형 프레임 표준 교류 발전기

연료 보관

  • 단일벽 8시간 탱크

엔클로저

  • Cat GC 엔클로저

공기, 냉각 및 배기

  • 엔클로저 소음기

일반

  • 엔진 및 교류 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로

DE33 GC(50Hz) 선택사양 장비

인증

  • 호주, CIS, 걸프 지역 인증
  • 적합성 인증

교류 발전기 요구 사항

  • 스페이스 히터

보조 공급 전압

  • 120V

연료 보관

  • 이중벽 8시간 연료 탱크
  • 단일벽 탱크 및 수거장치
  • 낮은 연료량 알람
  • 낮은 연료량 정지
  • 높은 연료량 알람

발전기 세트 제어

  • 배터리 충전기
  • 공통 알람용 무전압 접점
  • 발전기 세트 가동용 무전압 접점
  • 지락
  • 누전
  • USB-RS485 통신 장치
  • 키로 긴급 중지
  • 패널 장착 음향 알람
  • 대기 팩(스마트 재킷 워터 히터, 배터리 충전기)
  • 냉각수 히터
  • 낮은 냉각수 수준 정지
  • 배터리

회로 차단기

  • 3극 회로 차단기 63A
  • 3극 회로 차단기 80A
  • 3극 회로 차단기 100A
  • 3극 회로 차단기 125A
  • 3극 회로 차단기 160A
  • 3극 회로 차단기 200A
  • 4극 회로 차단기 63A
  • 4극 회로 차단기 80A
  • 4극 회로 차단기 100A
  • 4극 회로 차단기 125A
  • 4극 회로 차단기 160A
  • 4극 회로 차단기 200A
  • 회로 차단기 자물쇠
  • 중립 지락 링크
  • 차단기 알람 스위치를 통한 과부하

시험 및 패키지

  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

DE33 GC(50Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC
DE33GC
DE33GC
DE33GC

360 View