개요
최대 1,012kW 저에너지 가스 발전기
천연 가스로 구동되는 비상 전력용 열병합 발전(CHP) 계통 및 비상 전력부터 국소 그리드를 지원하는 재생 가능한 생물 가스 또는 석탄 가스를 이용한 전기 발전까지, Caterpillar는 다양한 종류의 안정적인 가스 발전 전력 솔루션을 보유하고 있습니다.
천연 가스로 구동되는 비상 전력용 열병합 발전(CHP) 계통 및 비상 전력부터 국소 그리드를 지원하는 재생 가능한 생물 가스 또는 석탄 가스를 이용한 전기 발전까지, Caterpillar는 다양한 종류의 안정적인 가스 발전 전력 솔루션을 보유하고 있습니다.
표시 중: 1-6 / 8
| 연속 등급 | 1,555ekW 1,555ekW |
| 연료 유형 | CMM CMM |
| 최대 전기 효율 | 37.70% 37.70% |
| 최대 대기 등급 | 1500 1500 |
| 주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
| RPM | 1500/1800 1500/1800 |
| 엔진 모델 | G3516C G3516C |
| 배기량 | 4210 in³ 69 l |
| 흡기 | TA TA |
| 보어 | 6.7 in 170 mm |
| 행정 | 7.5 in 190 mm |
| 길이 | 219 in 5553 mm |
| 폭 | 72 in 1828 mm |
| 높이 | 92 in 2340 mm |
| 건조 중량 - 발전기 세트 | 31226 lb 14161 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교