3516B DGB(50Hz) | 1,750-2,275 kVA 디젤 발전기

3516B DGB™(50Hz) 디젤 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

공급 동력 등급
2,275/2,000kVA
2,275/2,000kVA
연속 등급
2,000/1,750kVA
2,000/1,750kVA
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소모
낮은 연료 소모

다음에 대한 제품 사양 3516B DGB™(50Hz)

공급 동력 등급 2,275/2,000kVA 2,275/2,000kVA
연속 등급 2,000/1,750kVA 2,000/1,750kVA
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모 낮은 연료 소모
전압 380~11,000볼트 380~11,000볼트
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 공급, 연속 공급, 연속
최대 정격 2,275kVA 2,275kVA
최소 정격 1,750kVA 1,750kVA
엔진 모델 3516B TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤 3516B TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤
보어 6.69 in 170 mm
행정 7.48 in 190 mm
행정 - 중부하 작업용 8.46 in 215 mm
배기량 4210.64 in 69 l
배기량 - 중부하 작업용 4764.73 in³ 78.08 l
압축률 14.0:1 Std 15.5:1 HD 14.0:1 Std 15.5:1 HD
흡기 TA TA
연료 계통 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사
조절기 유형 Adem™4 Adem™4
길이 - 최소 278.2 in 7066 mm
길이 - 최장 292 in 7416 mm
폭 - 최장 90 in 2286 mm
높이 - 최고 92.9 in 2360 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 33300 lb 15135 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 36280 lb 16490 kg

3516B DGB™(50Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너, 단일 엘리먼트 캐니스터형

제어 계통

  • 오일 압력 낮음
  • 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • 알람 확인
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • 아날로그 입력 3개
  • 프로그램식 보호 계전 기능:
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
  • 과속
  • 역 전력(kW)(32)
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • 냉각수 온도 낮음
  • I/O 수는 선택한 선택사양에 따라 다릅니다.
  • 긴급 중지
  • 작동 시간
  • 제한장치 및 여자기 다이오드 모니터
  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • 디지털 지시계:
  • 자동/시작/정지 제어
  • Cat Connect
  • 냉각수 수준 부족
  • 제어장치:
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • 조절기(IVR) - IVR에는 무효 강하 기능, 3상 전압 감지, KVAR/PF 모드, RFI 억제, 최소/최대 여자기가 포함됩니다.
  • RPM
  • 전압(L-L 및 L-N), 주파수(Hz)
  • 냉각수 온도
  • 프로그램식 디지털 출력 1개
  • 속도 조정
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 과다/과소 전압(27/59)
  • kW-hr(전체)
  • 프로그램식 디지털 입력 6개
  • 발전기 상 순서
  • 프로그램식 계전기 출력(양식 C) 1개
  • PLC 기능
  • kVAr-hr(전체)
  • 직류 전압
  • 엔진 냉각 타이머
  • 24볼트 직류 작동
  • 발전기 장착 - 후방
  • 냉각수 온도 높음
  • 전류(상별 및 평균)
  • 히스토그램 로드 기능
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 경고에 대한 경고/차단:
  • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
  • 맞춤형 스크린
  • True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정밀도
  • 과전류(50/51)
  • 통신:
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • 역률(상별 및 평균)
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • 램프 시험
  • 발전기 세트 패키지에는 Caterpillar 전압 조절기가 포함됩니다.

배기

  • 배기 플랜지 배출구

연료

  • 통합형 수분 분리기 포함 1차 연료 필터

발전기

  • IP23 보호

출력 종단

  • 부스바

제어 패널

  • Cat ECS 발전기 세트 제어장치

냉각 계통

  • 패키지 장착 라디에이터

배기 계통

  • 건식 배기 매니폴드
  • 플랜지형 표면 배출구

연료 계통

  • 연료 공급 펌프
  • 연료 쿨러 - 라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음
  • 유연한 연료 라인 - 탈착 상태로 공급
  • 2차 연료 필터

일반

  • SAE 표준 회전
  • 도색 - Caterpillar Yellow(레일 및 라디에이터는 유광 블랙)
  • RH 서비스
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00

발전기 및 어탯치먼트

  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계
  • 무작위 권선
  • 부스바 연결부, 우측 연장 박스, 하단 케이블 도입부: - 60Hz 모델: NEMA 표준 구멍 패턴
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • LV
  • HV:
  • MV:
  • 6리드
  • 권선 온도 감지기
  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기) - 60Hz 모델: NEMA 표준 구멍 패턴
  • Class H 절연재, 40C 대기에서 Class F 온도 상승(105C 공급/130C 대기)
  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급 / 150C 대기)
  • 일정한 권선

조절 계통

  • ADEM A3

윤활 계통

  • 기어식 윤활유 펌프
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 통합형 윤활유 쿨러
  • 윤활유
  • 연기 처리

장착 계통

  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착
  • 고무 진동 방지 장착장치- 탈착 상태로 공급
  • 진동 방지 장착장치(탈착 상태로 공급)

시동 계통

  • 45Amp 충전 교류 발전기
  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 배터리 차단 스위치
  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)

3516B DGB™(50Hz) 선택사양 장비

배기

  • 배기 머플러

흡기 계통

  • 이중 엘리먼트 에어클리너
  • 표준 대기 라디에이터
  • 단일 엘리먼트 필터
  • 표준 대기 ATAAC 라디에이터
  • 선택사양 라디에이터 장비 구성

발전기

  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • 특대형 및 프리미엄 발전기
  • 내부 여자(IE)
  • 응축 방지 히터

제어 패널

  • 부하 공유 모듈
  • 빈 상부 박스
  • 발전기 메인 단자 박스
  • 호출 표시장치 - 원격
  • EMCP 4.4
  • 디지털 I/O 모듈
  • 케이블 슈라우드
  • 원격 모니터링 소프트웨어
  • 파손 방지 패널 커버
  • 측면 확장 상자
  • 발전기 온도 모니터링 및 보호
  • 호출 표시장치 - 로컬

냉각 계통

  • 냉각수 수준 스위치 게이지
  • 냉각수

장착

  • IBC 아이솔레이터
  • 스프링 방식 방진재

크랭크케이스 계통

  • 폭발 릴리프 밸브 없음
  • 폭발 릴리프 밸브
  • 크랭크케이스 통기 계통
  • 크랭크케이스 보호 그룹:

배기 계통

  • Tier 4 도징 캐비닛
  • Y 어댑터
  • 플랜지
  • 플랜지 및 배기 익스팬더
  • 엘보우>
  • 머플러
  • Tier 4 청정 배기가스 배출 모듈
  • 청정 배기가스 배출 부품
  • 유연한 피팅
  • Tier 4 청정 배기가스 배출 MOD 키트
  • 배기 오프셋

연장 서비스 보장

  • 플래티넘, 실버 및 골드 보장

일반

  • 다음 선택사양은 지역 및 제품 구성에 따라 다릅니다.
  • UL 2200 패키지
  • EEC 적합성 선언
  • CSA 인증
  • 엔클로저: 소음 감쇠, 기상 보호
  • EU 적합성 인증(CE)
  • 적용 가능한 건축법에 따른 내진 인증: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • 통합형 및 베이스 하부 UL 등록 이중벽 연료 탱크
  • ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치)
  • 통합형 및 베이스 하부 연료 탱크

연료 계통

  • 가스 연료 필터
  • 1차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프(Tier 4)

발전기 및 어탯치먼트

  • 1,600 프레임 - 380, 400, 415V, 3상 1,500rpm, FW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667
  • 고전압 선택사양 어탯치먼트
  • 차동 변류기
  • 1,600 프레임 - 380, 400, 415V, 3상 1,500rpm, RW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667
  • 발전기 고전압
  • 스페이스 히터 키트
  • 발전기 변환
  • 1,600 프레임 - 380, 400, 415V, 3상 1,500rpm, RW, IE, 리드 수 = 6, 피치 = .6667
  • 2,700 프레임 - 6,300, 6,600, 6,900V, 3상 1,500rpm, FW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667
  • 3,000프레임 - 10,000, 10,500, 11,000V, 3상 1,500rpm, FW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667
  • 1,800 프레임
  • 교류 발전기 에어클리너

계측

  • 고온계 및 열전대

윤활 계통

  • 사전 윤활 펌프 그룹
  • 오일 수준 조절기
  • 표준 기름통의 윤활유

장착 계통

  • IBC 방진재
  • 퍽 스타일의 저효율 아이솔레이터
  • 스프링 방식 방진재

전원 연결부

  • 케이블 도입부 - 우측
  • 케이블 도입부 - 후방
  • 접지 그룹
  • 좌측 전원 연결부
  • 중립 접지 연결부
  • 중앙 위치 부스바
  • 우측 전원 연결부
  • 케이블 도입부 - 좌측
  • 후방 전원 연결부

출력 종단

  • 회로 차단기 - LV 패키지
  • 회로 차단기, UL 등록됨
  • 2,000, 2,500, 3,200Amp, 3극, IEC 정격 회로 차단기
  • 회로 차단기, IEC 준수
  • 2,000, 2,500, 3,200Amp, 4극, IEC 정격 회로 차단기
  • 1,600, 2,000, 2,500, 3,000 및 4,000Amp, 3극, UL-100% 정격 회로 차단기

특수 시험/보고서

  • 표준 엔진 시험
  • 비틀림 진동 분석
  • 연료 소모 시험
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • OSPD 인증
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 발전기 세트 보고서

시동/충전

  • 충전 교류 발전기
  • 배터리 충전기
  • 특대형 배터리
  • 중부하 작업용 시동 계통
  • 재킷 워터 히터
  • 제어장치 및 소음기를 포함한 공기 시동 모터
  • 엔진 바링 장치
  • 전기 시동 모터
  • 재킷 워터 히터
  • 시동장치 커버
  • 배터리, 랙 및 케이블
  • 공기 압력 조절기
  • 10, 20, 35Amp 배터리 충전기
  • 50A NFPA 배터리 충전기
  • 공기 시동 모터

3516B DGB™(50Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

3516B 디젤 발전기 세트 전방 우측

3516 DGB 발전기 세트 전방 좌측

3516 DGB 발전기 세트 후방 좌측

3516 DGB 발전기 세트 전방 우측

3516B 디젤 발전기 세트 전방 우측
3516 DGB 발전기 세트 전방 좌측
3516 DGB 발전기 세트 후방 좌측
3516 DGB 발전기 세트 전방 우측

DGB 동영상

DGB 동영상

360 View