발전기 세트 사양
전압 | 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 VAC 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 VAC |
주파수 | 60Hz 60Hz |
배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) |
천연 가스 등급 | 400ekW 400ekW |
배기량 | 1336.42 in 21.9 l |
연료 유형 | 천연 가스 천연 가스 |
RPM | 1,800rpm 1,800rpm |
압축률 | 10.0:1 10.0:1 |